MELSEC Fシリーズ、MELSEC iQ-Fシリーズ用の通信用特殊アダプタ...
RS-232C通信用特殊アダプタ(MODBUS対応)
概要:RS-232C通信(MODBUS対応)
適合規格:UL/cUL KC ABS DNV GL LR BV RINA NK KR
FX3シリーズに接続することでMODBUS通信のマスタ局またはスレーブ局としてさまざまなMODBUS通信機器と接続可能。
無手順通信、計算機リンク、プログラミング通信機器としても使用可能。
FX3U-232ADP-MBの外観
FX3U-232ADP-MBの外形図
単位:mm
RS-485通信用特殊アダプタ(MODBUS対応)
概要:RS-485通信(MODBUS対応)
適合規格:UL/cUL KC ABS DNV GL LR BV RINA NK KR
FX3シリーズに接続することでMODBUS通信のマスタ局またはスレーブ局としてさまざまなMODBUS通信機器と接続可能。
無手順通信、計算機リンク、並列リンク、簡易PC間リンク、インバータ通信機器としても使用可能。
FX3U-485ADP-MBの外観
FX3U-485ADP-MBの外形図
単位:mm
RS-232C通信拡張アダプタ
概要:D-Sub 9pinタイプ、RS-232C通信
適合規格:UL/cUL KC ABS DNV GL LR BV RINA NK KR
D-sub 9pinを持ったRS-232C通信用拡張アダプタ。
RS-232C機器との間でRS-232Cによるシリアルデータの交信を行う絶縁タイプの信号交換ユニット。
FX5-232ADPの外観
FX5-232ADPの外形図
単位:mm
RS-485通信拡張アダプタ
概要:ヨーロッパ端子台タイプ、RS-485通信
適合規格:UL/cUL KC ABS DNV GL LR BV RINA NK KR
ヨーロッパ式端子台を持ったRS-485通信用拡張アダプタ。
RS-485インタフェースを持った機器を接続する際に使用する絶縁タイプの信号交換ユニット。
FX5-485ADPの外観
FX5-485ADPの外形図
単位:mm
FX3U-232ADP-MB
伝送規格 | RS-232C準拠 | |
---|---|---|
絶縁方式 | フォトカプラ絶縁 | |
伝送距離 | 最大15m | |
外部機器接続方法 | D-SUB 9Pinコネクタ(オス) | |
通信方式 | 全二重双方向 | |
通信手順 | ・MODBUS通信(マスタまたはスレーブ) ・無手順通信 ・計算機リンク(専用プロトコル形式1,専用プロトコル形式4) ・プログラミング通信 | |
通信速度 | MODBUS通信 | 300/600/1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200(bps) 2012年7月以降に製造された製品から38400/57600/115200bpsに対応しています。(製造番号:127****以降) |
無手順通信,計算機リンク | 300/600/1200/2400/4800/9600/19200/38400(bps) FX3U,FX3UCは、Ver.2.41以降で、38400bpsに対応しています。 | |
プログラミング通信 | 9600/19200/38400/57600/115200(bps) | |
表示(LED) | RD,SD,POWER | |
入出力占有点数 | 0点(シーケンサの最大入出力点数とは関係ありません) | |
適用シーケンサ | [FX3S] V1.00以降:全通信機能に対応 [FX3G] V1.00以降:MODBUS通信以外の通信機能に対応 V1.30以降:MODBUS通信機能に対応 [FX3U] V2.20以降:MODBUS通信以外の通信機能に対応 V2.40以降:MODBUS通信機能に対応 [FX3GC] V1.40以降:全通信機能に対応 [FX3UC] V1.00以降:MODBUS通信以外の通信機能に対応 V2.40以降:MODBUS通信機能に対応 FX3Sへの接続は、FX3S-CNV-ADPが必要です。 FX3Gへの接続は、FX3G-CNV-ADPが必要です。 FX3U,FX3UC-32MT-LT(-2)への接続は、機能拡張ボードが必要です。 | |
質量 | 0.08kg | |
電源仕様 | ||
電源 | DC5V 30mA(シーケンサからの内部給電) |
FX3U-485ADP-MB
伝送規格 | RS-485規格,RS-422規格に準拠 | |
---|---|---|
絶縁方式 | フォトカプラ絶縁 | |
伝送距離 | 総延長500m以下 (接続する機器にFX2N-485-BD,FX1N-485-BD,FX3U-485-BD,FX3G-485-BDを含む場合は総延長50m以下) | |
外部機器接続方法 | ヨーロッパ端子台 | |
通信方式 | 半二重双方向 | |
通信手順 | ・MODBUS(マスタまたはスレーブ) ・無手順通信 ・計算機リンク(専用プロトコル形式1,専用プロトコル形式4) ・並列リンク ・簡易PC間リンク ・インバータ通信 | |
通信速度 | MODBUS通信 | 300/600/1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200(bps) 2012年7月以降に製造された製品から38400/57600/115200bpsに対応しています。(製造番号:127****以降) |
無手順,計算機リンク | 300/600/1200/2400/4800/9600/19200/38400(bps) FX3U,FX3UCは、Ver.2.41以降で、38400bpsに対応しています。 | |
並列リンク | 115200(bps) | |
簡易PC間リンク | 38400(bps) | |
インバータ通信 | 4800/9600/19200/38400(bps) FX3U,FX3UCは、Ver.2.41以降で、38400bpsに対応しています。 | |
表示(LED) | RD,SD,POWER | |
入出力占有点数 | 0点(シーケンサの最大入出力点数とは関係ありません) | |
適用シーケンサ | [FX3S] V1.00以降:全通信機能に対応 [FX3G] V1.00以降:MODBUS,インバータ通信以外の通信機能に対応 V1.10以降:インバータ通信機能に対応 V1.30以降:MODBUS通信機能に対応 [FX3U] V2.20以降:MODBUS通信以外の通信機能に対応 V2.40以降:MODBUS通信機能に対応 [FX3GC] V1.40以降:全通信機能に対応 [FX3UC] V1.00以降:MODBUS通信以外の通信機能に対応 V2.40以降:MODBUS通信機能に対応 FX3Sへの接続は、FX3S-CNV-ADPが必要です。 FX3Gへの接続は、FX3G-CNV-ADPが必要です。 FX3U,FX3UC-32MT-LT(-2)への接続は、機能拡張ボードが必要です。 | |
質量 | 0.08kg | |
電源仕様 | ||
電源 | DC5V 20mA(シーケンサからの内部給電) |
FX5-232ADP
伝送規格 | RS-232C規格準拠 | ||
---|---|---|---|
外部機器接続方法 | D-sub 9pin(オス) | ||
絶縁 | フォトカプラ絶縁(通信ラインとCPU間) | ||
通信機能 | MCプロトコル機能 | 最大総延長距離 | 15m以下 |
プロトコル形式 | MCプロトコル(専用プロトコル) 3C/4Cフレーム 形式1/形式4/形式5があります。 | ||
通信方式 | 半二重双方向 | ||
ボーレート | 300/600/1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200(bps) | ||
無手順通信機能 | 最大総延長距離 | 15m以下 | |
制御手順 | 無手順通信 | ||
通信方式 | 半二重双方向/全二重双方向 | ||
ボーレート | 300/600/1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200(bps) | ||
通信プロトコル支援機能 | 最大総延長距離 | 15m以下 | |
プロトコル形式 | 通信プロトコル支援 | ||
通信方式 | 半二重双方向 | ||
ボーレート | 9600/19200/38400/57600/115200(bps) | ||
MODBUS通信機能 | 伝送距離 | 15m以下 | |
通信プロトコル | RTU | ||
ボーレート | 300/600/1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200(bps) | ||
対応CPUユニット | FX5U CPUユニット:Ver.1.000~(初品から) FX5UC CPUユニット:Ver.1.010~(初品から) | ||
質量 | 約80g | ||
電源仕様 | |||
定格電圧(内部給電) | DC5V DC24V | ||
消費電流(内部給電) | 30mA/DC5V 30mA/DC24V |
FX5-485ADP
伝送規格 | RS-485,RS-422規格準拠 | ||
---|---|---|---|
外部機器接続方法 | ヨーロッパ式端子台 | ||
終端抵抗 | 内蔵(OPEN/110Ω/330Ω) | ||
絶縁 | フォトカプラ絶縁(通信ラインとCPU間) | ||
通信機能 | 簡易PC間リンク機能 | 最大総延長距離 | FX5-485ADPのみで構成時1200m以下 FX5-485ADP,FX3U-485ADPで構成時500m以下 上記以外の構成時50m以下 |
プロトコル形式 | 簡易PC間リンク | ||
通信方式 | 半二重双方向 | ||
ボーレート | 38400(bps) | ||
MCプロトコル機能 | 最大総延長距離 | FX5-485ADP使用時:1200m以下 内蔵RS-485ポートまたはFX5-485-BD使用時:50m以下 | |
プロトコル形式 | MCプロトコル(専用プロトコル)3C/4Cフレーム 形式1/形式4/形式5があります。 | ||
通信方式 | 半二重双方向 | ||
ボーレート | 300/600/1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200(bps) | ||
インバータ通信機能 | 最大総延長距離 | 1200m以下 | |
プロトコル形式 | インバータ計算機リンク | ||
制御手順 | 調歩同期 | ||
通信方式 | 半二重双方向 | ||
ボーレート | 4800/9600/19200/38400/57600/115200(bps) 57600(bps)以上はFREQROL-A800のみ対応 | ||
無手順通信機能 | 最大総延長距離 | 1200m以下 | |
制御手順 | 無手順通信 | ||
通信方式 | 半二重双方向/全二重双方向 | ||
ボーレート | 300/600/1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200(bps) | ||
通信プロトコル支援機能 | 最大総延長距離 | 1200m以下 | |
プロトコル形式 | 通信プロトコル支援 | ||
通信方式 | 半二重双方向 | ||
ボーレート | 9600/19200/38400/57600/115200(bps) | ||
MODBUS通信機能 | 伝送距離 | FX5-485ADPのみで構成時は1200m以下 上記以外の構成時は50m以下 | |
通信プロトコル | RTU | ||
ボーレート | 300/600/1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200(bps) | ||
対応CPUユニット | FX5U CPUユニット:Ver.1.000~(初品から) FX5UC CPUユニット:Ver.1.010~(初品から) | ||
質量 | 約80g | ||
電源仕様 | |||
定格電圧(内部給電) | DC5V DC24V | ||
消費電流(内部給電) | 20mA/DC5V 30mA/DC24V |
Loading...
MELSEC Fシリーズ、MELSEC iQ-Fシリーズ用の通信用特殊アダプタ。
【特長】
・シーケンサ接続ケーブル。
FX5-232ADPで型番確定
MELSECシリーズ 通信用特殊アダプタの型番FX5-232ADPのページです。
型番FX5-232ADPに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
FX3U-232ADP-MB |
FX3U-485ADP-MB |
FX5-485ADP |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | 通信インターフェイス(伝送規格) | 接続端子 | 代表規格 | ユニット種別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,130円 ( 8,943円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | RS-232 | コネクタ | UL / CE / CUL | RS-232C通信用特殊アダプタ(MODBUS対応) | |
8,130円 ( 8,943円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | RS-422/485 | 端子台 | UL / CE / CUL | RS-485通信(MODBUS対応) | |
9,480円 ( 10,428円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | RS-422/485 | 端子台 | UL / CUL | RS-485通信拡張アダプタ |