(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MELSEC-Lシリーズ 測温抵抗体入力ユニット

MELSEC-Lシリーズ 測温抵抗体入力ユニット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
107,446円
税込単価
118,191円

三菱汎用シーケンサ。【特長】・安定性の高い温度制御を実現。【用途】・温度制御。

詳細情報を確認する

  • 通信インターフェイス(伝送規格):
    その他
  • 代表規格:
    UL / CUL
  • ユニット種別:
    測温抵抗体入力ユニット

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

Lシリーズ 測温抵抗体入力ユニットの仕様

Lシリーズ 測温抵抗体入力ユニット イメージ

Lシリーズ 測温抵抗体入力ユニット イメージ

製品仕様

アナログ入力点数8点(8チャンネル)
ディジタル出力温度測定値-3,280~15,620
スケーリング値-32,768~32,767
使用可能測温抵抗体Pt100,JPt100,Pt1000,Pt50,Ni100,Ni120,Ni500,Cu100,Cu50
測定温度範囲Pt100摂氏:-20~120℃,-200~850℃
華氏:-4~248°F,-328~1,562°F
JPt100摂氏:-20~120℃,-200~600℃
華氏:-4~248°F,-328~1,112°F
Pt1000摂氏:-200~850℃
華氏:-328~1,562°F
Pt50摂氏:-200~650℃
華氏:-328~1,202°F
Ni100摂氏:-60~250℃
華氏:-76~482°F
Ni120摂氏:-60~250℃
華氏:-76~482°F
Ni500摂氏:-60~250℃
華氏:-76~482°F
Cu100摂氏:-180~200℃
華氏:-292~392°F
Cu50摂氏:-180~200℃
華氏:-292~392°F
温度検出用出力電流1mA:Pt100,JPt100,Pt50,Ni100,Ni120,Cu100,Cu50
100µA:Pt1000,Ni500
分解能0.1℃
精度精度(℃)=(変換精度)+(使用測温抵抗体の許容差)
変換精度Pt100-200~850℃指示温度×±0.3%または±0.8℃の大きい方(周囲温度:25±5℃)
指示温度×±0.8%または±2.7℃の大きい方(周囲温度:0~55℃)
-20~120℃±0.6℃(周囲温度:25±5℃)
±2.0℃(周囲温度:0~55℃)
-4~248°F±1.1°F(周囲温度:25±5℃)
±3.6°F(周囲温度:0~55℃)
-328~1,562°F指示温度×±0.3%または±1.5°Fの大きい方(周囲温度:25±5℃)
指示温度×±0.8%または±4.9°Fの大きい方(周囲温度:0~55℃)
JPt100-20~120℃±0.6℃(周囲温度:25±5℃)
±2.0℃(周囲温度:0~55℃)
-4~248°F±1.1°F(周囲温度:25±5℃)
±3.6°F(周囲温度:0~55℃)
-200~600℃指示温度×±0.3%または±0.8℃の大きい方(周囲温度:25±5℃)
指示温度×±0.8%または±2.7℃の大きい方(周囲温度:0~55℃)
-328~1,112°F指示温度×±0.3%または±1.5°Fの大きい方(周囲温度:25±5℃)
指示温度×±0.8%または±4.9°Fの大きい方(周囲温度:0~55℃)
Pt1000-200~850℃指示温度×±0.3%または±0.8℃の大きい方(周囲温度:25±5℃)
指示温度×±0.8%または±2.7℃の大きい方(周囲温度:0~55℃)
-328~1,562°F指示温度×±0.3%または±1.5°Fの大きい方(周囲温度:25±5℃)
指示温度×±0.8%または±4.9°Fの大きい方(周囲温度:0~55℃)
Pt50-200~650℃指示温度×±0.3%または±0.8℃の大きい方(周囲温度:25±5℃)
指示温度×±0.8%または±4.1℃の大きい方(周囲温度:0~55℃)
-328~1202°F指示温度×±0.3%または±1.5°Fの大きい方(周囲温度:25±5℃)
指示温度×±0.8%または±7.4°Fの大きい方(周囲温度:0~55℃)
Ni100/Ni120/Ni500-60~250℃±0.6℃(周囲温度:25±5℃)
指示温度×±0.8%または±1.4℃の大きい方(周囲温度:0~55℃)
-76~482°F±1.1°F(周囲温度:25±5℃)
指示温度×±0.8%または±2.6°Fの大きい方(周囲温度:0~55℃)
Cu100/Cu50-180~200℃±0.8℃(周囲温度:25±5℃)
±2.7℃(周囲温度:0~55℃)
-292~392°F±1.5°F(周囲温度:25±5℃)
±4.9°F(周囲温度:0~55℃)
変換速度40ms/チャンネル
断線検出あり
絶縁方式入力端子とシーケンサ電源間:フォトカプラ絶縁
入力チャンネル間:非絶縁
絶縁耐圧入力端子とシーケンサ電源間:AC500Vrms 1分間
絶縁抵抗入力端子とシーケンサ電源間:DC500V 10MΩ以上
外部配線接続方式24点スプリングクランプ端子台
入出力占有点数16点(I/O割付:インテリ 16点)
DC5V内部消費電流0.22A
外形寸法 高さ(H)90mm
幅(W)28.5mm
奥行き(D)116.5mm
質量0.15kg

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

L60RD8

1個

107,446( 118,191円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

三菱汎用シーケンサ。
【特長】
・安定性の高い温度制御を実現。
【用途】
・温度制御。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。

カタログ

 

Loading...

L60RD8で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MELSEC-Lシリーズ 測温抵抗体入力ユニットの型番L60RD8のページです。
型番L60RD8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MELSEC-Lシリーズ 測温抵抗体入力ユニット

MELSEC-Lシリーズ 測温抵抗体入力ユニット

    MELSEC-Lシリーズ Ethernetインタフェースユニット

    MELSEC-Lシリーズ Ethernetインタフェースユニット

      MELSEC-Lシリーズ CC-Linkシステムマスタ・ローカルユニット

      MELSEC-Lシリーズ CC-Linkシステムマスタ・ローカルユニット

        MELSEC-Lシリーズ シリアルコミュニケーションユニット

        MELSEC-Lシリーズ シリアルコミュニケーションユニット

          iQ-Rシリーズ 通信ユニット

          iQ-Rシリーズ 通信ユニット

            RS-232C・RS-422A変換ユニット NT-AL001

            RS-232C・RS-422A変換ユニット NT-AL001

              MELSEC-Qシリーズ AnyWireASLINKマスタユニット

              MELSEC-Qシリーズ AnyWireASLINKマスタユニット

                MELSEC-Qシリーズ MODBUSインタフェースユニット

                MELSEC-Qシリーズ MODBUSインタフェースユニット

                  MELSEC-Qシリーズ シーケンサ CC-Linkシステムマスタ・ローカルユニット

                  MELSEC-Qシリーズ シーケンサ CC-Linkシステムマスタ・ローカルユニット

                    MELSEC-Qシリーズ 高速カウンタユニット

                    MELSEC-Qシリーズ 高速カウンタユニット

                      MELSEC-Lシリーズ マスタ・ローカルユニット LJ71GF11-T2

                      MELSEC-Lシリーズ マスタ・ローカルユニット LJ71GF11-T2

                        MELSECシリーズ 通信用特殊アダプタ

                        MELSECシリーズ 通信用特殊アダプタ

                          MELSEC-Qシリーズ CC-Link IEフィールドネットワークマスタ・ローカルユニット

                          MELSEC-Qシリーズ CC-Link IEフィールドネットワークマスタ・ローカルユニット

                            メーカー 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 オムロン 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機
                            通常価格 107,446円 154,290円 38,374円 63,600円 27,000円 22,140円 37,800円 69,970円 25,000円 49,970円 57,970円 8,130円 59,000円
                            通常出荷日 5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            通信インターフェイス(伝送規格) その他 Ethernet - - - RS-232 / RS-422(A)/485 - - - その他 その他 - -
                            代表規格 UL / CUL UL / CUL - - - - UL / CUL UL / CUL - UL UL / CUL - -
                            ユニット種別 測温抵抗体入力ユニット - - - - - - - CC-Link Ver.2対応 - CC-Link IEフィールドネットワークマスタ・ローカルユニット - マスタ局/ローカル局

                            MELSEC-Lシリーズ 測温抵抗体入力ユニットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            PLC(通信ユニット)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました