三菱汎用シーケンサ。【特長】・アナログ-ディジタル変換ユニット。【用途】・各種...
L60AD2DA2 イメージ
入力仕様 | |||
---|---|---|---|
アナログ入力点数 | 2点(2チャンネル) | ||
アナログ入力 | 電圧 | DC-10~+10V(入力抵抗値:1MΩ) | |
電流 | DC0~20mA(入力抵抗値:250Ω) | ||
ディジタル出力 | -16384~+16383 (スケーリング機能使用時:-32768~32767) | ||
入出力特性,分解能 | 入力レンジ | ディジタル出力値(分解能) | |
電圧入力 | 0~10V | 0~16000(625μV) | |
0~5V | 0~12000(416μV) | ||
1~5V | 0~12000(333μV) | ||
1~5V(拡張モード) | -3000~13500(333μV) | ||
-10~10V | -16000~16000(625μV) | ||
ユーザレンジ設定 | -12000~12000(321μV) | ||
電流入力 | 0~20mA | 0~12000(1666nA) | |
4~20mA | 0~12000(1333nA) | ||
4~20mA(拡張モード) | -3000~13500(1333nA) | ||
ユーザレンジ設定 | -12000~12000(1287nA) | ||
精度(ディジタル出力値の最大値に対する精度) | 周囲温度:25±5℃ | ±0.2%以内 | |
周囲温度:0~55℃ | ±0.3%以内 | ||
A/D変換速度 | ロギング機能:80μs/チャンネル 波形出力機能:80μs/チャンネル 自由変換特性機能:100μs/チャンネル 自由演算機能:160μs/チャンネル 自由変換特性機能+自由演算機能:160ms/チャンネル PID制御機能:200μs/チャンネル | ||
絶対最大入力 | 電圧 | ±15V | |
電流 | ±30mA | ||
出力仕様 | |||
アナログ出力点数 | 2点(2チャンネル) | ||
ディジタル入力 | -16384~+16383 (スケーリング機能使用時:-32768~32767) | ||
アナログ出力 | 電圧 | DC-10~+10V(外部負荷抵抗値:1kΩ~1MΩ) | |
電流 | DC0~20mA(外部負荷抵抗値:0~600Ω) | ||
入出力特性,分解能 | 出力レンジ | ディジタル入力値(分解能) | |
電圧出力 | 0~5V | 0~12000(416μV) | |
1~5V | 0~12000(333μV) | ||
-10~10V | -16000~16000(625μV) | ||
ユーザレンジ設定 | -12000~12000(319μV) | ||
電流出力 | 0~20mA | 0~12000(1666nA) | |
4~20mA | 0~12000(1333nA) | ||
ユーザレンジ設定 | -12000~12000(696nA) | ||
精度(アナログ出力値の最大値に対する精度) | 周囲温度:25±5℃ | ±0.2%以内 | |
周囲温度:0~55℃ | ±0.4%以内 | ||
D/A変換速度 | 通常出力:80μs/チャンネル 波形出力機能:80μs/チャンネル 自由変換特性機能:100μs/チャンネル 自由演算機能:320μs/2チャンネル 自由変換特性機能+自由演算機能:320μs/2チャンネル PID制御機能:200μs/チャンネル | ||
出力短絡保護 | あり | ||
共通仕様 | |||
絶縁方式 | 入出力端子とシーケンサ電源間:フォトカプラ絶縁 入出力チャンネル間:非絶縁 外部供給電源とアナログ入出力チャンネル間:トランス絶縁 | ||
絶縁耐圧 | 入出力端子とシーケンサ電源間,外部供給電源とアナログ入出力間:AC500Vrms 1分間 | ||
絶縁抵抗 | 入出力端子とシーケンサ電源間:DC500V 10MΩ以上 | ||
外部供給電源 | 電圧 | DC24V(+20/-15%,リップル,スパイク500mVp-p以下) | |
電流 | 0.12A(突入電流:5.0A,1000μs以下) | ||
外部配線接続方式 | 18点ネジ端子台(M3ネジ) | ||
入出力占有点数 | 16点(I/O割付:インテリ 16点) | ||
DC5V内部消費電流 | 0.17A | ||
外形寸法 | 高さ(H) | 90mm | |
幅(W) | 28.5mm | ||
奥行き(D) | 117mm | ||
質量 | 0.22kg |
型番 |
通信インターフェイス(伝送規格) |
ユニット種別 | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
-
|
アナログ-ディジタル変換ユニット(2ch)
| 1個 | 83,884円(
92,272円
) | 5日目 | |
その他
|
アナログ-ディジタル変換ユニット(8ch)
| 1個 | 81,479円(
89,627円
) | 5日目 | |
その他
|
アナログ-ディジタル変換ユニット(8ch)
| 1個 | 81,479円(
89,627円
) | 5日目 | |
その他
|
アナログ-ディジタル変換ユニット(8ch)
| 1個 | 95,729円(
105,302円
) | 5日目 | |
その他
|
アナログ-ディジタル変換ユニット(8ch)
| 1個 | 95,729円(
105,302円
) | 5日目 |
Loading...
三菱汎用シーケンサ。
【特長】
・アナログ-ディジタル変換ユニット。
【用途】
・各種アナログデバイスとシーケンサ間のインターフェース。