(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MELSEC-Lシリーズ RS-232アダプタ

MELSEC-Lシリーズ RS-232アダプタ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
11,990円
税込単価
13,189円

三菱汎用シーケンサ。【特長】・RS-232用アダプタ。【用途】・各種ネットワー...

詳細情報を確認する

  • 通信インターフェイス(伝送規格):
    その他
  • 代表規格:
    UL / CUL
  • ユニット種別:
    RS-232アダプタ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。

型番

L6ADP-R2 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

Lシリーズ RS-232アダプタの仕様

Lシリーズ RS-232アダプタ イメージ

Lシリーズ RS-232アダプタ イメージ

製品仕様

最大伝送速度115.2kbps
DC5V内部消費電流0.02A
外形寸法高さ(H)90mm
幅(W)28.5mm
奥行き(D)95mm
質量0.10kg

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

L6ADP-R2

1個

11,990( 13,189円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

三菱汎用シーケンサ。
【特長】
・RS-232用アダプタ。
【用途】
・各種ネットワークとの接続。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。

Loading...

L6ADP-R2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

MELSEC-Lシリーズ RS-232アダプタの型番L6ADP-R2のページです。
型番L6ADP-R2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MELSEC-Lシリーズ RS-232アダプタ

MELSEC-Lシリーズ RS-232アダプタ

    MELSEC-Lシリーズ Ethernetインタフェースユニット

    MELSEC-Lシリーズ Ethernetインタフェースユニット

      MELSEC-Qシリーズ AnyWireASLINKマスタユニット

      MELSEC-Qシリーズ AnyWireASLINKマスタユニット

        MELSEC-Qシリーズ MODBUSインタフェースユニット

        MELSEC-Qシリーズ MODBUSインタフェースユニット

          MELSEC-Lシリーズ CC-Linkシステムマスタ・ローカルユニット

          MELSEC-Lシリーズ CC-Linkシステムマスタ・ローカルユニット

            MELSEC-Lシリーズ アナログ-ディジタル変換ユニット

            MELSEC-Lシリーズ アナログ-ディジタル変換ユニット

              MELSEC-Qシリーズ Webサーバユニット

              MELSEC-Qシリーズ Webサーバユニット

                MELSEC-Fシリーズ データリンク・通信(RS-422/USB)

                MELSEC-Fシリーズ データリンク・通信(RS-422/USB)

                  MELSEC-Lシリーズ CC-Link IEフィールドネットワークヘッドユニット

                  MELSEC-Lシリーズ CC-Link IEフィールドネットワークヘッドユニット

                    MELSEC-Qシリーズ CC-Link/LTマスタユニット

                    MELSEC-Qシリーズ CC-Link/LTマスタユニット

                      MELSEC-Fシリーズ AnyWireASLINKシステムマスタ

                      MELSEC-Fシリーズ AnyWireASLINKシステムマスタ

                        MELSEC iQ-Fシリーズ RS-232C通信拡張ボード

                        MELSEC iQ-Fシリーズ RS-232C通信拡張ボード

                          MELSEC-Qシリーズ CC-Link IEコントローラネットワークユニット

                          MELSEC-Qシリーズ CC-Link IEコントローラネットワークユニット

                            メーカー 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機
                            通常価格 11,990円 154,290円 37,800円 69,970円 38,374円 83,000円 139,000円 3,280円 67,089円 24,400円 42,200円 3,690円 132,700円
                            通常出荷日 5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            通信インターフェイス(伝送規格) その他 Ethernet - - - - - RS-422/485 - - - RS-232 -
                            代表規格 UL / CUL UL / CUL UL / CUL UL / CUL - UL / CUL - - - - UL / CUL - UL
                            ユニット種別 RS-232アダプタ - - - - - - - - マスタ局 AnyWireASLINKシステムマスタ RS-232C通信拡張ボード コントローラネットワークユニット

                            MELSEC-Lシリーズ RS-232アダプタのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            PLC(通信ユニット)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました