(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MELSEC-Fシリーズ シンプルモーションユニット

MELSEC-Fシリーズ シンプルモーションユニット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
109,000円 ~ 154,000円
税込価格
119,900円 ~ 169,400円

三菱マイクロシーケンサ。【特長】・シンプルモーションユニット。【用途】・駆動制...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

MELSEC-Fシリーズ シンプルモーションユニットの仕様

FX5-40SSC-S

FX5-40SSC-S イメージ

FX5-40SSC-S イメージ

  • 小さなボディに先進のモーション性能を凝縮。
  • MELSERVO-J4シリーズサーボアンプと組み合わせて高速・高精度制御を可能にしたシンプルモーションユニットFX5-40SSC-S。

製品仕様

制御軸数(仮想サーボアンプ軸を含む)最大4軸
演算周期0.888ms,1.777ms
補間機能直線補間(最大4軸),2軸円弧補間
制御方式位置決め制御,軌跡制御(直線,円弧とも設定可),速度制御,速度・トルク制御,押当て制御
加減速処理台形加減速,S字加減速
補正機能電子ギア,バックラッシュ,近傍通過
同期制御入力軸サーボ入力軸,同期エンコーダ軸,指令生成軸
出力軸カム軸
カム制御カム登録数最大64個(メモリ容量,カム分解能,座標数による)
カムデータ形式ストローク比データ形式,座標データ形式
カム自動生成ロータリーカッター用カム自動生成
制御単位mm,inch,degree,pulse
位置決めデータ数600データ(位置決めデータNo.1~600)/軸
バックアップパラメータ,位置決めデータ,ブロック始動データはフラッシュROMで保存可(バッテリレス)
原点復帰原点復帰方式近点ドグ式,カウント式1,カウント式2,データセット式,スケール原点信号検出式,ドライバ原点復帰式※1
高速原点復帰あり
補助機能原点復帰リトライ,原点シフト
位置決め制御直線制御直線補間(最大4軸)※2
(合成速度,基準軸速度)
定寸送り制御定寸送り制御(最大4軸)
2軸円弧補間制御補助点指定,中心点指定
速度制御速度制御(最大4軸)
速度位置切換え制御INCモード,ABSモード
位置速度切換え制御INCモード
現在値変更位置決めデータ指定,現在値変更用始動番号指定
NOP命令あり
JUMP命令条件付き,無条件
LOOP,LENDあり
高度な位置決め制御ブロック始動,条件始動,ウェイト始動,同時始動,繰り返し始動
手動制御JOG運転あり
インチング運転あり
手動パルサ1台接続可能(インクリメンタル),単位倍率(1~10,000倍)
その他制御速度・トルク制御位置ループを含まない速度制御,トルク制御,押当て制御
絶対位置システムサーボアンプにバッテリ装着にて対応可能
同期エンコーダインタフェース-最大4CH(内蔵インタフェース,CPU経由インタフェース,サーボアンプ経由インタフェースの合計)
内蔵インタフェース1CH(インクリメンタル)
制御を制限する機能速度制限機能速度制限値,JOG速度制限値
トルク制限トルク制限値同一指定,トルク制限値個別指定
緊急停止有効/無効の切換え機能あり
ソフトウェアストロークリミット機能送り現在値での可動範囲チェック,送り機械値で可動範囲チェック
ハードウェアストロークリミット機能あり
制御内容を変更する機能速度変更機能あり
オーバーライド機能1~300%
加減速時間変更機能あり
トルク変更機能あり
目標位置変更機能目標位置のアドレス,目標位置への速度の変更が可能
その他機能Mコード出力機能あり
ステップ機能減速単位ステップ,データNo.単位ステップ
スキップ機能シーケンサCPU経由,外部指令信号経由
ティーチング機能あり
パラメータ初期化機能あり
外部入力信号設定機能CPU経由,サーボアンプ経由
アンプなし運転機能あり
マーク検出機能-常時モード,指定回数モード,リングバッファモード
マーク検出信号最大4点
マーク検出設定16設定
任意データモニタ機能4点/軸
ドライバ間通信機能あり
SSCNET通信の切断/再接続機能あり
デジタルオシロ機能※3ビットデータ16CH
ワードデータ16CH
ユニット仕様
制御軸数(仮想サーボアンプ軸を含む)最大4軸
サーボアンプ接続方式SSCNETIII/H
総延長距離(最大)[m]SSCNETIII/H:400
局間距離(最大)[m]SSCNETIII/H:100
周辺装置インタフェースCPUユニット経由(Ethernet)
手動パルサ運転機能手動パルス発生器1台使用可能
同期エンコーダ運転機能同期エンコーダ4台使用可能
(内蔵インタフェース,CPU経由インタフェース,サーボアンプ経由インタフェースの合計)
入力信号(DI)入力点数4点
入力方式プラスコモン/マイナスコモン共用(フォトカプラ絶縁)
定格入力電圧/電流DC24V/約5mA
使用電圧範囲DC19.2~26.4V(DC24V +10%/-20%,リップル率5%以内)
ON電圧/電流DC17.5V以上/3.5mA以上
OFF電圧/電流DC7V以下/1.0mA以下
入力抵抗約6.8kΩ
応答時間1ms以下(OFF→ON,ON→OFF)
推奨電線サイズAWG24(0.2mm2
緊急停止入力信号(EMI)入力点数1点
入力方式プラスコモン/マイナスコモン共用(フォトカプラ絶縁)
定格入力電圧/電流DC24V/約5mA
使用電圧範囲DC19.2~26.4V(DC24V +10%/-20%,リップル率5%以内)
ON電圧/電流DC17.5V以上/3.5mA以上
OFF電圧/電流DC7V以下/1.0mA以下
入力抵抗約6.8kΩ
応答時間4ms以下(OFF→ON,ON→OFF)
推奨電線サイズAWG24(0.2mm2
信号入力形態A相/B相(4逓倍/2逓倍/1逓倍),PULSE/SIGN
手動パルサ/インクリメンタル同期エンコーダ信号差動出力タイプ(26LS31相当)入力パルス周波数最大1Mpulse/s(4逓倍後、最大4Mpulse/s)
パルス幅1μs以上
立上り/立下り時間0.25μs以下
位相差0.25μs以上
定格入力電圧DC5.5V以下
High電圧/Low電圧DC2.0~5.25V/DC0~0.8V
差動電圧±0.2V
ケーブル長最大30m
電圧出力/オープンコレクタタイプ(DC5V)入力パルス周波数最大200kpulse/s(4逓倍後、最大800kpulse/s)
パルス幅5μs以上
立上り/立下り時間1.2μs以下
位相差1.2μs以上
定格入力電圧DC5.5V以下
High電圧/Low電圧DC3.0~5.25V/2mA以下,DC0~1.0V/5mA以上
ケーブル長最大10m
DC24V内部消費電流[A]0.25A
質量[kg]0.30
外形寸法[mm]90.0(H)×50.0(W)×83.0(D)
  • ※1ドライバ(サーボアンプ)に設定された原点復帰方式を使用します。
  • ※24軸直線補間制御は基準軸速度のみ有効です。
  • ※3ワード8CH,ビット8CH までのデータをリアルタイム波形表示可能です。

型番リスト

型番
制御軸数
仕様
特長
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4
シンプルモーション4軸制御(SSCNET Ⅲ/H対応)
入出力占有点数:8点
10

1個

109,000( 119,900円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
シンプルモーション8軸制御(SSCNET Ⅲ/H対応)
-
10

1個

154,000( 169,400円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

三菱マイクロシーケンサ。
【特長】
・シンプルモーションユニット。
【用途】
・駆動制御との連携。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MELSEC-Fシリーズ シンプルモーションユニット

MELSEC-Fシリーズ シンプルモーションユニット

    MELSEC-Qシリーズ シンプルモーション位置決めユニット

    MELSEC-Qシリーズ シンプルモーション位置決めユニット

      MELSEC-Qシリーズ 位置決めユニット(オープンコレクタ出力)

      MELSEC-Qシリーズ 位置決めユニット(オープンコレクタ出力)

        MELSEC-Lシリーズ 位置決めユニット(オープンコレクタ出力)

        MELSEC-Lシリーズ 位置決めユニット(オープンコレクタ出力)

          MELSEC-Lシリーズ 位置決めユニット

          MELSEC-Lシリーズ 位置決めユニット

            モーションコントローラ 安全信号ユニット

            モーションコントローラ 安全信号ユニット

              シンプルモーションボード

              シンプルモーションボード

                ポジションボード

                ポジションボード

                  MELSEC-Qシリーズ 位置決めユニット(差動ドライバ出力タイプ)

                  MELSEC-Qシリーズ 位置決めユニット(差動ドライバ出力タイプ)

                    MELSEC-Fシリーズ 高速出力アダプタ FX3U-2HSY-ADP

                    MELSEC-Fシリーズ 高速出力アダプタ FX3U-2HSY-ADP

                      MELSEC-Fシリーズ 位置決めブロック (SSCNET III対応)

                      MELSEC-Fシリーズ 位置決めブロック (SSCNET III対応)

                        MELSEC-Lシリーズ 位置決めユニット(差動ドライバ出力タイプ)

                        MELSEC-Lシリーズ 位置決めユニット(差動ドライバ出力タイプ)

                          外部入力信号ケーブル用コネクタ

                          外部入力信号ケーブル用コネクタ

                            メーカー 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機
                            通常価格 109,000円 78,000円 53,900円 128,990円 67,000円 88,500円 185,898円 319,900円 52,800円 42,300円 54,400円 137,500円 6,055円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            代表規格 UL / CUL - - UL - UL / CUL / その他 - CE / UL - - UL - -

                            MELSEC-Fシリーズ シンプルモーションユニットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            PLC(モーションコントローラ)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました