(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SDメモリカード NZ1MEM-2GBSD・4GBSD・8GBSD・16GBSD

SDメモリカード NZ1MEM-2GBSD・4GBSD・8GBSD・16GBSD

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
25,970円 ~ 139,000円
税込価格
28,567円 ~ 152,900円

データ格納を行うために使用する、SDメモリカード。【特長】・2G、4G、8G、...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    メモリカード
  • サイズ(mm):
    H32×W24×D2.1
  • 質量(g):
    2
  • 適合規格:
    CE(EMC) LR NK DNV GL ABS RINA BV KR

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品仕様

NZ1MEM-16GBSDの外観

NZ1MEM-16GBSDの外観

  • NZ1MEM-2GBSD:2Gバイト
  • NZ1MEM-4GBSD(SDHCメモリカード):4Gバイト
  • NZ1MEM-8GBSD(SDHCメモリカード):8Gバイト
  • NZ1MEM-16GBSD(SDHCメモリカード):16Gバイト

型番リスト

型番
分類
メモリ容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
SDメモリカード
2GB
10

1個

25,970( 28,567円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

SDメモリカード
4GB
10

1個

49,900( 54,890円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

SDHCメモリカード
8GB
6

1個

79,900( 87,890円 )

5日目

SDHCメモリカード
16GB
10

1個

139,000( 152,900円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

データ格納を行うために使用する、SDメモリカード。
【特長】
・2G、4G、8G、16Gバイトを用意。
・高さ32×幅24×奥行き2.1mm。
・質量2g。
【用途】
・OS、プロジェクトデータの転送およびアラーム履歴機能のデータ格納を行うために使用。
・適合規格:CE(EMC) LR NK DNV GL ABS RINA BV KR。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SDメモリカード NZ1MEM-2GBSD・4GBSD・8GBSD・16GBSD

SDメモリカード NZ1MEM-2GBSD・4GBSD・8GBSD・16GBSD

    Pro-face I/O内蔵表示器 オプション コネクタ

    Pro-face I/O内蔵表示器 オプション コネクタ

      HG4G/3G/2G形プログラマブル表示器用アタッチメント

      HG4G/3G/2G形プログラマブル表示器用アタッチメント

        GOT1000 CFカード

        GOT1000 CFカード

          グラフィックオペレーションターミナルGOT1000シリーズ用 CC-Link通信ユニット

          グラフィックオペレーションターミナルGOT1000シリーズ用 CC-Link通信ユニット

            Pro-face プログラマブル表示器 オプション バッテリ

            Pro-face プログラマブル表示器 オプション バッテリ

              GOT2000シリーズ マルチメディアユニット

              GOT2000シリーズ マルチメディアユニット

                GOT1000 バス接続ユニット標準モデル

                GOT1000 バス接続ユニット標準モデル

                  GOT2000シリーズ SDメモリカードユニット

                  GOT2000シリーズ SDメモリカードユニット

                    HG4G/3G/2G形プログラマブル表示器 USBケーブル抜け防止ピン

                    HG4G/3G/2G形プログラマブル表示器 USBケーブル抜け防止ピン

                      GOT1000 シリアル通信ユニット

                      GOT1000 シリアル通信ユニット

                        GOT用グッズ GT16モデル RS-485コネクタ用

                        GOT用グッズ GT16モデル RS-485コネクタ用

                          メーカー 三菱電機 Pro-face(シュナイダーエレクトリック) IDEC 三菱電機 三菱電機 Pro-face(シュナイダーエレクトリック) 三菱電機 三菱電機 三菱電機 IDEC 三菱電機 三菱電機エンジニアリング
                          通常価格 25,970円 2,789円 4,480円 9,490円 47,800円 7,300円 74,640円 20,200円 2,630円 2,300円 20,200円 12,984円
                          通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目  
                          種類 メモリカード - - - 通信ユニット - ビデオ/RGB入出力/音声出力 通信ユニット メモリカード その他 通信ユニット ケーブル端子台
                          サイズ(mm) H32×W24×D2.1 - - - - - - - - - - -
                          質量(g) 2 - - - - - - - - - - -
                          適合規格 CE(EMC) LR NK DNV GL ABS RINA BV KR - - - - - - - - - - -

                          SDメモリカード NZ1MEM-2GBSD・4GBSD・8GBSD・16GBSDのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          タッチパネル(PLC用)(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          エレクトロニクス部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました