(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MELSEC-Qシリーズ 32点圧接端子台アダプタ

MELSEC-Qシリーズ 32点圧接端子台アダプタ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
820円 ~ 5,690円
税込価格
902円 ~ 6,259円

三菱汎用シーケンサ。【特長】・MELSEC-Qシリーズ用。【用途】・32点圧接...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

MELSEC-Qシリーズ 32点圧接端子台アダプタの仕様例

Q6TA32

Q6TA32 イメージ

Q6TA32 イメージ

適合電線

  • ビニル絶縁電線(より線)公称0.5mm2(AWG20)最大外被径φ1.9mm

接続可能電線本数

  • 1本

電線挿抜回数

  • 30回

最大許容電圧

  • AC250V

最大許容電流

  • DC3A

接触抵抗

  • 100mΩ以下

質量

  • 0.08kg

型番リスト

型番
用途
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
32点入出力用 0.5mm2(AWG20)

1個

5,690( 6,259円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Q6TA32用専用工具

1個

820( 902円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

三菱汎用シーケンサ。
【特長】
・MELSEC-Qシリーズ用。
【用途】
・32点圧接端子台アダプタに最適。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MELSEC-Qシリーズ 32点圧接端子台アダプタ

MELSEC-Qシリーズ 32点圧接端子台アダプタ

    MELSEC-F コネクタタイプ用電源ケーブル

    MELSEC-F コネクタタイプ用電源ケーブル

      MELSEC用(A ⇒ Qシリーズ) リニューアルツール 変換アダプタ

      MELSEC用(A ⇒ Qシリーズ) リニューアルツール 変換アダプタ

        MELSEC用(AnS ⇒ Lシリーズ) リニューアルツール 入力/出力ユニット用

        MELSEC用(AnS ⇒ Lシリーズ) リニューアルツール 入力/出力ユニット用

          MELSEC用(AnS ⇒ Qシリーズ) リニューアルツール ベースアダプタ

          MELSEC用(AnS ⇒ Qシリーズ) リニューアルツール ベースアダプタ

            プログラマブルコントローラ CS1シリーズ スペースユニット

            プログラマブルコントローラ CS1シリーズ スペースユニット

              無線ユニット 増設ユニット

              無線ユニット 増設ユニット

                MELSEC-Qシリーズ SRAMカード用バッテリ/メモリカード用アダプタ

                MELSEC-Qシリーズ SRAMカード用バッテリ/メモリカード用アダプタ

                  MELSEC-Qシリーズ DINレール取付アダプタ

                  MELSEC-Qシリーズ DINレール取付アダプタ

                    MELSEC用(AnS ⇒ Qシリーズ) リニューアルツール 変換アダプタ

                    MELSEC用(AnS ⇒ Qシリーズ) リニューアルツール 変換アダプタ

                      無線ユニット用オプション

                      無線ユニット用オプション

                        他社PLC ⇒ MELSEC-Qシリーズリニューアルツール ユニバーサル変換アダプタ(小形)

                        他社PLC ⇒ MELSEC-Qシリーズリニューアルツール ユニバーサル変換アダプタ(小形)

                          ネットワークケーブルオプション

                          ネットワークケーブルオプション

                            メーカー 三菱電機 三菱電機 三菱電機エンジニアリング 三菱電機エンジニアリング 三菱電機エンジニアリング オムロン 三菱電機システムサービス 三菱電機 三菱電機 三菱電機エンジニアリング 三菱電機システムサービス 三菱電機エンジニアリング 三菱電機システムサービス
                            通常価格 820円 288円 10,450円 10,450円 8,360円 881円 32,862円 3,353円 540円 10,450円 2,099円 10,450円 2,521円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目  
                            種類 アダプタ ケーブル リニューアルツール リニューアルツール リニューアルツール スペースユニット 無線ユニット関連 - アダプタ リニューアルツール 無線ユニット関連 リニューアルツール -
                            UL × × - - - - - × × - - - -
                            cUL × × - - - - - × × - - - -
                            CE(LVD) × × - - - - - × × - - - -

                            MELSEC-Qシリーズ 32点圧接端子台アダプタのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            PLCオプション・その他カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました