(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FX5U-32MR/DS
MELSEC iQ-F FX5Uシリーズ CPUユニット FX5U CPUユニット

MELSEC iQ-F FX5Uシリーズ CPUユニット FX5U-32MR/DS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(4件)
通常単価(税別)
52,800円
税込単価
58,080円

三菱マイクロシーケンサ。【特長】・進化した内蔵機能と豊富な拡張性を備えたフラッ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スタンドアロン
  • 入力仕様:
    DC24V シンク/ソース
  • UL:
  • UL、CUL規格:
  • KC規格:

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

FX5U-32MR/DS 解除

Loading...

FX5U-32MR/DS の仕様・寸法情報

商品情報

MELSEC iQ-F FX5Uシリーズ シーケンサ CPUの仕様

FX5U-32MR/DS

FX5U-32MR/DS イメージ

FX5U-32MR/DS イメージ

  • CPU性能

MELSEC iQ-Fの心臓部となるシーケンス実行エンジンは構造化プログラムや複数プログラムの実行、ST言語、FBなどに対応可能な新開発の実行エンジンを搭載。

  • 制御規模最大512点

リモートI/O(CC-Link、AnyWireASLINKおよびBittyシリーズ)使用時、最大512点の制御が可能。

  • シンプルモーションユニット接続可能

 

シンプルモーションユニットを接続することで、SSCNET III/Hに対応した位置決めが可能。
テーブル方式によるプログラムで直線補間、2軸円弧補間、および連続軌跡制御を組み合わせ、容易になめらかな軌跡を描くことができる。

 

  • 内蔵アナログ入出力(警報出力付)

 

12bitの2chのアナログ入力と1chのアナログ出力を内蔵。
プログラム不要でパラメータの設定だけで使用することができる。
数値のシフトやスケーリング設定、警報出力もパラメータで簡単に設定できる。

 

  • 内蔵Ethernetポート

 

Ethernet通信ポートは、ネットワーク上で最大8コネクションの通信に対応し、多くのパソコンや機器との接続が可能。また、リモートメンテナンスや上位機器とのシームレスなSLMP通信などにも対応できる。

 

  • 内蔵RS-485ポート(MODBUS機能付)

 

RS-485通信ポートを内蔵し、三菱汎用インバータとの通信が最長50m、最大16台まで可能(6つの応用命令でコントロール可能)。
またMODBUS機能にも対応、シーケンサやセンサ、温度調節器などの周辺機器と最大32台(マスタを含む)まで接続することができる。

 

  • 内蔵SDカードスロット

 

プログラムのアップデートや装置の量産に便利なSDカードスロットを内蔵。
またSDカードにはデータをロギングすることができ(将来対応)、装置の状態や生産状況などの解析に役立つ。

 

  • 高速システムバス通信

 

MELSEC iQ-Fは高速なCPUとともに、1.5kワード/ms(FX3U比で約150倍)の高速システムバス通信を実現し、データ量の多いインテリジェント機能ユニットを使用する際にも、能力を最大限に発揮できる。

 

  • RUN/STOP/RESETスイッチ

 

RUN/STOPスイッチにRESET機能を搭載。
デバッグ時も主電源を落とさずに再起動ができるため効率的。

 

  • セキュリティ

 

MELSEC iQ-Fは第三者からの不正アクセスによるデータの盗難、不正実行などをセキュリティ機能(ファイルパスワード、リモートパスワード、セキュリティキー)で防止。

 

  • バッテリレスでメンテナンスフリー

 

プログラムはバッテリなしで保持可能で、時計データは大容量コンデンサにより10日間保持されている(使用状況により異なる)。

 

  • ※ オプションバッテリ使用で時計データや、デバイスメモリの停電保持(ラッチ)が可能。

FXシーケンサとFA機器の組合せ

Ethernetで接続可能!
  • 4.3型のWideサイズGT2104-Rは、コンパクトなボディに480×272ドット 高解像度 表示を実現、
    TFT液晶 65536色 豊富な通信 の内蔵(Ethernet、RS-422/485、RS-232)により、FX5Uとも直結できます。

 
通信プロトコル搭載でインバータ接続が楽々!
  • FX5Uは三菱インバータプロトコルを搭載。
    通信設定だけでインバータがつながります。
  • 内蔵RS-485ポートで最長50m、16台まで接続することが可能です。
  • 内蔵RS-485ポートでMODBUS通信も可能!
    最長50m、最大32台を接続することが可能です。
    ★通信距離が必要な場合は、アダプタを使用!

 
三菱ACサーボとの接続で高い信頼性!
  • FX5U/5UCはトランジスタタイプの 全機種で200kHzのパルス出力を4軸 内蔵しています。
    さらに、高速I/O増設ユニットにより、内蔵位置決めと同じ設定で軸数を増やすことが可能。(将来対応)
  • シンプルモーション接続に対応しており、より高度な位置決め(同期運転/カム制御等)が可能。

製品仕様

制御方式ストアードプログラム繰返し演算
入出力制御方式リフレッシュ方式
(ダイレクトアクセス入出力(DX,DY)の指定によりダイレクトアクセス入出力可)
プログラミング仕様プログラミング言語ラダーダイアグラム(LD),ストラクチャードテキスト(ST),ファンクションブロックダイアグラム/ラダー言語(FBD/LD)
プログラミング拡張機能ファンクションブロック(FB),構造化ラダー,ラベルプログラミング(ローカル/グローバル)
コンスタントスキャン0.2~2000ms(0.1ms単位で設定可能)
定周期割込み1~60000ms(1ms単位で設定可能)
タイマ性能仕様100ms, 10ms, 1ms
プログラム実行本数32本
FBファイル本数16本(ユーザ用は15本まで)
動作仕様実行タイプ待機タイプ,初期実行タイプ,スキャン実行タイプ,定周期実行タイプ,イベント実行タイプ
割込み種類内部タイマ割込み,入力割込み,高速比較一致割込み,ユニットからの割込み
命令処理時間LD X034ns
MOV D0 D134ns
メモリ容量プログラム容量64kステップ
(128kバイト,フラッシュメモリ)
SDメモリカードメモリカード容量分(SD/SDHCメモリカード:最大16Gバイト)
デバイス/ラベルメモリ120kバイト
データメモリ/標準ROM5Mバイト
フラッシュメモリ(フラッシュROM)書込み回数最大2万回
最大格納ファイル本数デバイス/ラベルメモリ1本
データメモリP:プログラムファイル数32本
FB:FBファイル数16本
SDメモリカード2Gバイト511本
ルートフォルダに格納できる本数。
4G,8G,16Gバイト65534本
ルートフォルダに格納できる本数。
時計機能表示情報年,月,日,時,分,秒,曜日(うるう年自動判別)
精度月差±45秒/25℃(TYP)
入出力点数(1)入出力点数256点以下
(2)リモートI/O点数384点以下
(1)と(2)の合計点数512点以下
停電保持(時計データ)保持方法大容量コンデンサ
シーケンサ内蔵の大容量コンデンサに蓄電した電力を使って時計データを保持。大容量コンデンサの電圧が低下すると時計データは,正しく保持されません。コンデンサによる保持期間は満充電時(30分以上シーケンサを通電)において10日間(周囲温度:25℃)。コンデンサによる保持期間は,使用周囲温度により変化。使用周囲温度が高い場合,保持期間は短くなる。
保持時間10日(周囲温度:25℃)
停電保持(デバイス)停電保持容量最大12Kワード
デバイス(高速)エリア内の全デバイスを停電保持可能。バッテリを使用した場合、デバイス(標準)エリアのデバイスも保持可能。
デバイス点数
ユーザデバイス点数入力リレー(X)8進数1024点
入出力に割りついたX,Yの合計は,最大256点。
出力リレー(Y)8進数1024点
入出力に割りついたX,Yの合計は,最大256点。
内部リレー(M)10進数32768点(パラメータにより変更可能)
CPU内蔵メモリの容量範囲内で,パラメータにより変更が可能。
ラッチリレー(L)10進数32768点(パラメータにより変更可能)
CPU内蔵メモリの容量範囲内で,パラメータにより変更が可能。
リンクリレー(B)16進数32768点(パラメータにより変更可能)
CPU内蔵メモリの容量範囲内で,パラメータにより変更が可能。
アナンシェータ(F)10進数32768点(パラメータにより変更可能)
CPU内蔵メモリの容量範囲内で,パラメータにより変更が可能。
リンク特殊リレー(SB)16進数32768点(パラメータにより変更可能)
CPU内蔵メモリの容量範囲内で,パラメータにより変更が可能。
ステップリレー(S)10進数4096点(固定)
タイマ系(タイマ(T))10進数1024点(パラメータにより変更可能)
CPU内蔵メモリの容量範囲内で,パラメータにより変更が可能。
積算タイマ系(積算タイマ(ST))10進数1024点(パラメータにより変更可能)
CPU内蔵メモリの容量範囲内で,パラメータにより変更が可能。
カウンタ系(カウンタ(C))10進数1024点(パラメータにより変更可能)
CPU内蔵メモリの容量範囲内で,パラメータにより変更が可能。
カウンタ系(ロングカウンタ(LC))10進数1024点(パラメータにより変更可能)
CPU内蔵メモリの容量範囲内で,パラメータにより変更が可能。
データレジスタ(D)10進数8000点(パラメータにより変更可能)
CPU内蔵メモリの容量範囲内で,パラメータにより変更が可能。
リンクレジスタ(W)16進数32768点(パラメータにより変更可能)
CPU内蔵メモリの容量範囲内で,パラメータにより変更が可能。
リンク特殊レジスタ(SW)16進数32768点(パラメータにより変更可能)
CPU内蔵メモリの容量範囲内で,パラメータにより変更が可能。
システムデバイス点数特殊リレー(SM)10進数10000点(固定)
特殊レジスタ(SD)10進数12000点(固定)
ユニットアクセスデバイスインテリジェント機能ユニットデバイス10進数65536点(U□¥G□で指定)
インデックスレジスタ点数インデックスレジスタ(Z)10進数24点
インデックスレジスタ(Z)とロングインデックスレジスタ(LZ)は,合計24ワード以下で設定可能。
ロングインデックスレジスタ(LZ)10進数12点
インデックスレジスタ(Z)とロングインデックスレジスタ(LZ)は,合計24ワード以下で設定可能。
ファイルレジスタ点数ファイルレジスタ(R)10進数32768点(パラメータにより変更可能)
CPU内蔵メモリの容量範囲内で,パラメータにより変更が可能。
ネスティング点数ネスティング(N)10進数15点(固定)
ポインタ点数ポインタ(P)10進数4096点
割込みポインタ(I)10進数178点(固定)
その他10進定数(K)符号付き16ビット時:-32768~+32767
32ビット時:-2147483648~+2147483647
符号なし16ビット時:0~65535
32ビット時:0~4294967295
16進定数(H)16ビット時:0~FFFF
32ビット時:0~FFFFFFFF
実数定数(E)単精度E-3.40282347+38~E-1.17549435-38,0,E1.17549435-38~E3.40282347+38
文字列シフトJISコード最大半角255文字(NULLを含めると256文字)
電源仕様
定格電圧DC24V
電圧許容範囲DC16.8~28.8V
定格周波数-
許容瞬時停電時間5ms以下の瞬時停電に対し動作を継続。
電源ヒューズ250V 3.15A タイムラグヒューズ
突入電流最大50A 0.5ms以下/DC24V
消費電力30W
接続できる最大構成時の場合で,DC24V電源を最大消費した時の値。(入力回路の電流分を含む)
DC24V電源容量480mA(360mA)
※DC24V内蔵電源。I/Oユニットなどの接続を行った場合消費され,使用できる電流が減少。
()内の値は,電源電圧がDC16.8~19.2V時の電源容量。
DC5V内蔵電源容量900mA(775mA)
※I/Oユニット,インテリジェント機能ユニット,拡張アダプタや拡張ボードに供給する電源容量。
()内の数値は,電源電圧がDC16.8~19.2V時の電源容量。
詳細は,MELSEC iQ-F FX5Uユーザーズマニュアル(ハードウェア編)を参照。
入力仕様
入力点数16点
入力接続形状ネジ式端子台(M3ネジ)
入力形式シンク/ソース
入力信号電圧DC24V+20%,-15%
入力信号電流X000~X0175.3mA/DC24V
X020以降-
入力インピーダンスX000~X0174.3kΩ
X020以降-
入力ON感度電流X000~X0173.5mA以上
X020以降-
入力OFF感度電流1.5mA以下
入力応答周波数X000~X005200kHz
入力X000~X007(FX5U-32M□はX000~X005)を使用して50k~200kHzの応答周波数のパルスを取り込む場合は,次のように設定。
●配線長を5m以下に設定。
●接続ケーブルは,シールド付ツイストペアケーブルを使用。また,シールド線のシールドはCPUユニット側で片側接地。
●入力端子に1.5kΩ(1W以上)のブリーダ抵抗を接続し,本体の入力電流と合わせて接続する機器側のオープンコレクタトランジスタ出力の負荷電流を20mA以上に設定。
なお,上記制限は,接続する機器(エンコーダ等)の仕様により異なる場合がある。接続する機器にあわせてケーブル長や負荷を調整。
X006~X01710kHz
入力応答時間(H/Wフィルタ遅れ)X000~X005ON時:2.5μs以下
OFF時:2.5μs以下
X006~X017ON時:30μs以下
OFF時:50μs以下
入力応答時間(ディジタルフィルタ設定値)なし,10μs,50μs,0.1ms,0.2ms,0.4ms,0.6ms,1ms,5ms,10ms(初期値),20ms,70ms
ノイズが多い環境で使用する場合は,ディジタルフィルタの設定を行う。
入力信号形式無電圧接点入力
シンク:NPNオープンコレクタトランジスタ
ソース:PNPオープンコレクタトランジスタ
入力回路絶縁フォトカプラ絶縁
入力動作表示入力ON時LED点灯
出力仕様
出力点数16点
出力接続形状ネジ式端子台(M3ネジ)
出力種別リレー出力
外部電源DC30V以下
AC240V以下(CE,UL,cUL規格対応外の時はAC250V以下)
最大負荷2A/1点
コモンあたりの合計負荷電流を,下記とする。
出力4点コモン:8A以下
出力8点コモン:8A以下
最小負荷DC5V 2mA(参考値)
開路もれ電流-
応答時間OFF→ON約10ms
ON→OFF約10ms
出力回路絶縁機械的絶縁
出力動作表示出力ON時LED点灯

製品仕様

スキャン監視機能(ウォッチドッグタイマ設定)スキャンタイムを監視することで,CPUユニットのハードウェアやプログラムの異常を検出。
時計機能エラー履歴での日付など,システムが行う機能での時間管理に使用。
RUN中書込みRUN中の回路ブロック変更エンジニアリングツール上のラダー編集画面で編集した部分を,回路単位でCPUユニットに書き込む。複数箇所にまたがって編集した内容を,同時にCPUユニットに書き込むことが可能。
割込み機能多重割込み機能割込みプログラム実行時に別要因の割込みが発生した場合,設定された優先度に応じて,優先度の低いプログラムの実行を中断し,実行条件が成立した優先度の高いプログラムを実行。
PID制御機能PID制御命令により,PID制御を行う。
コンスタントスキャンスキャンタイムを一定時間に保ちながらプログラムを繰返し実行。
リモート操作リモートRUN/STOPCPUユニットのRUN/STOP/RESETスイッチをRUNの位置にしたまま,外部からCPUユニットをRUN/STOP/PAUSE状態に変更。
リモートPAUSECPUユニットのRUN/STOP/RESETスイッチをRUNの位置にしたまま,外部からCPUユニットをRUN/STOP/PAUSE状態に変更。
リモートRESETCPUユニットがSTOP状態のときに外部からの操作により,CPUユニットをリセット。
デバイス/ラベルメモリエリア設定デバイス/ラベルメモリの各エリアの容量を設定。
デバイス初期値設定プログラムで使用するデバイスをプログラムレスでデバイスに設定。
ラッチ機能電源OFF→ON時などでも,CPUユニットのデバイス/ラベルの内容を停電保持。
メモリカード機能SDメモリカード強制停止SDメモリカードを使用している機能を実行していても,電源OFFせずにSDメモリカードを使用停止することが可能。
ブート運転SDメモリカードに格納したファイルを,CPUユニットの電源OFF→ON時またはリセット時に,CPUユニットが自動判別した転送先メモリに転送。
デバイス/ラベルアクセスサービス処理設定END処理で実施しているデバイス/ラベルアクセスサービス処理の実行回数をパラメータで設定。
RAS機能自己診断機能CPUユニット自身で異常の有無を診断。
エラー解除発生中の続行エラーを一括で解除。
セキュリティ機能パソコンに保存されたお客様の資産やFX5のシステムでのユニット内のお客様資産に対して,第三者からの不正アクセスによる盗難,改ざん,誤操作,不正実行などを防止。
高速入出力機能高速カウンタ機能CPUユニットおよび高速パルス入出力ユニットの入力を使用し,高速カウンタ,パルス幅測定,入力割込みなどを行うことが可能。
パルス幅測定機能CPUユニットおよび高速パルス入出力ユニットの入力を使用し,高速カウンタ,パルス幅測定,入力割込みなどを行うことが可能。
入力割込み機能CPUユニットおよび高速パルス入出力ユニットの入力を使用し,高速カウンタ,パルス幅測定,入力割込みなどを行うことが可能。
位置決め機能CPUユニットのトランジスタ出力および高速パルス入出力ユニットを使用して,位置決め動作を行うことが可能。
PWM出力機能CPUユニットのトランジスタ出力および高速パルス入出力ユニットを使用して,PWM出力を行うことが可能。
内蔵アナログ機能アナログ入力機能アナログ入力2点をFX5U CPUユニットに内蔵しており,電圧入力を行うことが可能。
アナログ出力機能アナログ出力1点をFX5U CPUユニットに内蔵しており,電圧出力を行うことが可能。
内蔵Ethernet機能MELSOFT製品およびGOTとの接続,ソケット通信などのEthernet関連の機能。
シリアル通信機能簡易PC間リンク,MCプロトコル,インバータ通信機能,無手順通信などのシリアル通信関連の機能。
MODBUS RTU通信機能MODBUS RTU対応製品との接続が可能。マスタおよびスレーブ機能が使用可能。

製品仕様

使用周囲温度-20~55℃,凍結なきこと
入出力のディレーティングがある。詳細は,MELSEC iQ-F FX5Uユーザーズマニュアル(ハードウェア編)を参照。
2016年6月より前に製造された製品は、0~55℃になる。インテリジェント機能ユニットについては,各製品のマニュアルを参照。
また、以下の機器は周囲温度0℃未満では使用不可。
FX5-40SSC-S,FX5-CNV-BUS,FX5-CNV-BUSC,バッテリ(FX3U-32BL),SDメモリカード(NZ1MEM-2GBSD,NZ1MEM-4GBSD,NZ1MEM-8GBSD,NZ1MEM-16GBSD,L1MEM-2GBSD,L1MEM-4GBSD),FX3増設ユニット,ターミナルユニット,入出力ケーブル(FX-16E-500CAB-S,FX-16E-□CAB,FX-16E-□CAB-R)
0℃未満で使用する場合は仕様が異なる。詳細は,MELSEC iQ-F FX5Uユーザーズマニュアル(ハードウェア編)を参照。
保存周囲温度-25~75℃,凍結なきこと
使用周囲湿度5~95%RH,結露なきこと
低温環境下で使用するときは,急激な温度変化がない環境下で使用する。制御盤の開閉等による急激な温度変化がある場合,結露が発生し,火災,故障,誤作動の原因となることがある。また,結露を予防するために,空調で除湿を行う。
保存周囲湿度5~95%RH,結露なきこと
耐振動DINレール取付時周波数:5~8.4Hz片振幅:1.75mm X,Y,Z各方向10回(合計各80分)
判定基準はIEC61131-2による
上記振動仕様以下の機器をシステムに含む場合,システム全体の耐振仕様はその機器の仕様に低減される。
周波数:8.4~150Hz加速度:4.9m/s 2 X,Y,Z各方向10回(合計各80分)
判定基準はIEC61131-2による
上記振動仕様以下の機器をシステムに含む場合,システム全体の耐振仕様はその機器の仕様に低減される。
直接取付時周波数:5~8.4Hz片振幅:3.5mm X,Y,Z各方向10回(合計各80分)
判定基準はIEC61131-2による
上記振動仕様以下の機器をシステムに含む場合,システム全体の耐振仕様はその機器の仕様に低減される。
周波数:8.4~150Hz加速度:9.8m/s 2 X,Y,Z各方向10回(合計各80分)
判定基準はIEC61131-2による
上記振動仕様以下の機器をシステムに含む場合,システム全体の耐振仕様はその機器の仕様に低減される。
耐衝撃147m/s 2 ,作用時間11ms,正弦半波パルスにてX,Y,Z各双方向3回
判定基準はIEC61131-2による
ノイズ耐量ノイズ電圧1000Vp-p,ノイズ幅1μs,周期30~100Hzのノイズシミュレータによる
耐電圧電源端子(DC電源)とアース端子間AC500V 1分間
DC24Vサービス電源,および入力端子(DC24V)とアース端子間AC500V 1分間
出力端子(リレー)とアース端子間AC1.5kV 1分間
絶縁抵抗電源端子(DC電源)とアース端子間DC500V絶縁抵抗計にて10MΩ以上
DC24Vサービス電源,および入力端子(DC24V)とアース端子間DC500V絶縁抵抗計にて10MΩ以上
出力端子(リレー)とアース端子間DC500V絶縁抵抗計にて10MΩ以上
接地D種接地(接地抵抗:100Ω以下)<強電系との共通接地は不可>
<注意事項>
・接地はできるだけ,専用接地とする。
・専用接地がとれないときは,共用接地(詳しくはマニュアルを参照)。
・接地線はAWG14(2mm2)以上の太さのものを使用。
・接地点とシーケンサ間の距離をできるだけ近づけて,接地線を短くする。
使用雰囲気腐食性,可燃性ガスがなく,導電性のじんあい(ほこり)がひどくないこと
使用標高0~2000m
大気圧以上に加圧した環境下では使用不可。
故障する可能性がある。
設置場所制御盤内
オーバボルテージカテゴリII以下
その機器が公衆配電網から構内の機械装置にいたるまでの,どこの配電部に接続されていることを想定しているかを示す。カテゴリIIは,固定設備から給電される機器などに適用される。定格300Vまでの機器の耐サージ電圧は2500V。
汚染度2以下
その機器が使用される環境における導電性物質の発生度合を示す指標。汚染度2は,非導電性の汚染しか発生しません。ただし,偶発的な凝結によって一時的な導電が起こりうる環境。
装置クラスClass 2
 
  • ※ 上記以外の型番につきましては、カタログを参照してください。

型番リスト

型番
入出力点数(点)
入力点数(点)
出力点数(点)
出力仕様
電源電圧(V)
備考
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FX5U-32MR/DS

32
16
16
リレー
DC24
DC電源 DC入力 ネジ式端子台タイプ 内蔵アナログ入力:2ch 内蔵アナログ出力:1ch 内蔵高速カウンタ:最大6ch 200kHz+2ch 10kHz 内蔵Ethernetポート:1ch 内蔵RS-485ポート:1ch
10

1個

52,800( 58,080円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

三菱マイクロシーケンサ。
【特長】
・進化した内蔵機能と豊富な拡張性を備えたフラッグシップモデル
・一新された増設ユニットでさらに使いやすく。アナログや通信、高速入出力などを内蔵し、さらに拡張ボードや拡張アダプタで手軽にシステムの拡張が可能です
・高速システムバスの採用により、インテリジェント機能ユニットを使用する際も、増設機器の能力を最大限に発揮できます
【用途】
・小~中規模シーケンス制御

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

 

FX5U-32MR/DSで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MELSEC iQ-F FX5Uシリーズ CPUユニットの型番FX5U-32MR/DSのページです。
型番FX5U-32MR/DSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MELSEC iQ-F FX5Uシリーズ CPUユニット

MELSEC iQ-F FX5Uシリーズ CPUユニット

    FC6A形プログラマブルコントローラ MICROSMART オールインワンタイプ CPUモジュール

    FC6A形プログラマブルコントローラ MICROSMART オールインワンタイプ CPUモジュール

      CS1Dシリーズ CPUユニット(CPU二重化用)

      CS1Dシリーズ CPUユニット(CPU二重化用)

        MELSEC-F FX3S シーケンサ本体

        MELSEC-F FX3S シーケンサ本体

          MELSEC-F FX3Gシリーズ シーケンサ CPU

          MELSEC-F FX3Gシリーズ シーケンサ CPU

            プログラマブルコントローラ CP1L

            プログラマブルコントローラ CP1L

              FT1A形コントローラ Touch(ディスプレイタイプ)

              FT1A形コントローラ Touch(ディスプレイタイプ)

                MELSEC iQ-F FX5UCシリーズ CPUユニット

                MELSEC iQ-F FX5UCシリーズ CPUユニット

                  MELSEC-Qシリーズ シーケンサCPU(ユニバーサルモデル高速タイプ)

                  MELSEC-Qシリーズ シーケンサCPU(ユニバーサルモデル高速タイプ)

                    MELSEC-F FX3Uシリーズ シーケンサ CPU

                    MELSEC-F FX3Uシリーズ シーケンサ CPU

                      MELSEC iQ-Fシリーズ スプリングクランプ端子台タイプCPUユニット

                      MELSEC iQ-Fシリーズ スプリングクランプ端子台タイプCPUユニット

                        FP7 CPUユニット

                        FP7 CPUユニット

                          FT1A形コントローラ Lite(小形LCD搭載なしタイプ)

                          FT1A形コントローラ Lite(小形LCD搭載なしタイプ)

                            メーカー 三菱電機 IDEC オムロン 三菱電機 三菱電機 オムロン IDEC 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 Panasonic IDEC
                            通常価格 52,800円 49,841円 485,525円 14,300円 19,350円 21,692円 43,130円 37,500円 98,900円 28,900円 49,000円 117,740円 13,180円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目  
                            種類 スタンドアロン スタンドアロン - スタンドアロン スタンドアロン - スタンドアロン(HMI一体型) - ビルディングブロック スタンドアロン スタンドアロン - スタンドアロン
                            入力仕様 DC24V シンク/ソース - - DC24V シンク/ソース DC24V シンク/ソース - - - - - - - -
                            UL - - - - - - - -
                            UL、CUL規格 - - - - - - - - - -
                            KC規格 - - - - - - - - - -

                            MELSEC iQ-F FX5Uシリーズ CPUユニットのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 4件のレビュー
                            装置制御用
                            評価 5.0満足度:5.02018/05/16
                            今世の中、コスパ最高のPLC! CPUユニットだけで、LAN、RS485、アナログ入出力、DigiI/O、メモリカード全部揃えています。 最近、LANのポートに、CC-LinkIE F B のリモートI/OとModbusTCPも対応になって、CPUユニットだけでいろんなことができるようになって、ほんとに最強だ!!  この前の仕事で、RS485のPLC-Link通信で2台PLCを使って、CPUユニットをリモートアナログI/Oとして使っていました。 ほんとにいろんな使い方ができて、楽しんでいます。 今はLANのソケット通信機能を使って、PCと通信のアプリケーションを組んでいます。 バッチリ動作してま~す 

                            もっと読む 閉じる

                            8が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            標準で多機能
                            評価 5.0満足度:5.02024/02/20
                            CPUにEthernetのLANとRS485とアナログ端子がついてるので
                            拡張ユニットをわざわざ買わなくて済むのがよい

                            Ethernetでタッチパネルと他PLC接続
                            RS485でインバーター制御するときに選定する

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            制御盤
                            評価 5.0満足度:5.02021/08/20
                            リレー出力タイプが欲しかったのですが出荷を停止しているとのことでトランジスタ出力タイプを購入。このシリーズは標準でアナログ入出力があるのがよい。LAN接続できハブ経由でPLCのプログラムやロギングデータの受信ができるので現場に行かなくてもよいので便利です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            多機能
                            評価 5.0満足度:5.02020/09/17
                            FXだけどイーサーネットや485通信もつなげられるので、省配線でモーター制御等が行えるタイプ。
                            拡張カードの必要が無いので、選定も楽で、いろいろとできる万能モデル。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            FX5U-32MR/ES
                            FX5U-32MT/DS
                            FX5U-32MT/DSS
                            FX5U-32MT/ES
                            FX5U-32MT/ESS
                            FX5U-64MR/DS
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?入出力点数
                            (点)
                            入力点数
                            (点)
                            出力点数
                            (点)
                            出力仕様 電源電圧
                            (V)
                            備考

                            52,800円

                            ( 58,080円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10321616リレーAC100~240AC電源 DC入力 ネジ式端子台タイプ 内蔵アナログ入力:2ch 内蔵アナログ出力:1ch 内蔵高速カウンタ:最大6ch 200kHz+2ch 10kHz 内蔵Ethernetポート:1ch 内蔵RS-485ポート:1ch

                            52,800円

                            ( 58,080円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10321616トランジスタ(シンク)DC24DC電源 DC入力 ネジ式端子台タイプ 内蔵アナログ入力:2ch 内蔵アナログ出力:1ch 内蔵高速カウンタ:最大6ch 200kHz+2ch 10kHz 内蔵位置決め:最大200kHz 4軸 内蔵Ethernetポート:1ch 内蔵RS-485ポート:1ch

                            52,800円

                            ( 58,080円 )
                            1個 -

                            5日目

                            6321616トランジスタ(ソース)DC24DC電源 DC入力 ネジ式端子台タイプ 内蔵アナログ入力:2ch 内蔵アナログ出力:1ch 内蔵高速カウンタ:最大6ch 200kHz+2ch 10kHz 内蔵位置決め:最大200kHz 4軸 内蔵Ethernetポート:1ch 内蔵RS-485ポート:1ch

                            52,800円

                            ( 58,080円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10321616トランジスタ(シンク)AC100~240AC電源 DC入力 ネジ式端子台タイプ 内蔵アナログ入力:2ch 内蔵アナログ出力:1ch 内蔵高速カウンタ:最大6ch 200kHz+2ch 10kHz 内蔵位置決め:最大200kHz 4軸 内蔵Ethernetポート:1ch 内蔵RS-485ポート:1ch

                            52,800円

                            ( 58,080円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10321616トランジスタ(ソース)AC100~240AC電源 DC入力 ネジ式端子台タイプ 内蔵アナログ入力:2ch 内蔵アナログ出力:1ch 内蔵高速カウンタ:最大6ch 200kHz+2ch 10kHz 内蔵位置決め:最大200kHz 4軸 内蔵Ethernetポート:1ch 内蔵RS-485ポート:1ch

                            73,100円

                            ( 80,410円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10643232リレーDC24DC電源 DC入力 ネジ式端子台タイプ 内蔵アナログ入力:2ch 内蔵アナログ出力:1ch 内蔵高速カウンタ:最大8ch 200kHz 内蔵Ethernetポート:1ch 内蔵RS-485ポート:1ch

                            PLC(CPUユニット)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました