(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐Gファン San Ace 120GP(□120×38 mm厚)

耐Gファン San Ace 120GP(□120×38 mm厚)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
11,847円 ~ 12,036円
税込価格
13,032円 ~ 13,240円

【特長】・遠心加速に対して高い耐久性&nbsp耐遠心加速度は75 G/1000...

詳細情報を確認する

  • 機種:
    DCファン
  • フレームサイズ:
    120x120
  • フレーム厚:
    38mm
  • センサ仕様:
    パルス
  • 最大風量(DC入力時)(m3/min):
    7
  • 音圧レベル(DC入力時)(dB):
    62
  • 最大静圧(DC入力時)(Pa):
    370
  • フレーム材質:
    樹脂
  • 期待寿命(h):
    40000
  • コントロール方式:
    PWMコントロール付
  • 保護機能:
    電流カット方式、逆接続保護
  • 定格入力(W):
    38.4
  • 難燃グレード:
    フレーム:UL94V-0 / 羽根:UL94V-0

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
定格電圧
定格電流(A)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
DC24V
1.6
10

1個

11,847( 13,032円 )

11日目

DC48V
0.8
10

1個

12,036( 13,240円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・遠心加速に対して高い耐久性
 耐遠心加速度は75 G/1000 hを実現※。
・低騒音,省エネルギー
 PWMコントロール機能で外部からファンの回転速度を制御できるため,
 装置の低騒音,省エネルギーに貢献します。
※ 山洋電気の遠心加速度試験機による。G = 9.8 m/s2

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐Gファン San Ace 120GP(□120×38 mm厚)

耐Gファン San Ace 120GP(□120×38 mm厚)

    耐Gファン San Ace 172GP(9GPタイプ)

    耐Gファン San Ace 172GP(9GPタイプ)

      遠心ファン San Ace C175(9TGAタイプ)

      遠心ファン San Ace C175(9TGAタイプ)

        防水遠心ファン San Ace 225W(φ225×99 mm厚)

        防水遠心ファン San Ace 225W(φ225×99 mm厚)

          San Ace DCファン/φ172mmシリーズ

          San Ace DCファン/φ172mmシリーズ

            フィルターファン EC技術使用

            フィルターファン EC技術使用

              San Ace 低消費電力ファン 9GA

              San Ace 低消費電力ファン 9GA

                San Ace DCファン/□60mmシリーズ

                San Ace DCファン/□60mmシリーズ

                  San Ace DCファン/□120mmシリーズ

                  San Ace DCファン/□120mmシリーズ

                    San Ace DCファン/□92mmシリーズ

                    San Ace DCファン/□92mmシリーズ

                      San Ace DCファン 9GV

                      San Ace DCファン 9GV

                        DC電源入力可変速プロペラファン MDVシリーズ

                        DC電源入力可変速プロペラファン MDVシリーズ

                          DCファン/φ200mmシリーズ

                          DCファン/φ200mmシリーズ

                            メーカー 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 リタール 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 オリエンタルモーター 山洋電気
                            通常価格 11,847円 23,815円 26,342円 35,536円 9,357円 22,960円 2,755円 2,286円 3,200円 2,386円 3,778円 5,918円 20,314円
                            通常出荷日 11日目   10日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 18日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            機種 DCファン DCファン DCファン その他 DCファン ACファン DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン
                            フレームサイズ 120x120 その他 その他 その他 φ172 その他 - 60x60 120x120 92x92 - - φ200
                            フレーム厚 38mm 51mm その他 その他 25mm その他 - - - - - - 70mm
                            センサ仕様 パルス パルス パルス パルス - - - - - - - パルス出力 -
                            最大風量(DC入力時)(m3/min) 7 - - 23.5 - - - - - - - - -

                            耐Gファン San Ace 120GP(□120×38 mm厚)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ファンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました