(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防水遠心ファン San Ace 225W(φ225×99 mm厚)

防水遠心ファン San Ace 225W(φ225×99 mm厚)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
39,980円
税込単価
43,978円

【特長】・高風量&nbsp最大風量は,23.5 m3/minを実現。・防水,防...

詳細情報を確認する

  • 機種:
    その他
  • フレームサイズ:
    その他
  • フレーム厚:
    その他
  • 定格電圧:
    DC48V
  • センサ仕様:
    パルス
  • 分類:
    防水
  • 最大風量(DC入力時)(m3/min):
    23.5
  • 音圧レベル(DC入力時)(dB):
    72
  • 最大静圧(DC入力時)(Pa):
    635
  • 期待寿命(h):
    40000
  • サイズ:
    φ225
  • 厚み:
    99mm
  • コントロール方式:
    PWMコントロール付
  • 保護機能:
    電流カット方式、逆接続保護
  • 定格電流(A):
    2.45
  • 定格入力(W):
    117.6
  • 特長:
    材質:モーターケース:アルミニウム(黒塗装)、羽根:樹脂、保護等級:IP56
  • 難燃グレード:
    モーターケース:UL94V-0 / 羽根:UL94V-1

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

9W2TS48P0S001

10

1個

39,980( 43,978円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高風量
 最大風量は,23.5 m3/minを実現。
・防水,防塵
 保護等級IP56の防水,防塵性能。※
 厳しい環境でも安定した動作を保ちます。
・低騒音,省エネルギー
 PWMコントロール機能で外部からファンの回転速度を制御できるため,
 装置の低騒音,省エネルギーに貢献します。

※ 保護等級(IP コード)は,IEC(国際電気標準会議)で規定されています。
IP56:
・所定の動作及び安全性を阻害する量の塵埃の侵入があってはならない。
・暴噴流(powerful jet)に対しての保護。

9W2TS48P0S001で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防水遠心ファン San Ace 225W(φ225×99 mm厚)の型番9W2TS48P0S001のページです。
型番9W2TS48P0S001に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防水遠心ファン San Ace 225W(φ225×99 mm厚)

防水遠心ファン San Ace 225W(φ225×99 mm厚)

    防水遠心ファン San Ace 221W(9W2Tタイプ)

    防水遠心ファン San Ace 221W(9W2Tタイプ)

      耐Gファン San Ace 120GP(□120×38 mm厚)

      耐Gファン San Ace 120GP(□120×38 mm厚)

        ACファン 15038PB 樹脂羽根 【旧5915PC】

        ACファン 15038PB 樹脂羽根 【旧5915PC】

          San Ace 防水ブロア 9W1Bタイプ

          San Ace 防水ブロア 9W1Bタイプ

            耐Gファン San Ace 172GP(9GPタイプ)

            耐Gファン San Ace 172GP(9GPタイプ)

              San Ace 低消費電力ファン 9GA

              San Ace 低消費電力ファン 9GA

                防水ファン San Ace 60W(□60mm×25mm厚)

                防水ファン San Ace 60W(□60mm×25mm厚)

                  ACDCファン San Ace 92AD

                  ACDCファン San Ace 92AD

                    DCサンエース 防水遠心ファン

                    DCサンエース 防水遠心ファン

                      San Ace DCファン 9GV

                      San Ace DCファン 9GV

                        ACファン 06030PB 【旧2412PS】

                        ACファン 06030PB 【旧2412PS】

                          防水ファン San Ace 92W(□92mm×25mm厚)

                          防水ファン San Ace 92W(□92mm×25mm厚)

                            メーカー 山洋電気 山洋電気 山洋電気 ミネベアミツミ 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 ミネベアミツミ 山洋電気
                            通常価格 39,980円 20,570円 11,200円 8,520円 11,590円 24,350円 2,840円 7,600円 8,790円 16,330円 4,000円 3,790円 8,432円
                            通常出荷日 18日目   18日目~   11日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目~   10日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            機種 その他 その他 DCファン ACファン ブロア DCファン DCファン DCファン ACDCファン DCファン DCファン ACファン DCファン
                            フレームサイズ その他 その他 120x120 150xφ172 97x97 その他 - 60x60 92x92 その他 - 60x60 92x92
                            フレーム厚 その他 その他 38mm 38mm 33mm 51mm - 25mm 38mm - - 30mm 25mm
                            定格電圧 DC48V - - - - - - - 100~240 - - AC100V -
                            センサ仕様 パルス パルス パルス パルス パルス - パルス - パルス - パルス

                            防水遠心ファン San Ace 225W(φ225×99 mm厚)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ファンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました