(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:9W2TN48P1H001
防水遠心ファン San Ace 221W(9W2Tタイプ) ボウスイエンシンファン/9W2Tタイプ

防水遠心ファン San Ace 221W(9W2Tタイプ) 9W2TN48P1H001

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,288円
税込単価
20,117円

【特長】・高風量・最大風量は、19.6m3/minを実現※1。・防水、防塵・保...

詳細情報を確認する

  • 機種:
    その他
  • フレームサイズ:
    その他
  • フレーム厚:
    その他
  • センサ仕様:
    パルス
  • 分類:
    防水
  • 期待寿命(h):
    40000
  • コントロール方式:
    PWMコントロール付
  • 保護機能:
    電流カット方式、逆接続保護
  • 特長:
    材質:モーターケース:アルミニウム(黒塗装)、羽根:樹脂、保護等級:IP56

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

Loading...

9W2TN48P1H001 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
定格電圧
最大風量(DC入力時)(m3/min)
音圧レベル(DC入力時)(dB)
最大静圧(DC入力時)(Pa)
サイズ
厚み
定格電流(A)
定格入力(W)
難燃グレード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

9W2TN48P1H001

DC48V
135
59
390
Φ150
35mm
0.32
15.4
モーターケース:UL94V-0/羽根:UL94V-0
10

1個

18,288( 20,117円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高風量
・最大風量は、19.6m3/minを実現※1。
・防水、防塵
・保護等級IP56の防水、防塵性能※2。
・厳しい環境でも安定した動作を保ちます。
・低騒音,省エネルギー
・PWMコントロール機能で外部からファンの回転速度を制御できるため、装置の低騒音、省エネルギーに貢献します。
・※1型番9W2TP48P0S001の場合。
・※2保護等級(IPコード)は、IEC(国際電気標準会議)で規定されています。
IP56:
・所定の動作及び安全性を阻害する量の塵埃の侵入があってはならない。
・暴噴流(powerful jet)に対しての保護。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

9W2TN48P1H001で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防水遠心ファン San Ace 221W(9W2Tタイプ)の型番9W2TN48P1H001のページです。
型番9W2TN48P1H001に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防水遠心ファン San Ace 221W(9W2Tタイプ)

防水遠心ファン San Ace 221W(9W2Tタイプ)

    防水遠心ファン San Ace 225W(φ225×99 mm厚)

    防水遠心ファン San Ace 225W(φ225×99 mm厚)

      DCサンエース 遠心ファン

      DCサンエース 遠心ファン

        DCサンエース 防水遠心ファン

        DCサンエース 防水遠心ファン

          リバーシブルフローファン San Ace 92RF・136RF

          リバーシブルフローファン San Ace 92RF・136RF

            遠心ファン San Ace C175(9TGAタイプ)

            遠心ファン San Ace C175(9TGAタイプ)

              防水ファン φ172mm×150mm×51mm厚 San Ace 172W 9WEタイプ

              防水ファン φ172mm×150mm×51mm厚 San Ace 172W 9WEタイプ

                耐Gファン San Ace 172GP(9GPタイプ)

                耐Gファン San Ace 172GP(9GPタイプ)

                  DCファン/φ200mmシリーズ

                  DCファン/φ200mmシリーズ

                    防水ファン φ172mmx150mmx51mm厚 San Ace 172W 9WGタイプ

                    防水ファン φ172mmx150mmx51mm厚 San Ace 172W 9WGタイプ

                      防水ファン Ø172mmx51mm厚 San Ace 172W 9WEタイプ

                      防水ファン Ø172mmx51mm厚 San Ace 172W 9WEタイプ

                        San Ace DCブロア

                        San Ace DCブロア

                          ACブロワ MBシリーズ

                          ACブロワ MBシリーズ

                            メーカー 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 オリエンタルモーター
                            通常価格 18,288円 35,536円 9,280円 15,350円 4,871円 26,342円 14,939円 23,815円 20,314円 15,088円 13,840円 2,684円 4,590円
                            通常出荷日 18日目~   18日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 10日目   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            機種 その他 その他 DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン ブロア ブロア
                            フレームサイズ その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 φ200 その他 φ172 - その他
                            フレーム厚 その他 その他 - - - その他 51mm 51mm 70mm 51mm 51mm - その他
                            センサ仕様 パルス パルス パルス パルス パルス パルス パルス パルス - パルス パルス - -
                            分類 防水 防水 標準(汎用) 防水 標準(汎用) - 防水 - 標準(汎用) 防水 防水 標準(汎用) -

                            防水遠心ファン San Ace 221W(9W2Tタイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            9W2TGA48P0G001
                            9W2TN24P1H001
                            9W2TP24P0H001
                            9W2TP48P0S001
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?定格電圧 最大風量(DC入力時)
                            (m3/min)
                            音圧レベル(DC入力時)
                            (dB)
                            最大静圧(DC入力時)
                            (Pa)
                            サイズ 厚み 定格電流
                            (A)
                            定格入力
                            (W)
                            難燃グレード

                            34,992円

                            ( 38,491円 )
                            1個 あり

                            18日目

                            10DC48V17.3801100Φ17569mm3.85184.8モーターケース:UL94V-0/羽根:UL94V-0

                            18,288円

                            ( 20,117円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            10DC24V13559390Φ15035mm0.6415.4モーターケース:UL94V-0/羽根:UL94V-0

                            35,216円

                            ( 38,738円 )
                            1個 あり

                            18日目

                            10DC24V17.671.5530Φ22171mm3.3580.4モーターケース:UL94V-0 / 羽根:UL94V-0

                            35,536円

                            ( 39,090円 )
                            1個 あり

                            18日目

                            10DC48V19.673.5659Φ22171mm2.3110.4モーターケース:UL94V-0 / 羽根:UL94V-0

                            ファンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました