カメラリンクのフルコンフィグレーションに対応した産業用カメラの画像伝送用ケーブ...
カメラリンク CL-Hシリーズの外観
※上記の画像はイメージです。実際の商品と異なる場合があります。
コネクタ SDR26ピン ストレート(ケーブルタイプ:H)の寸法図
(単位:mm)
- | タイプ | PoCL タイプ | |
---|---|---|---|
ケーブル | UL | UL758 Style 20276 | |
定格温度/定格電圧 | 80℃/30V | ||
シース材質 | PVC | ||
色 | ベージュ | ||
外径 | 標準9.1mm | ||
難燃性 | VW-1 | ||
完成品 | PoCL | 対応 | |
コネクタの種類 | SDR(26ピン) | ||
コネクタ色 | 黒 |
※最小曲げ半径は、安定的にお使いいただくための推奨値です。
通信ケーブルメーカーとしての伝送線路設計技術と製造技術を活用して、画像伝送用の高速インターフェースケーブルを開発しました。
電磁界解析シミュレーションを繰り返しながら実現した最適化されたケーブル構造が、安定した伝送性能を提供します。
Loading...
カメラリンクのフルコンフィグレーションに対応した産業用カメラの画像伝送用ケーブル。
【特長】
・固定部用の標準品です。
・フルコンフィグレーションからベースコンフィグレーションまで伝送方式を問わずご使用頂けます。
・PoCLタイプ。
・コネクタ:SDR(26ピン)。
・コネクタ形状:ストレート。
【特長】
・画像検査装置、監視カメラ、ロボットビジョンシステム、医療用画像検査装置など。
・高解像度の産業用カメラを搭載する画像処理システムに最適。
この商品に近い類似品がありませんでした。
CL-H-SS-P-010で型番確定
カメラリンクケーブル CL-Hシリーズの型番CL-H-SS-P-010のページです。
型番CL-H-SS-P-010に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
CL-H-SS-P-020 |
CL-H-SS-P-030 |
CL-H-SS-P-050 |
CL-H-SS-P-070 |
CL-H-SS-P-100 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | ケーブル長 (m) |
---|---|---|---|---|---|---|
14,850円 ( 16,335円 ) | 1個 | あり | 9日目 | - | 2 | |
16,167円 ( 17,784円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | - | 3 | |
18,492円 ( 20,341円 ) | 1個 | あり | 9日目 | 10 | 5 | |
19,950円 ( 21,945円 ) | 1個 | あり | 9日目 | 10 | 7 | |
22,050円 ( 24,255円 ) | 1個 | あり | 9日目 | - | 10 |