(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AC-WAPUM-11AC
ラインナップ Wi-Fi AP UNIT WIFIコンセント

ラインナップ Wi-Fi AP UNIT AC-WAPUM-11AC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
17,694円
税込単価
19,463円

コンセント埋込型Wi-Fiで、快適なインターネット環境をお届けします!

詳細情報を確認する

  • 種類:
    無線LAN
  • 伝送速度(Mbps):
    1000/100/10
  • 無線LAN対応規格:
    IEEE802.3ab(1000BASE-T)/IEEE802.3u(100BASE-TX)/IEEE802.3(10BASE-T)
  • LANポート:
    RJ-45×2(前面/背面)
  • セキュリティ:
    WPA2-PSK(AES)/WPA-PSK(AES)/WPA/WPA2 mixed PSK(TKIP/AES mixed)/WEP/MACアドレスフィルタリング/APアイソレーション

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【一部商品取扱終了情報】在庫無くなり次第、一部商品はミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

型番

AC-WAPUM-11AC 解除

Loading...

AC-WAPUM-11AC の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
接続方法
電源
無線LAN 対応規格
無線LAN伝送速度(最大)(Mbps)
TELポート
直流電源スイッチ
動作温度範囲(℃)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AC-WAPUM-11AC

-
AC100V(VFF直結)
IEEE802.11ac/n/g/b
866(IEEE802.11ac)
RJ-11/2芯端子
0~40
10

1個

17,694( 19,463円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

コンセント埋込型Wi-Fiで、快適なインターネット環境をお届けします!

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【一部商品取扱終了情報】在庫無くなり次第、一部商品はミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

AC-WAPUM-11ACで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラインナップ Wi-Fi AP UNITの型番AC-WAPUM-11ACのページです。
型番AC-WAPUM-11ACに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラインナップ Wi-Fi AP UNIT

ラインナップ Wi-Fi AP UNIT

    無線LAN エアステーションプロ

    無線LAN エアステーションプロ

      無線LAN子機 USB2.0用 11ac/n/a/g/b 433Mbps

      無線LAN子機 USB2.0用 11ac/n/a/g/b 433Mbps

        法人向け 11ac対応 無線LANアクセスポイント

        法人向け 11ac対応 無線LANアクセスポイント

          法人向けアクセスポイント管理ツールWAB-MAT

          法人向けアクセスポイント管理ツールWAB-MAT

            メーカー Abaniact バッファロー バッファロー エレコム エレコム
            通常価格 16,027円 43,292円 5,200円 37,568円 27,108円
            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目  
            種類 無線LAN 無線LAN 無線LAN 無線LAN 無線LAN
            伝送速度(Mbps) 1000/100/10 - - - -
            無線LAN対応規格 IEEE802.3ab(1000BASE-T)/IEEE802.3u(100BASE-TX)/IEEE802.3(10BASE-T) - - - -
            LANポート RJ-45×2(前面/背面) - - - -
            セキュリティ WPA2-PSK(AES)/WPA-PSK(AES)/WPA/WPA2 mixed PSK(TKIP/AES mixed)/WEP/MACアドレスフィルタリング/APアイソレーション - - - -

            ラインナップ Wi-Fi AP UNITのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            AC-PD-WAPU
            AC-PD-WAPUM
            AC-PD-WAPUM-11AC
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            RoHS ?接続方法 電源 無線LAN 対応規格 無線LAN伝送速度(最大)
            (Mbps)
            TELポート 直流電源スイッチ 動作温度範囲
            (℃)

            18,183円

            ( 20,001円 )
            1個 あり

            在庫品1日目

            当日出荷可能

            10PoE給電PoE給電IEEE802.11n/g/b300(IEEE802.11n)0~50

            16,027円

            ( 17,630円 )
            1個 あり

            在庫品1日目

            当日出荷可能

            10PoE給電PoE給電IEEE802.11n/g/b300(IEEE802.11n)RJ-11/2芯端子0~50

            16,768円

            ( 18,445円 )
            1個 あり

            在庫品1日目

            当日出荷可能

            10PoE給電PoE給電IEEE802.11ac/n/g/b866(IEEE802.11ac)RJ-11/2芯端子0~40

            ルーター・アクセスポイントカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました