(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラインナップ 情報盤(スモールタイプ)

ラインナップ 情報盤(スモールタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
18,588円 7,435円
税込単価
20,447円 8,179円

必要な設置機器に応じて選べる情報盤ラインナップ。【特長】・集合住宅やマンション...

詳細情報を確認する

  • 端子台有無:
    端子台無し
  • 材質:
    樹脂
  • 外形寸法W 横(幅):
    395
  • 外形寸法H 縦(高さ):
    370
  • 外形寸法D 奥行(厚み):
    100
  • 穴加工対応:
    非対応
  • 形状:
    指定なし
  • 設置:
    屋内
  • 基板・中板:
    木製
  • 保護機能(耐環境性):
  • 塗装色:
    ホワイト
  • 代表規格:
    なし
  • 仕様:
    スモールタイプ
  • 搭載ブースター:
  • 搭載HUB:

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
テレビ接続台数
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S-AB-804F-00

4
-

1個

18,588円

7,435

( 8,179円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

必要な設置機器に応じて選べる情報盤ラインナップ。
【特長】
・集合住宅やマンションに最適なスモールサイズ。
・居室にモデム等を設置しTEL/LAN/TVの端子用BOXとしてもご利用可能。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

S-AB-804F-00で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラインナップ 情報盤(スモールタイプ)の型番S-AB-804F-00のページです。
型番S-AB-804F-00に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラインナップ 情報盤(スモールタイプ)

ラインナップ 情報盤(スモールタイプ)

    FTC-A FRP樹脂製ターミナルボックス

    FTC-A FRP樹脂製ターミナルボックス

      PTM-BL 通信用プラボックス・スタンダードタイプ(木製基板付)

      PTM-BL 通信用プラボックス・スタンダードタイプ(木製基板付)

        PTM-NL 通信用プラボックス スタンダードタイプ(格子形状ボデー)

        PTM-NL 通信用プラボックス スタンダードタイプ(格子形状ボデー)

          結露防止ボックス

          結露防止ボックス

            ウオルボックス(ヨコ型) プラスチック製防雨スイッチボックス

            ウオルボックス(ヨコ型) プラスチック製防雨スイッチボックス

              ウオルボックス(タテ型) 木板ベース付

              ウオルボックス(タテ型) 木板ベース付

                情報ウオルボックス 屋外用 防雨タイプ

                情報ウオルボックス 屋外用 防雨タイプ

                  ウオルボックス(R) 屋根一体型 (ヨコ型)

                  ウオルボックス(R) 屋根一体型 (ヨコ型)

                    ウオルボックス (プラスチック製防雨ボックス) V開きのスマートデザイン

                    ウオルボックス (プラスチック製防雨ボックス) V開きのスマートデザイン

                      ウオルボックス(ヨコ型) 木板ベース付

                      ウオルボックス(ヨコ型) 木板ベース付

                        PCH PCH形プラボックス 着色扉付

                        PCH PCH形プラボックス 着色扉付

                          PBX-B プラボックス

                          PBX-B プラボックス

                            メーカー Abaniact 日東工業 日東工業 日東工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 日東工業 日東工業
                            通常価格 18,588円 22,951円 2,931円 3,049円 497円 3,670円 2,774円 1,342円 953円 2,105円 4,652円 4,702円 753円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目  
                            端子台有無 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し
                            材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂
                            外形寸法W 横(幅) 395 - - - - - - 140 - - 332 - -
                            外形寸法H 縦(高さ) 370 - - - - - - 187 - - 275 - -
                            外形寸法D 奥行(厚み) 100 - - - - - - 60 - - 136 160 -

                            ラインナップ 情報盤(スモールタイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            プラボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました