PoE対応で自由に発光色の設定が可能な積層情報表示灯。【特長】・電気工事が困難...
型番
未確定2件の候補があります。
Loading...
LA6-POEイメージ図(型番LA6-5DSNWB-POE/LA6-5DTNWB-POE)
【保護等級】
【適合規格】
電源供給が難しい場合でも、PoE給電可能なHUBとLANケーブルで電源供給できる。
大(約84dB)→中(約80dB)→小(約75dB)→消音の4つの設定が可能。
電源供給が難しい場合でも、PoE給電可能なHUBとLANケーブルで電源供給できる。
大(約84dB)→中(約80dB)→小(約75dB)→消音の4つの設定が可能。
LEDユニット設定データの作成
HTTPコマンドで制御、SOCKET通信、Modbus/TCP
型式 | LA6-5DTNWB-POE(直付けタイプ) | LA6-5DSNWB-POE(据置きタイプ) | ||
---|---|---|---|---|
定格電圧 | - | DC24V | ||
Power over Ethernet(PoE) | DC48V | |||
電圧許容範囲 | - | DC24V ±10% | ||
Power over Ethernet(PoE) | DC36~57V | |||
定格消費電流 | 標準 | 0.30A(DC24V入力時) 0.18A(PoE:DC48V入力時) | ||
最大 | 0.49A(DC26.4V入力時) 0.26A(PoE:DC48V入力時) | |||
定格消費電力 | 標準 | 7.2W(DC24V入力時) 8.6W(PoE:DC48V入力時) | ||
最大 | 12.9W(DC26.4V入力時) 12.5W(PoE:DC48V入力時) | |||
信号線電流 | 420mA/70mA(DC26.4入力時) 10mA(PoE:DC48V入力時) | |||
使用周囲温度 | -10℃~+50℃ | |||
使用周囲湿度 | 90%RH以下、氷結・結露なきこと | |||
保存周囲温度 | -10℃~+50℃ | |||
保存周囲湿度 | 90%RH以下、氷結・結露なきこと | |||
取付場所 | 屋内 | |||
取付方向 | 正方向 | |||
保護等級 | - | IP54(IEC 60529) | IP20(IEC 60529) | |
環境条件 | 正方向取付 | |||
耐振動性 | - | 10m/s2(JIS C 60068-2-6) | なし | |
環境条件 | 正方向取付 | - | ||
質量(公差:±10%) | 630g | 780g | ||
表示灯 機能 | LA6 5段 点滅・ブザータイプに準拠 | |||
外部インターフェース | 電源・接点入力 | スクリューレス端子台(12点) 対応リード線:0.2~1.5mm2(単線)、AWG24~16(より線) | ||
電源:2点(DC24V) 接点入力(外部リレー/NPN/PNP):8点 点滅間欠用共通線:1点、COM:1点 | ||||
LAN | - | RJ-45コネクタ | ||
PoE | 対応(IEEE802.3af Class0 準拠) | |||
通信方式 | Ethernet(IEEE802.3準拠) | |||
物理層 | 10BASE-T/100BASE-TX(Auto-MDI/MDIX対応) | |||
データリンク層 | CSMA/CD | |||
ネットワーク層 | IP・ARP・ICMP | |||
トランスポート層 | TCP・UDP | |||
アプリケーション層 | HTTP・DHCP・Modbus/TCP・Socket(PHN・PNSコマンド対応) | |||
USB | USB micro-B端子 USB2.0 | |||
操作部 | 設定ボタン(ヘッドカバー内に設置) | 設定ボタン(ヘッドカバー内に設置) クリアスイッチ | ||
インジケータランプ | なし | 1色(緑色):クリアスイッチに内蔵※電源入力時常時点灯 | ||
各種設定 | Web設定画面で設定可能 | |||
動作方式 | 信号線制御/コマンド制御 | |||
接続可能LANケーブル | カテゴリ5e以上(ストレート・クロス両対応) | |||
適合規格 | EMC指令(EN 61000-6-4, EN 61000-6-2, EN55032 ClassA,EN55024) FCC Part15 SubpartB ClassA KC(KN 61000-6-4, KN 61000-6-2) | |||
備考 | CEマーキング適合 |
PoE(Power over Ethernet)とは
Ethernetの通信ケーブルを利用して、電源を供給または受電する技術のこと。
コンセントの位置から離れているなど、電源供給が難しい場合でも、PoE給電可能なHUBとLANケーブルで接続すればカンタンに電源を確保することができる。
異常発生からの経過時間を見える化することで停止、メンテナンス着手の目安にすることが可能。
ミラーリング機能で複数の場所へカンタンに装置の稼働状態を伝えることが可能。
作業者の熟練度の見える化
排水の貯水槽等の場合/各種薬品・食品・洗浄液タンクなど
【サポート情報】
お客様登録:パトライト製ネットワーク製品のファームウェアアップデート等の各種製品サポートをお受けいただくには、当メーカーお客様登録が必要となります。
型番 |
取付方法 |
保護構造 | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
[その他] 据置き
|
IP20 IEC 60529
| 10 | 1個 | 83,400円(
91,740円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
直取付
|
IP54 IEC 60529
| 10 | 1個 | 64,070円(
70,477円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 |
Loading...
PoE対応で自由に発光色の設定が可能な積層情報表示灯。
【特長】
・電気工事が困難な場所でもPoE電源供給で省配線に設置することが可能。
・HTTP、Modbus/TCPソケット通信に対応。
・Webブラウザ上でIPアドレスを含む細かな本体設定が可能。
・21色のカラーで自在に状態表示が可能。
・多様な「動作モード」や簡単「専用データ作成アプリケーションソフト」で進捗状況を見える化。
・編集ソフトで「発光色」や「動作モード」を自由に設定可能。
【用途】
・防塵、防水IP54構造(据置きタイプはIP20)だから、水気や埃塵の多い工場での使用に最適。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
LED表示灯 ROTシリーズ(Φ40/ポール取付け/ブザー付き・無し)
評価 2.0
通常価格(税別): 12,910円~
通常出荷日: 在庫品1日目~
当日出荷可能