(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:P16-254CA
P-CA P形プラボックス(透明扉付) Pプラボックス

P-CA P形プラボックス(透明扉付) P16-254CA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 4.7平均満足度4.7 この商品のレビューをみる(4件)
通常単価(税別)
4,097円
税込単価
4,507円

プラボックスの透明扉タイプ【特長】・扉が透明なので、内部機器の監視に適していま...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

P16-254CA の仕様・寸法情報

商品仕様

[P-CA]P形プラボックス・透明扉付の仕様例

製品仕様

[P-CA]P形プラボックス・透明扉付 イメージ

[P-CA]P形プラボックス・透明扉付 イメージ

  • ※ 写真は商品シリーズの代表例を記載しています。

設置場所

  • 屋内・屋外兼用

材質

  • ボデー:ABS樹脂
  • 扉:アクリル樹脂

色彩

  • ボデー:ホワイトグレー色(5YR8.5/0.5)
  • 扉:ライトスモーク色

ボックス板厚

  • 扉・ボデー:1.8~3.5mm
品名記号外形寸法 mm基板寸法 mm有効フカサ
mm
製品質量
kg
従来商品相当品摘要
ヨコタテフカサヨコタテ
P10-12CA10020010050120680.28P10-12Cシュリンク(ビニール)梱包品
P10-22CA200200100140120670.52P10-22C
P12-1525CA15025012090160870.61P12-1525C
  • ※ 外形寸法は取手部・蝶番部などの突起部を含んでいません。

注意・禁止事項

  • ※ 鉛直から60°の範囲の散水によって有害な影響のない性能を有しています。
  • ※ 斜め上への風雨などにさらされる場所(高所など)へのご使用はお避けください。
  • ※ 上記以外の型番についての情報はカタログをご参照ください。

型番リスト

型番
外形寸法W 横(幅)
外形寸法H 縦(高さ)
外形寸法D 奥行(厚み)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

P16-254CA

250
400
160
-

1個

4,097( 4,507円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

プラボックスの透明扉タイプ
【特長】
・扉が透明なので、内部機器の監視に適しています。
・シンプルなデザイン、色彩でさまざまな取付場所に適しています。
・全機種ポール取付用の取付バンド孔が付いています。
・全機種底面と背面に配線穴用ノックアウトが付いています。
・樹脂製なのでケースのアース工事が不要です。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
日東ボックス穴加工承ります!   設計から購入までミスミにお任せ!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
その場で即価格納期回答!最短3日目出荷!
商品名の【穴加工対応】が対象品
対象品一覧はこちら

カタログ

 

P16-254CAで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

P-CA P形プラボックス(透明扉付)の型番P16-254CAのページです。
型番P16-254CAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

P-CA P形プラボックス(透明扉付)

P-CA P形プラボックス(透明扉付)

    OP-CA OP形プラボックス・透明扉(屋根付)

    OP-CA OP形プラボックス・透明扉(屋根付)

      X線防護用アウトレットボックス

      X線防護用アウトレットボックス

        パネルボックス (ホテル用)(あと付はさみボックス)

        パネルボックス (ホテル用)(あと付はさみボックス)

          ウオルボックス (鍵付)(プラスチック製防雨ボックス) 屋根付

          ウオルボックス (鍵付)(プラスチック製防雨ボックス) 屋根付

            ウオルボックス (プラスチック製防雨ボックス) 屋根一体型 スモークカバー

            ウオルボックス (プラスチック製防雨ボックス) 屋根一体型 スモークカバー

              PCH-C PCH形プラボックス 透明扉付

              PCH-C PCH形プラボックス 透明扉付

                プラボックス SPO4050-18C・SPO5550-20C

                プラボックス SPO4050-18C・SPO5550-20C

                  PBS ポリカボックス(着色カバー付)

                  PBS ポリカボックス(着色カバー付)

                    PBS ポリカボックス透明カバー付

                    PBS ポリカボックス透明カバー付

                      PBX-B プラボックス

                      PBX-B プラボックス

                        PBH ポリカボックス(着色カバー付)

                        PBH ポリカボックス(着色カバー付)

                          PBH ポリカボックス 透明カバー付

                          PBH ポリカボックス 透明カバー付

                            メーカー 日東工業 日東工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 日東工業 河村電器産業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業
                            通常価格 1,088円 1,295円 4,374円 391円 2,398円 1,461円 6,034円 7,989円 9,886円 9,886円 753円 3,386円 3,616円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            端子台有無 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し
                            材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂
                            穴加工対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応
                            形状 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし
                            設置 屋内・屋外兼用 屋外 屋内 屋内 屋内 屋内 屋内 屋外 屋内 屋内 屋内・屋外兼用 屋内 屋内

                            P-CA P形プラボックス(透明扉付)のレビュー

                            評価 4.7 平均満足度:4.7 4件のレビュー
                            スイッチボックス
                            評価 5.0満足度:5.02023/02/26
                            スイッチ類だけなら透明扉がないタイプでもよかったですが、表示機器も収納するためこのタイプを選択。ある程度の防水性もあるので、ちょっと埃っぽいところでも安心感があります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            制御箱として使用
                            評価 5.0満足度:5.02021/05/11
                            ふたが透明なので 中の状態が確認しやすく とてもいいと思います。
                            値段も 安いと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            溶接治具に使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02021/04/07
                            溶接治具に使用しています,QA機の制御ボックスとして使っています。ほかのボックスより これは 蓋が透明しているので 中身の反応が 分かりやすい、蓋上のLED表示部分不要なります。当然値段も少しい易くしたら 満点と思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            治具を作る際の電気ボックスとして
                            評価 5.0満足度:5.02019/08/08
                            サイズがコンパクトでしたので選定しました。通常取引をしている商社より価格が安かったのでミスミより購入しました。大きさを重視した結果たまたま透明の扉が付いていただけで必要だったわけではありません。DINレールを取り付けて使用しています。使い勝手が良かったのでリピート購入したいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            P12-2525CA
                            P14-23CA
                            P14-33CA
                            P16-353CA
                            P16-44CA
                            P18-35CA
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?外形寸法W 横(幅) 外形寸法H 縦(高さ) 外形寸法D 奥行(厚み)

                            2,143円

                            ( 2,357円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -250250120

                            2,262円

                            ( 2,488円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -200300140

                            3,495円

                            ( 3,845円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10300300140

                            4,338円

                            ( 4,772円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -350300160

                            5,429円

                            ( 5,972円 )
                            1個 -

                            3日目

                            -400400160

                            5,927円

                            ( 6,520円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -300500180

                            プラボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました