(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:P10-12A
P-A P形プラボックス Pプラボックス

P-A P形プラボックス P10-12A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
763円
税込単価
839円

【特長】・ポール取付用の取付バンド孔が付いています(P25-57BA・86BA...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

P10-12A の仕様・寸法情報

商品仕様

[P-A]P形プラボックスの仕様例

製品仕様

[P-A]P形プラボックス イメージ

[P-A]P形プラボックス イメージ

  • ※ 写真は商品シリーズの代表例を記載しています。

設置場所

  • 屋内・屋外兼用

材質

  • ABS樹脂

ボックス板厚

  • 1.8〜4.0mm ボデー:1.8~4.5mm

扉形式

  • 片扉または両扉
品名記号外形寸法mm基板寸法mm有効フカサ
mm
製品質量
kg
従来商品相当品摘要
ホワイトグレー色ライトベージュ色ヨコタテフカサヨコタテ
P10-12AP10-12BA10020010050120680.28P10-12(B)シュリンク(ビニール)梱包品
P10-22AP10-22BA200200100140120670.51P10-22(B)
P12-1525AP12-1525BA15025012090160870.60P12-1525(B)
P12-2525AP12-2525BA250250120190160900.90P12-2525(B)
P14-23AP14-23BA2003001401402101100.91P14-23(B)
P14-33AP14-33BA3003001402402101101.3P14-33(B)小箱梱包品
P16-235AP16-235BA2003501601402501301.1P16-235(B)
P16-254AP16-254BA2504001601903101301.9P16-254(B)
P16-353AP16-353BA3503001602902101302.0P16-353(B)
P16-44AP16-44BA4004001603403101303.0P16-44(B)
P18-35AP18-35BA3005001802203901493.0P18-35(B)
P18-43AP18-43BA4003001803402101502.4P18-43(B)
P18-54AP18-54BA5004001804202901483.8P18-54(B)
P20-45AP20-45BA4005002003203901694.1P20-45(B)
P20-46AP20-46BA4006002003204901665.3P20-46(B)
P20-55AP20-55BA5005002004203901655.4P20-55(B)
P20-65AP20-65BA6005002005203901656.4P20-65(B)
-P25-57BA5007302504206202069.0PBX-16B
-P25-86BA80063025072052020512.0PBX-8B
  • ※ 外形寸法は取手部・蝶番部などの突起部を含んでいません。

注意・禁止事項

  • ※ 鉛直から60°の範囲の散水によって有害な影響のない性能を有しています。
  • ※ 斜め上への風雨などにさらされる場所(高所など)へのご使用はお避けください。

型番リスト

型番
外形寸法W 横(幅)
外形寸法H 縦(高さ)
外形寸法D 奥行(厚み)
塗装色
扉形式
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

P10-12A

100
200
100
ホワイトグレー
片扉
-

1個

763( 839円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポール取付用の取付バンド孔が付いています(P25-57BA・86BAは除く)
・底面と背面に配線穴用ノックアウトが付いています(P25-57BA・86BAは除く)
・樹脂製なのでケースのアース工事が不要です
【用途】
・シンプルなデザイン、色彩でさまざまな取付場所に適しています

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
日東ボックス穴加工承ります!   設計から購入までミスミにお任せ!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
その場で即価格納期回答!最短3日目出荷!
商品名の【穴加工対応】が対象品
対象品一覧はこちら

カタログ

 

P10-12Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

P-A P形プラボックスの型番P10-12Aのページです。
型番P10-12Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

P-A P形プラボックス

P-A P形プラボックス

    屋内・屋外兼用プラボックス SPNシリーズ

    屋内・屋外兼用プラボックス SPNシリーズ

      キー付プラボックス SPNKシリーズ

      キー付プラボックス SPNKシリーズ

        OP-A OP形プラボックス(屋根付)

        OP-A OP形プラボックス(屋根付)

          FP 屋内用FPボックス

          FP 屋内用FPボックス

            シリンダーキー付プラボックス SPNOK

            シリンダーキー付プラボックス SPNOK

              プラボックス SPNO プラスチック製(屋外用)

              プラボックス SPNO プラスチック製(屋外用)

                ウオルボックス (プラスチック製防雨ボックス) 屋根一体型 タテ型

                ウオルボックス (プラスチック製防雨ボックス) 屋根一体型 タテ型

                  ウオルボックス(タテ型) 木板ベース付

                  ウオルボックス(タテ型) 木板ベース付

                    PCH PCH形プラボックス 着色扉付

                    PCH PCH形プラボックス 着色扉付

                      PBX-B プラボックス

                      PBX-B プラボックス

                        サイドボックス

                        サイドボックス

                          MB-A・MBK-A 化粧ボックス

                          MB-A・MBK-A 化粧ボックス

                            メーカー 日東工業 河村電器産業 河村電器産業 日東工業 日東工業 河村電器産業 河村電器産業 未来工業 未来工業 日東工業 日東工業 未来工業 日東工業
                            通常価格 763円 1,132円 1,986円 927円 1,528円 2,088円 700円 1,014円 2,774円 4,702円 753円 1,669円 2,822円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目   3日目  
                            端子台有無 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し
                            材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂
                            穴加工対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応
                            形状 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし
                            設置 屋内・屋外兼用 屋内・屋外兼用 屋内・屋外兼用 屋外 - 屋外 屋外 屋内 屋内 屋内 屋内・屋外兼用 屋内 屋内

                            P-A P形プラボックスのレビュー

                            評価 4.3 平均満足度:4.3 10件のレビュー
                            分電盤等に
                            評価 4.0満足度:4.02023/02/09
                            ブレーカー追加など分電BOXとして使用。
                            サイズも選べ扉の締りもしっかりしているので
                            良いと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            中継BOX
                            評価 5.0満足度:5.02022/01/29
                            センサーなどの接続箇所に中継BOXとして使用しました。
                            簡易的でしたがコスパが良かったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            制御BOX用
                            評価 4.0満足度:4.02021/12/08
                            急ぎで必要だったのですが、すぐ届いて助かりました。
                            商品ページにBOX内部の写真があるとよかった。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ちょっとした制御のBOXに使用。
                            評価 5.0満足度:5.02021/10/05
                            ちょっとした制御がいる際に使用しています。
                            中に小さいPLCやパワーサプライ、リレーなどを並べて使うと便利です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            配線
                            評価 4.0満足度:4.02021/06/29
                            機械の電源や制御機器を収めるのに使用
                            サイズが色々あり、ちょうど良いサイズの物が選べた

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            P-A
                            P10-12BA
                            P10-22A
                            P10-22BA
                            P12-1525A
                            P12-1525BA
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?外形寸法W 横(幅) 外形寸法H 縦(高さ) 外形寸法D 奥行(厚み) 塗装色 扉形式

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            ------

                            783円

                            ( 861円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10100200100ライトベージュ片扉

                            902円

                            ( 992円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10200200100ホワイトグレー片扉

                            902円

                            ( 992円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -200200100ライトベージュ片扉

                            976円

                            ( 1,074円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10150250120ホワイトグレー片扉

                            976円

                            ( 1,074円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -150250120ライトベージュ片扉

                            プラボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました