(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:OP16-44CA
OP-CA OP形プラボックス・透明扉(屋根付) OPプラボックス

OP-CA OP形プラボックス・透明扉(屋根付) OP16-44CA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
6,255円
税込単価
6,881円

プラボックスの透明扉タイプ【特長】・扉が透明なので、内部機器の監視に適していま...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

OP16-44CA の仕様・寸法情報

商品仕様

[OP-CA]OP形プラボックス・透明扉(屋根付)の仕様例

製品仕様

OP10-12CA/OP10-22CA/OP12-1525CA イメージ

OP10-12CA/OP10-22CA/OP12-1525CA イメージ

  • ※ 写真は商品シリーズの代表例を記載しています。

設置場所

  • 屋外

IP規格

  • IP44

材質

  • ボデー:ABS樹脂
  • 扉:アクリル樹脂

色彩

  • ボデー:ホワイトグレー色(5YR8.5/0.5)
  • 扉:ライトスモーク色

ボックス板厚

  • 扉・ボデー:1.8~3.5mm
品名記号寸法mm※外形寸法
mm
基板寸法mm有効フカサ
mm
製品質量
kg
従来商品相当品摘要
ヨコタテフカサタテヨコタテ
OP10-12CA10020010021150120680.32OP10-12Cシュリンク
(ビニール)
梱包品
OP10-22CA200200100211140120670.58OP10-22C
OP12-1525CA15025012026490160870.68OP12-1525C
  • ※ 外形寸法は取手部・蝶番部などの突起部を含んでいません。
  • ※ 上記以外の型番についての情報はカタログをご参照ください。

型番リスト

型番
外形寸法W 横(幅)
外形寸法H 縦(高さ)
外形寸法D 奥行(厚み)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OP16-44CA

400
400
160
-

1個

6,255( 6,881円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

プラボックスの透明扉タイプ
【特長】
・扉が透明なので、内部機器の監視に適しています。
・屋根付のため屋外で使用可能です。
・シンプルなデザイン、色彩でさまざまな取付場所に適しています。
・全機種ポール取付用の取付バンド孔が付いています。
・全機種底面と背面に配線穴用ノックアウトが付いています。
・樹脂製なのでケースのアース工事が不要です。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
 
日東ボックス穴加工承ります!   設計から購入までミスミにお任せ!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
その場で即価格納期回答!最短3日目出荷!
商品名の【穴加工対応】が対象品
対象品一覧はこちら

カタログ

 

OP16-44CAで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

OP-CA OP形プラボックス・透明扉(屋根付)の型番OP16-44CAのページです。
型番OP16-44CAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

OP-CA OP形プラボックス・透明扉(屋根付)

OP-CA OP形プラボックス・透明扉(屋根付)

    P-CA P形プラボックス(透明扉付)

    P-CA P形プラボックス(透明扉付)

      X線防護用アウトレットボックス

      X線防護用アウトレットボックス

        パネルボックス (ホテル用)(あと付はさみボックス)

        パネルボックス (ホテル用)(あと付はさみボックス)

          ウオルボックス (鍵付)(プラスチック製防雨ボックス) 屋根付

          ウオルボックス (鍵付)(プラスチック製防雨ボックス) 屋根付

            PBS ポリカボックス(着色カバー付)

            PBS ポリカボックス(着色カバー付)

              PBS ポリカボックス透明カバー付

              PBS ポリカボックス透明カバー付

                ウオルボックス (プラスチック製防雨ボックス) 屋根一体型 スモークカバー

                ウオルボックス (プラスチック製防雨ボックス) 屋根一体型 スモークカバー

                  プラボックス SPO4050-18C・SPO5550-20C

                  プラボックス SPO4050-18C・SPO5550-20C

                    PCH-C PCH形プラボックス 透明扉付

                    PCH-C PCH形プラボックス 透明扉付

                      PBH ポリカボックス(着色カバー付)

                      PBH ポリカボックス(着色カバー付)

                        PBH ポリカボックス 透明カバー付

                        PBH ポリカボックス 透明カバー付

                          PBX-B プラボックス

                          PBX-B プラボックス

                            メーカー 日東工業 日東工業 未来工業 未来工業 未来工業 日東工業 日東工業 未来工業 河村電器産業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業
                            通常価格 1,295円 1,088円 4,374円 391円 2,398円 9,886円 9,886円 1,461円 7,989円 6,034円 3,386円 3,616円 753円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目  
                            端子台有無 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し
                            材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂
                            穴加工対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応
                            形状 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし
                            設置 屋外 屋内・屋外兼用 屋内 屋内 屋内 屋内 屋内 屋内 屋外 屋内 屋内 屋内 屋内・屋外兼用

                            OP-CA OP形プラボックス・透明扉(屋根付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            OP12-2525CA
                            OP14-23CA
                            OP14-33CA
                            OP18-35CA
                            OP18-43CA
                            OP18-54CA
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?外形寸法W 横(幅) 外形寸法H 縦(高さ) 外形寸法D 奥行(厚み)

                            2,064円

                            ( 2,270円 )
                            1個 -

                            3日目

                            -250250120

                            2,457円

                            ( 2,703円 )
                            1個 -

                            3日目

                            -200300140

                            3,495円

                            ( 3,845円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10300300140

                            7,255円

                            ( 7,981円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10300500180

                            5,428円

                            ( 5,971円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10400300180

                            7,692円

                            ( 8,461円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10500400180

                            プラボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました