(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:OP14-33A
OP-A OP形プラボックス(屋根付) OPプラボックス

OP-A OP形プラボックス(屋根付) OP14-33A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
2,585円
税込単価
2,844円

シンプルな汎用の屋外用樹脂製ボックス【特長】・屋根付のため屋外で使用可能です。...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

OP14-33A の仕様・寸法情報

商品仕様

[OP-A]OP形プラボックス(屋根付)の仕様例

製品仕様

OP10-12A/OP10-22A/OP12-1525A イメージ

OP10-12A/OP10-22A/OP12-1525A イメージ

  • ※ 写真は商品シリーズの代表例を記載しています。

設置場所

  • 屋外

IP規格

  • IP44

材質

  • ABS樹脂

ボックス板厚

  • 扉1.8~4.0mm
  • ボデー1.8~4.5mm

扉形式

  • 片扉
品名記号寸法 mm※外形寸法 mm基板寸法 mm有効フカサ mm製品質量 kg従来商品相当品摘要
ヨコタテフカサタテヨコタテ
OP10-12A10020010021150120680.31OP10-12シュリンク(ビニール)梱包品
OP10-22A200200100211140120670.57OP10-22
OP12-1525A15025012026490160870.66OP12-1525
  • ※ 寸法は取手部・蝶番部などの突起部および屋根寸法を含んでいません。

型番リスト

型番
外形寸法W 横(幅)
外形寸法H 縦(高さ)
外形寸法D 奥行(厚み)
塗装色
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OP14-33A

300
300
140
ホワイトグレー
-

1個

2,585( 2,844円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

シンプルな汎用の屋外用樹脂製ボックス
【特長】
・屋根付のため屋外で使用可能です。
・シンプルなデザイン、色彩でさまざまな取付場所に適しています。
・ポール取付用の取付バンド孔が付いています。(OP25-57BA・86BAは除く)
・底面と背面に配線穴用ノックアウトが付いています。(OP25-57BA・86BAは除く)
・樹脂製ですのでボックスのアース工事が不要です。
・OP25-57BA・86BAは樹脂製丸形ハンドルで施錠が可能です。(キーNo.N200)

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
日東ボックス穴加工承ります!   設計から購入までミスミにお任せ!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
その場で即価格納期回答!最短3日目出荷!
商品名の【穴加工対応】が対象品
対象品一覧はこちら

カタログ

 

OP14-33Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

OP-A OP形プラボックス(屋根付)の型番OP14-33Aのページです。
型番OP14-33Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

OP-A OP形プラボックス(屋根付)

OP-A OP形プラボックス(屋根付)

    P-A P形プラボックス

    P-A P形プラボックス

      OP-CA OP形プラボックス・透明扉(屋根付)

      OP-CA OP形プラボックス・透明扉(屋根付)

        P-CA P形プラボックス(透明扉付)

        P-CA P形プラボックス(透明扉付)

          屋外電力用仮設キャビネットボックス

          屋外電力用仮設キャビネットボックス

            屋外動力用仮設ボックス

            屋外動力用仮設ボックス

              ウオルボックス (鍵付)(プラスチック製防雨ボックス) 屋根付

              ウオルボックス (鍵付)(プラスチック製防雨ボックス) 屋根付

                ウオルボックス (プラスチック製防雨ボックス) 屋根一体型 スモークカバー

                ウオルボックス (プラスチック製防雨ボックス) 屋根一体型 スモークカバー

                  防水プールボックス(IPX6型) カブセ蓋・フラットタイプ

                  防水プールボックス(IPX6型) カブセ蓋・フラットタイプ

                    プールボックス(平蓋 自在板付)

                    プールボックス(平蓋 自在板付)

                      電力量計ボックス (化粧ボックス) 優良機材推奨認定品

                      電力量計ボックス (化粧ボックス) 優良機材推奨認定品

                        浅形パネルボックス (あと付はさみボックス)

                        浅形パネルボックス (あと付はさみボックス)

                          高強度型防水開閉式ポリカーボネートボックス UPCシリーズ

                          高強度型防水開閉式ポリカーボネートボックス UPCシリーズ

                            メーカー 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 タカチ電機工業
                            通常価格 927円 763円 1,295円 1,088円 109,556円 157,602円 2,398円 1,461円 2,402円 2,327円 2,309円 277円 8,898円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目~   1日目   2日目  
                            端子台有無 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し
                            材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂
                            穴加工対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 特注のみ対応
                            形状 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし
                            設置 屋外 屋内・屋外兼用 屋外 屋内・屋外兼用 屋外 屋外 屋内 屋内 屋内 屋内 屋内 屋内 屋内・屋外兼用

                            OP-A OP形プラボックス(屋根付)のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            屋外に設置用に
                            評価 4.0満足度:4.02025/02/18
                            屋外に設置し電装機器など収納用に購入。
                            屋根付きで雨天時に開閉する場合も雨の侵入しづらいので
                            良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            制御盤
                            評価 5.0満足度:5.02021/05/21
                            テスト機用の制御盤で使用
                            深さも十分で木板なのでレイアウト変更も用意
                            底部には打ち抜けるノック穴があり開口しやすかった

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            OP10-22BA
                            OP12-1525A
                            OP12-1525BA
                            OP14-33BA
                            OP16-235A
                            OP16-235BA
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?外形寸法W 横(幅) 外形寸法H 縦(高さ) 外形寸法D 奥行(厚み) 塗装色

                            951円

                            ( 1,046円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10200200100ライトベージュ

                            1,168円

                            ( 1,285円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -150250120ホワイトグレー

                            1,168円

                            ( 1,285円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10150250120ライトベージュ

                            2,300円

                            ( 2,530円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10300300140ライトベージュ

                            2,645円

                            ( 2,910円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -200350160ホワイトグレー

                            2,477円

                            ( 2,725円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10200350160ライトベージュ

                            プラボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました