(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FTC15-23A
FTC-A FRP樹脂製ターミナルボックス FRPターミナルボックス

FTC-A FRP樹脂製ターミナルボックス FTC15-23A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
29,563円
税込単価
32,519円

強度・耐久性・耐熱性に優れたFRP樹脂製のターミナルボックス【特長】・鉄製基板...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

FTC15-23A の仕様・寸法情報

商品仕様

製品仕様

[FTC-A]FRP樹脂製ターミナルボックス イメージ

[FTC-A]FRP樹脂製ターミナルボックス イメージ

  • ※ 写真は商品シリーズの代表例を記載しています。

設置場所

  • 屋内・屋外兼用

IP規格

  • IP55

材質

  • FRP樹脂

色彩

  • ライトベージュ塗装(5Y7/1)

取付基板

  • 鉄製基板(1.6mm)

ボックス板厚

  • カバー:3.0mm
  • ボデー:3.0mm

カバー

  • ねじ止め式
品名記号外形寸法mm基板寸法mm有効フカサ
mm
製品質量
kg
従来製品相当品
ヨコタテフカサヨコタテ
FTC10-22A210210100150150711.4FTC10-22
FTC15-22A2102101501501501211.6FTC15-22
FTC15-23A2103101501502501212.2FTC15-23
FTC15-33A3103101502502501213.1FTC15-33
  • ※ 屋外でご使用の場合は、水抜き孔を設けることをお奨めします。
  • ※ フカサ方向に傾斜(テーパ)がありますのでご注意ください。

型番リスト

型番
外形寸法W 横(幅)
外形寸法H 縦(高さ)
外形寸法D 奥行(厚み)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FTC15-23A

210
310
150
10

1個

29,563( 32,519円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

強度・耐久性・耐熱性に優れたFRP樹脂製のターミナルボックス
【特長】
・鉄製基板付なので、屋外用端子箱、コントロールボックスとして利用できます。
・材質は、FRP樹脂

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
 
日東ボックス穴加工承ります!   設計から購入までミスミにお任せ!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
その場で即価格納期回答!最短3日目出荷!
商品名の【穴加工対応】が対象品
対象品一覧はこちら

カタログ

 

FTC15-23Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FTC-A FRP樹脂製ターミナルボックスの型番FTC15-23Aのページです。
型番FTC15-23Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

FTC-A FRP樹脂製ターミナルボックス

FTC-A FRP樹脂製ターミナルボックス

    FRP樹脂製プルボックス

    FRP樹脂製プルボックス

      ウオルボックス (プラスチック製防雨ボックス) V開きのスマートデザイン

      ウオルボックス (プラスチック製防雨ボックス) V開きのスマートデザイン

        情報ウオルボックス (屋外用)

        情報ウオルボックス (屋外用)

          ウオルボックス(ヨコ型) プラスチック製防雨スイッチボックス

          ウオルボックス(ヨコ型) プラスチック製防雨スイッチボックス

            FTP-A FRP樹脂製端子ボックス(電話用端子収納用キャビネット)

            FTP-A FRP樹脂製端子ボックス(電話用端子収納用キャビネット)

              ウオルボックス(R) 屋根一体型 (ヨコ型)

              ウオルボックス(R) 屋根一体型 (ヨコ型)

                ウオルボックス (プラスチック製防雨ボックス) 屋根一体型 タテ型

                ウオルボックス (プラスチック製防雨ボックス) 屋根一体型 タテ型

                  OP-A OP形プラボックス(屋根付)

                  OP-A OP形プラボックス(屋根付)

                    ウオルボックス(タテ型) 木板ベース付

                    ウオルボックス(タテ型) 木板ベース付

                      P-A P形プラボックス

                      P-A P形プラボックス

                        プラボックス SPNO プラスチック製(屋外用)

                        プラボックス SPNO プラスチック製(屋外用)

                          屋内・屋外兼用プラボックス SPNシリーズ

                          屋内・屋外兼用プラボックス SPNシリーズ

                            メーカー 日東工業 日東工業 未来工業 未来工業 未来工業 日東工業 未来工業 未来工業 日東工業 未来工業 日東工業 河村電器産業 河村電器産業
                            通常価格 22,951円 15,350円 2,105円 4,101円 3,670円 21,903円 953円 1,014円 927円 2,774円 763円 700円 1,132円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            端子台有無 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し
                            材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂
                            穴加工対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応
                            形状 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし
                            設置 屋内・屋外兼用 屋内・屋外兼用 屋内 屋外 屋内 屋内・屋外兼用 屋内・屋外兼用 屋内 屋外 屋内 屋内・屋外兼用 屋外 屋内・屋外兼用

                            FTC-A FRP樹脂製ターミナルボックスのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            FTC10-22A
                            FTC15-22A
                            FTC15-33A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?外形寸法W 横(幅) 外形寸法H 縦(高さ) 外形寸法D 奥行(厚み)

                            22,951円

                            ( 25,246円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10210210100

                            26,275円

                            ( 28,903円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10210210150

                            35,115円

                            ( 38,627円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10310310150

                            プラボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました