(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FRP15-33
FRP樹脂製プルボックス FRPプルボックス

FRP樹脂製プルボックス FRP15-33

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
30,757円
税込単価
33,833円

強度・耐久性・耐熱性に優れたFRP樹脂製ボックス【特長】・屋外での電線の端末処...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

Loading...

FRP15-33 の仕様・寸法情報

商品仕様

[FRP]FRP樹脂製プルボックスの仕様例

製品仕様

FRP10-11/FRP10-1515/FRP10-22 イメージ

FRP10-11/FRP10-1515/FRP10-22 イメージ

  • ※ 写真は商品シリーズの代表例を記載しています。

設置場所

  • 屋内・屋外兼用

IP規格

  • IP55

材質

  • FRP樹脂

塗装色

  • ライトベージュ塗装(5Y7/1)

取付基板

  • なし

ボックス板厚

  • カバー3.0mm
  • ボデー3.0mm

カバー

  • ねじ止め式
品名記号外形寸法mm有効フカサ
mm
製品質量
kg
従来商品相当品
ヨコタテフカサ
FRP10-11110110100920.5FRP100×100×100
FRP10-1515160160100920.7FRP150×150×100
FRP10-22210210100921.0FRP200×200×100
  • ※ 屋外でご使用の場合は、水抜き孔を設けることをお奨めします。
  • ※ フカサ方向に傾斜(テーパ)がありますのでご注意ください。
  • ※ 上記以外の型番についての情報はカタログをご参照ください。

型番リスト

型番
外形寸法W 横(幅)
外形寸法H 縦(高さ)
外形寸法D 奥行(厚み)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FRP15-33

310
310
150
10

1個

30,757( 33,833円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

強度・耐久性・耐熱性に優れたFRP樹脂製ボックス
【特長】
・屋外での電線の端末処理など幅広く利用できます。
・材質は、FRP樹脂

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
 
日東ボックス穴加工承ります!   設計から購入までミスミにお任せ!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
その場で即価格納期回答!最短3日目出荷!
商品名の【穴加工対応】が対象品
対象品一覧はこちら

カタログ

 

FRP15-33で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FRP樹脂製プルボックスの型番FRP15-33のページです。
型番FRP15-33に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

FRP樹脂製プルボックス

FRP樹脂製プルボックス

    強化プールボックス(FRP製・防水カブセ蓋) 国土交通省仕様適合品

    強化プールボックス(FRP製・防水カブセ蓋) 国土交通省仕様適合品

      FTC-A FRP樹脂製ターミナルボックス

      FTC-A FRP樹脂製ターミナルボックス

        FBA-M FRP樹脂製引込計器盤ボックス

        FBA-M FRP樹脂製引込計器盤ボックス

          ウオルボックス (プラスチック製防雨ボックス) 透明蓋

          ウオルボックス (プラスチック製防雨ボックス) 透明蓋

            八角コンクリートボックス (耐熱塗代カバー付)

            八角コンクリートボックス (耐熱塗代カバー付)

              FOK FRP樹脂製仮設分電盤ボックス

              FOK FRP樹脂製仮設分電盤ボックス

                大形四角コンクリートボックス (耐熱塗代カバー付)

                大形四角コンクリートボックス (耐熱塗代カバー付)

                  プールボックス正方形(ノック無)

                  プールボックス正方形(ノック無)

                    ウオルボックス (プラスチック製防雨ボックス) 赤色 危険シール

                    ウオルボックス (プラスチック製防雨ボックス) 赤色 危険シール

                      屋外動力用仮設ボックス

                      屋外動力用仮設ボックス

                        FBA FRP樹脂製ボックス IP55・IP44

                        FBA FRP樹脂製ボックス IP55・IP44

                          電話端子収納プラボックス BTOシリーズ

                          電話端子収納プラボックス BTOシリーズ

                            メーカー 日東工業 未来工業 日東工業 日東工業 未来工業 未来工業 日東工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 日東工業 河村電器産業
                            通常価格 15,350円 11,355円 22,951円 40,639円 2,039円 876円 87,928円 1,238円 940円 727円 157,602円 37,238円 1,971円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   2日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   2日目~   3日目  
                            端子台有無 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し
                            材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂
                            穴加工対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応
                            形状 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし
                            設置 屋内・屋外兼用 - 屋内・屋外兼用 屋内・屋外兼用 屋内 屋内 屋外 屋内 屋内・屋外兼用 屋内 屋外 屋内・屋外兼用 屋外

                            FRP樹脂製プルボックスのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            FRP15-1515
                            FRP15-22
                            FRP15-23
                            FRP20-22
                            FRP20-33
                            FRP30-33
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?外形寸法W 横(幅) 外形寸法H 縦(高さ) 外形寸法D 奥行(厚み)

                            17,516円

                            ( 19,268円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10160160150

                            21,930円

                            ( 24,123円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10210210150

                            27,335円

                            ( 30,069円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10210310150

                            23,003円

                            ( 25,303円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10210210200

                            32,849円

                            ( 36,134円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10310310200

                            38,376円

                            ( 42,214円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10310310300

                            プラボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました