(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ハイスピードHDMIケーブル(1m・1.5m・2m・3m)

ハイスピードHDMIケーブル(1m・1.5m・2m・3m) (レビュー)

通常価格(税別)
3,368円 ~ 4,806円
税込価格
3,705円 ~ 5,287円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
イーサネット対応ケーブル。
【特長】
・HDMIバージョン1.4のHEC(HDMIEthernetChannel)対応。
・1080Pフルスペックハイビジョン信号に対応。
・高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)対応。
・フェライトコア付。
・シールド付ツイストペアケーブル。
・3重シールド構造。
・OFCケーブル採用。
・24金メッキプラグ。

ハイスピードHDMIケーブル(1m・1.5m・2m・3m)のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    現場のモニターに使用
    評価 5.0満足度:5.02019/08/08
    工場内で使用するので信頼できるものを選びたかったため、アマゾンなどは利用せずミスミより購入をしました。錆などが発生する環境での使用ではありません。しかし万が一があるといけないので、しっかりとした24金めっきプラグを使用している商品でしたら安心して使うことができると思い選定しました。性能において問題はなく、ノイズ対策もされているのでトラブルなく快適に使っております。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハイスピードHDMIケーブル(1m・1.5m・2m・3m)

ハイスピードHDMIケーブル(1m・1.5m・2m・3m)

    プレミアムHDMIケーブル(2m・ブラック) KM-HD20-P20

    プレミアムHDMIケーブル(2m・ブラック) KM-HD20-P20

      プレミアムHDMIケーブル(1.5m・ブラック) KM-HD20-P15

      プレミアムHDMIケーブル(1.5m・ブラック) KM-HD20-P15

        プレミアムHDMIケーブル(3m・ブラック) KM-HD20-P30

        プレミアムHDMIケーブル(3m・ブラック) KM-HD20-P30

          プレミアムHDMIケーブル KM-HD20-P10

          プレミアムHDMIケーブル KM-HD20-P10

            極細ディスプレイケーブル(複合同軸) アナログRGB

            極細ディスプレイケーブル(複合同軸) アナログRGB

              HDMI-DVIケーブル KM-HD21

              HDMI-DVIケーブル KM-HD21

                ナイロンメッシュディスプレイケーブル(アナログRGB・1.5m) KC-NMV15K

                ナイロンメッシュディスプレイケーブル(アナログRGB・1.5m) KC-NMV15K

                  ナイロンメッシュディスプレイケーブル(アナログRGB・2m) KC-NMV20K

                  ナイロンメッシュディスプレイケーブル(アナログRGB・2m) KC-NMV20K

                    DVIシングルリンクケーブル(1~3m)

                    DVIシングルリンクケーブル(1~3m)

                      DisplayPortケーブル KC-DP Kシリーズ

                      DisplayPortケーブル KC-DP Kシリーズ

                        ディスプレイケーブル BSDCDAシリーズ

                        ディスプレイケーブル BSDCDAシリーズ

                          HDMIケーブル KM-HD20

                          HDMIケーブル KM-HD20

                            メーカー サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ バッファロー サンワサプライ
                            通常価格 3,368円 5,646円 4,318円 5,956円 4,158円 1,410円 3,190円 3,768円 4,030円 1,807円 3,260円 4,341円 1,852円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 フェライトコア付ケーブル ケーブル ケーブル ケーブル ケーブル フェライトコア付ケーブル ケーブル フェライトコア付ケーブル フェライトコア付ケーブル フェライトコア付ケーブル ケーブル ケーブル ケーブル
                            コネクタタイプ CN1 HDMI A オス HDMI A オス HDMI A オス HDMI A オス HDMI A オス VGAオス HDMI A オス その他 その他 DVI-Dオス DisplayPortオス DVI-I HDMI A オス
                            コネクタタイプ CN2 HDMI A オス HDMI A オス HDMI A オス HDMI A オス HDMI A オス VGAオス DVI-Dオス その他 その他 DVI-Dオス DisplayPortオス D端子 HDMI A オス
                            CN1コネクタ向 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート
                            CN2コネクタ向 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。