(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BEDS1531R57
ケースブレーカ ER型[防雨形](漏電保護用) ロウデンシャダンキ

ケースブレーカ ER型[防雨形](漏電保護用) BEDS1531R57

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,158円
税込単価
13,374円

小型漏電ブレーカを防雨形のコンセント付プラスチックケースに収納したケースブレー...

詳細情報を確認する

  • アンペアフレーム AF:
    30AF以下
  • 定格感度電流(mA):
    30
  • 定格遮断容量 AC100Vの時(kA):
    1.5
  • アンペアフレーム詳細(AF):
    30
  • 商品タイプ:
    単相専用(コンセント付)
  • 型名:
    ER型
  • 設置場所:
    屋外
  • ケース材質:
    プラスチック
  • 素子数:
    1
  • 定格電圧(V):
    AC100
  • 最大接続可能電線サイズ(mm2):
    8

(i)ご注意

  • 商品画像は、型番: BSD21112R57 となります。(代表画像)

型番

BEDS1531R57 解除

Loading...

BEDS1531R57 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番

関連

定格電流(A)
収納機器
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BEDS1531R57

15
小形漏電ブレーカ BJS1531N(1個)、15A抜止め接地コンセント(1個)、アース端子
10

1個

12,158( 13,374円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

小型漏電ブレーカを防雨形のコンセント付プラスチックケースに収納したケースブレーカ。
【特長】
・ワイドハンドルで操作性をアップ。
・しかも、ON・OFF状態が容易にわかるカラー表示を採用。
・セミカバー付でハンドルは、不用意な接触による誤操作を防止。
・離れたところからでも電源状態の確認が可能。
・セミカバー付のプラスチックケースで、ゴミやほこりの入りにくい構造。
・開けたままの状態が保持する親切設計。
・カラーは落ち着いた雰囲気のグレースモークを採用。
・壁面直付なのでケースブレーカの上からでも、裏面からでも入線OK。
・鋼管・可とう管・電線接続など、さまざまな施工形態に対応。
・ポリブッシュが高い密閉度を実現し、同時にズレを防止。
・難燃性樹脂を採用し、強度を確保。
・屋外での用途を考慮し、紫外線に強い耐候性に優れた樹脂を採用。
・屋根付防雨形ケースを採用。
・IEC IP43レベルの防塵・防雨性能。
・不用意に扉が開かない簡易ロック式カバー構造。
・イタズラ防止など、必要に応じて錠(南京錠)の取り付けが可能(Φ8mm)。
・アース端子付。

(i)ご注意

  • 商品画像は、型番: BSD21112R57 となります。(代表画像)

Loading...

BEDS1531R57で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケースブレーカ ER型[防雨形](漏電保護用)の型番BEDS1531R57のページです。
型番BEDS1531R57に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ケースブレーカ ER型[防雨形](漏電保護用)

ケースブレーカ ER型[防雨形](漏電保護用)

    ケースブレーカ E型(漏電保護用)

    ケースブレーカ E型(漏電保護用)

      ケースブレーカ(スチールタイプ)ED‐S型(漏電保護用)

      ケースブレーカ(スチールタイプ)ED‐S型(漏電保護用)

        ケースブレーカ EDJ型(漏電保護用)

        ケースブレーカ EDJ型(漏電保護用)

          ケースブレーカ 防雨形 ED型(漏電保護用)

          ケースブレーカ 防雨形 ED型(漏電保護用)

            手元開閉器 ESB・ESBOシリーズ(屋内用・屋外用)

            手元開閉器 ESB・ESBOシリーズ(屋内用・屋外用)

              漏電モーターブレーカ ZMLシリーズ 寸法 幅(mm)75

              漏電モーターブレーカ ZMLシリーズ 寸法 幅(mm)75

                BH MINIシリーズ 分電盤用漏電遮断器

                BH MINIシリーズ 分電盤用漏電遮断器

                  漏電遮断器 太陽光発電システム用 OC付

                  漏電遮断器 太陽光発電システム用 OC付

                    機器組込用漏電ブレーカ

                    機器組込用漏電ブレーカ

                      漏電遮断器 防滴ボックスブレーカ式

                      漏電遮断器 防滴ボックスブレーカ式

                        ケースブレーカ ED-30JR型(漏電保護用)コンセント2個付

                        ケースブレーカ ED-30JR型(漏電保護用)コンセント2個付

                          漏電ブレーカ J型 JIS互換性形(雷サージ電流対応過電圧保護機能付)

                          漏電ブレーカ J型 JIS互換性形(雷サージ電流対応過電圧保護機能付)

                            メーカー Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic 河村電器産業 河村電器産業 三菱電機 テンパール工業 Panasonic テンパール工業 Panasonic Panasonic
                            通常価格 10,890円 11,890円 20,670円 7,680円 18,073円 9,990円 8,325円 7,927円 14,084円 3,619円 15,579円 9,491円 5,537円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 11日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目  
                            アンペアフレーム AF 30AF以下 30AF以下 - 30AF以下 - 60AF 50AF - - - 30AF以下 30AF以下 -
                            定格感度電流(mA) 30 30 30 30 30 30 30 - - - 15 30 -
                            定格遮断容量 AC100Vの時(kA) 1.5 - 2.5 1.5 2.5 2.5 2.5 - - 1.5 0.5 1.5 -
                            アンペアフレーム詳細(AF) 30 30 - 30 - - - - - - - - -
                            商品タイプ 単相専用(コンセント付) 単相専用 三相・単相両用 単相専用 三相・単相両用 - - - - - - 単相専用(コンセント付) -

                            ケースブレーカ ER型[防雨形](漏電保護用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BEDS2031R47
                            BEDS2031R57
                            BEDS22031R57
                            型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?定格電流
                            (A)
                            収納機器

                            13,726円

                            ( 15,099円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            1020小形漏電ブレーカ BJS2031N(1個)、15A抜止め接地コンセント(1個)、アース端子

                            10,890円

                            ( 11,979円 )
                            1個 -

                            5日目

                            1020小形漏電ブレーカ BJS2031N(1個)、15A抜止め接地コンセント(2個)、アース端子

                            19,127円

                            ( 21,040円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            1020小形漏電ブレーカ BJS2031N(2個)、15A抜止め接地コンセント(2個)、アース端子

                            漏電遮断器(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました