(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BEDS22031
ケースブレーカ E型(漏電保護用) ロウデンシャダンキ

ケースブレーカ E型(漏電保護用) BEDS22031

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,890円
税込単価
13,079円

小型漏電ブレーカ をプラスチックケースに収納したケースブレーカ。【特長】・ワイ...

詳細情報を確認する

  • アンペアフレーム AF:
    30AF以下
  • 定格感度電流(mA):
    30
  • 極数:
    2
  • アンペアフレーム詳細(AF):
    30
  • 商品タイプ:
    単相専用
  • 型名:
    E型
  • 設置場所:
    屋外
  • ケース材質:
    プラスチック
  • 最大接続可能電線サイズ(mm2):
    8

(i)ご注意

  • 商品画像は、型番: BSD21112 となります。(代表画像)

型番

BEDS22031 解除

Loading...

BEDS22031 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番

関連

定格遮断容量 AC100Vの時(kA)
定格遮断容量 AC100V/AC200V/AC400V/DC250V以外の電圧条件
定格電流(A)
素子数
定格電圧(V)
収納機器
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BEDS22031

1.5
-
20
1
-
小形漏電ブレーカ BSJ2031N
10

1個

11,890( 13,079円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

小型漏電ブレーカ をプラスチックケースに収納したケースブレーカ。
【特長】
・ワイドハンドルで操作性をアップ。
・しかも、ON・OFF状態が容易にわかるカラー表示を採用。
・セミカバー付でハンドルは、不用意な接触による誤操作を防止。
・離れたところからでも電源状態の確認が可能。
・セミカバー付のプラスチックケースで、ゴミやほこりの入りにくい構造。
・開けたままの状態が保持する親切設計。
・カラーは落ち着いた雰囲気のグレースモークを採用。
・壁面直付なのでケースブレーカの上からでも、裏面からでも入線OK。
・鋼管・可とう管・電線接続など、さまざまな施工形態に対応。
・ポリブッシュが高い密閉度を実現し、同時にズレを防止。
・難燃性樹脂を採用し、強度を確保。
・オプションとしてアース端子を準備。

(i)ご注意

  • 商品画像は、型番: BSD21112 となります。(代表画像)

Loading...

BEDS22031で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケースブレーカ E型(漏電保護用)の型番BEDS22031のページです。
型番BEDS22031に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ケースブレーカ E型(漏電保護用)

ケースブレーカ E型(漏電保護用)

    ケースブレーカ EDJ型(漏電保護用)

    ケースブレーカ EDJ型(漏電保護用)

      ケースブレーカ ED-30JR型(漏電保護用)コンセント2個付

      ケースブレーカ ED-30JR型(漏電保護用)コンセント2個付

        ケースブレーカ(スチールタイプ)ED‐S型(漏電保護用)

        ケースブレーカ(スチールタイプ)ED‐S型(漏電保護用)

          ケースブレーカ 防雨形 ED型(漏電保護用)

          ケースブレーカ 防雨形 ED型(漏電保護用)

            手元開閉器 ESB・ESBOシリーズ(屋内用・屋外用)

            手元開閉器 ESB・ESBOシリーズ(屋内用・屋外用)

              防塵・防水形エンクローズブレーカ WEB30/50シリーズ

              防塵・防水形エンクローズブレーカ WEB30/50シリーズ

                GE 漏電ブレーカ(経済形) 表面形・50AFタイプ

                GE 漏電ブレーカ(経済形) 表面形・50AFタイプ

                  ケースブレーカ ER型[防雨形](漏電保護用)

                  ケースブレーカ ER型[防雨形](漏電保護用)

                    機器組込用漏電ブレーカ

                    機器組込用漏電ブレーカ

                      漏電ブレーカ BKW型

                      漏電ブレーカ BKW型

                        安全ブレーカ形漏電遮断器 NV-Lシリーズ

                        安全ブレーカ形漏電遮断器 NV-Lシリーズ

                          漏電遮断器 防滴ボックスブレーカ式

                          漏電遮断器 防滴ボックスブレーカ式

                            メーカー Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic 河村電器産業 日東工業 日東工業 Panasonic Panasonic Panasonic 三菱電機 テンパール工業
                            通常価格 11,890円 7,680円 9,491円 20,670円 18,073円 9,990円 21,377円 7,854円 10,890円 3,619円 8,778円 3,400円 20,280円
                            通常出荷日 5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            アンペアフレーム AF 30AF以下 30AF以下 30AF以下 - - 60AF 50AF 50AF 30AF以下 - - 30AF以下 30AF以下
                            定格感度電流(mA) 30 30 30 30 30 30 - - 30 - - - 15
                            極数 2 2 2 - - - 3 - - - - 2 2
                            アンペアフレーム詳細(AF) 30 30 - - - - - - 30 - - - -
                            商品タイプ 単相専用 単相専用 単相専用(コンセント付) 三相・単相両用 三相・単相両用 - - - 単相専用(コンセント付) - - - -

                            ケースブレーカ E型(漏電保護用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BEDS2203
                            BEDS2303
                            型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?定格遮断容量 AC100Vの時
                            (kA)
                            定格遮断容量 AC100V/AC200V/AC400V/DC250V以外の電圧条件 定格電流
                            (A)
                            素子数 定格電圧
                            (V)
                            収納機器

                            14,619円

                            ( 16,081円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            10-202AC100・100/200・200V: 1.5kA小形漏電ブレーカ BSJ2032N

                            12,890円

                            ( 14,179円 )
                            1個 -

                            5日目

                            10-302AC100・100/200・200V: 1.5kA小形漏電ブレーカ BSJ3032N

                            漏電遮断器(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました