(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ケースブレーカ EDJ型(漏電保護用)

ケースブレーカ EDJ型(漏電保護用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
7,680円 ~ 8,344円
税込価格
8,448円 ~ 9,178円

漏電ブレーカ J型をプラスチックケースに収納したケースブレーカ。【特長】・ワイ...

詳細情報を確認する

  • アンペアフレーム AF:
    30AF以下
  • 定格感度電流(mA):
    30
  • 極数:
    2
  • 定格遮断容量 AC100Vの時(kA):
    1.5
  • アンペアフレーム詳細(AF):
    30
  • 商品タイプ:
    単相専用
  • 型名:
    ED-30J
  • 設置場所:
    屋内
  • ケース材質:
    プラスチック
  • 素子数:
    1
  • 定格電圧(V):
    AC100
  • 最大接続可能電線サイズ(mm2):
    8

(i)ご注意

  • 商品画像は、型番: BED21531J となります。(代表画像)

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番

関連

定格電流(A)
収納機器
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
15
漏電ブレーカ BJJ21531
10

1個

7,680( 8,448円 )

5日目

20
漏電ブレーカ BJJ22031
10

1個

8,344( 9,178円 )

5日目

30
漏電ブレーカ BJJ23031
10

1個

7,680( 8,448円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

漏電ブレーカ J型をプラスチックケースに収納したケースブレーカ。
【特長】
・ワイドハンドルで操作性をアップ。
・しかも、ON・OFF状態が容易にわかるカラー表示を採用。
・セミカバー付でハンドルは、不用意な接触による誤操作を防止。
・離れたところからでも電源状態の確認が可能。
・セミカバー付のプラスチックケースで、ゴミやほこりの入りにくい構造。
・開けたままの状態が保持する親切設計。
・カラーは落ち着いた雰囲気のグレースモークを採用。
・壁面直付なのでケースブレーカの上からでも、裏面からでも入線OK。
・鋼管・可とう管・電線接続など、さまざまな施工形態に対応。
・ポリブッシュが高い密閉度を実現し、同時にズレを防止。
・難燃性樹脂を採用し、強度を確保。
・オプションとしてアース端子を準備。

(i)ご注意

  • 商品画像は、型番: BED21531J となります。(代表画像)
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ケースブレーカ EDJ型(漏電保護用)

ケースブレーカ EDJ型(漏電保護用)

    ケースブレーカ E型(漏電保護用)

    ケースブレーカ E型(漏電保護用)

      ケースブレーカ(スチールタイプ)ED‐S型(漏電保護用)

      ケースブレーカ(スチールタイプ)ED‐S型(漏電保護用)

        ケースブレーカ ER型[防雨形](漏電保護用)

        ケースブレーカ ER型[防雨形](漏電保護用)

          手元開閉器 ESB・ESBOシリーズ(屋内用・屋外用)

          手元開閉器 ESB・ESBOシリーズ(屋内用・屋外用)

            漏電モーターブレーカ ZMLシリーズ 寸法 幅(mm)75

            漏電モーターブレーカ ZMLシリーズ 寸法 幅(mm)75

              ケースブレーカ 防雨形 ED型(漏電保護用)

              ケースブレーカ 防雨形 ED型(漏電保護用)

                BH MINIシリーズ 分電盤用漏電遮断器

                BH MINIシリーズ 分電盤用漏電遮断器

                  WS-Vシリーズ NV-C形 漏電遮断器 F Style CE・CCC品(経済品)

                  WS-Vシリーズ NV-C形 漏電遮断器 F Style CE・CCC品(経済品)

                    漏電ブレーカ J型 JIS互換性形(雷サージ電流対応過電圧保護機能付)

                    漏電ブレーカ J型 JIS互換性形(雷サージ電流対応過電圧保護機能付)

                      漏電遮断器 太陽光発電システム用 OC付

                      漏電遮断器 太陽光発電システム用 OC付

                        漏電保護付UL 489Listedノーヒューズ遮断器(高調波・サージ対応形) NV250-SVU

                        漏電保護付UL 489Listedノーヒューズ遮断器(高調波・サージ対応形) NV250-SVU

                          ケースブレーカ ED-30JR型(漏電保護用)コンセント2個付

                          ケースブレーカ ED-30JR型(漏電保護用)コンセント2個付

                            メーカー Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic 河村電器産業 河村電器産業 Panasonic 三菱電機 三菱電機 Panasonic テンパール工業 三菱電機 Panasonic
                            通常価格 7,680円 11,890円 20,670円 10,890円 9,990円 8,325円 18,073円 7,990円 20,610円 5,537円 16,520円 133,600円 9,491円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   11日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            アンペアフレーム AF 30AF以下 30AF以下 - 30AF以下 60AF 50AF - - 50AF - - 200AF~399AF 30AF以下
                            定格感度電流(mA) 30 30 30 30 30 30 30 - 30 - - - 30
                            極数 2 2 - - - 3 - 2 - - 3 3 2
                            定格遮断容量 AC100Vの時(kA) 1.5 - 2.5 1.5 2.5 2.5 2.5 - 7.5 - - 65 1.5
                            アンペアフレーム詳細(AF) 30 30 - 30 - - - - - - - - -

                            ケースブレーカ EDJ型(漏電保護用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            漏電遮断器(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました