(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BSD21112
ケースブレーカ H型(配線保護用) ハイセンヨウシャダンキ

ケースブレーカ H型(配線保護用) BSD21112

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,039円
税込単価
6,643円

安全ブレーカ HB型をプラスチックケースに収納したケースブレーカ

詳細情報を確認する

  • アンペアフレーム(AF):
    30AF以下
  • 極数:
    2
  • 定格遮断容量 AC100Vの時(kA):
    1.5
  • アンペアフレーム詳細(AF):
    30
  • 商品タイプ:
    単相専用
  • 型名:
    H
  • 設置場所:
    屋内
  • ケース材質:
    プラスチック
  • 最大接続可能電線サイズ(mm2):
    8

(i)ご注意

  • 商品画像は、型番: BSD21112 となります。(代表画像)

型番

BSD21112 解除

Loading...

BSD21112 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番

関連

定格遮断容量 AC200Vの時(kA)
定格遮断容量 AC100V/AC200V/AC400V/DC250V以外の電圧条件
定格電流(A)
定格使用電圧(V)
素子数
定格電圧・遮断容量
収納機器
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BSD21112

-
-
20
AC100
1
-
安全ブレーカHB型 BS1112(2個)
10

1個

6,039( 6,643円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

安全ブレーカ HB型をプラスチックケースに収納したケースブレーカ

(i)ご注意

  • 商品画像は、型番: BSD21112 となります。(代表画像)

Loading...

BSD21112で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケースブレーカ H型(配線保護用)の型番BSD21112のページです。
型番BSD21112に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ケースブレーカ H型(配線保護用)

ケースブレーカ H型(配線保護用)

    ケースブレーカ HR型(配線保護用)コンセント2個付

    ケースブレーカ HR型(配線保護用)コンセント2個付

      ケースブレーカ HR型[防雨形](配線保護用)

      ケースブレーカ HR型[防雨形](配線保護用)

        ケースブレーカ NCD‐DS型(断路器)

        ケースブレーカ NCD‐DS型(断路器)

          安全ブレーカ HB型

          安全ブレーカ HB型

            カバースイッチ CKS

            カバースイッチ CKS

              G-TWIN ブレーカ BWシリーズ AAM

              G-TWIN ブレーカ BWシリーズ AAM

                ケースブレーカ H型[防雨形](配線保護用)

                ケースブレーカ H型[防雨形](配線保護用)

                  ABS□□FBシリーズ(分電盤型ノーヒューズ)

                  ABS□□FBシリーズ(分電盤型ノーヒューズ)

                    切換カバースイッチ DCS

                    切換カバースイッチ DCS

                      手元開閉器 屋外用 ESBO/NSBO

                      手元開閉器 屋外用 ESBO/NSBO

                        G-TWIN ブレーカ BWシリーズ SAM

                        G-TWIN ブレーカ BWシリーズ SAM

                          BH MINIシリーズ 分電盤用ノーヒューズ遮断器

                          BH MINIシリーズ 分電盤用ノーヒューズ遮断器

                            メーカー Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic 日東工業 富士電機機器制御 Panasonic LS ELECTRIC (旧LS産電) 日東工業 河村電器産業 富士電機機器制御 三菱電機
                            通常価格 6,039円 9,738円 11,140円 8,670円 1,007円 3,024円 5,351円 5,460円 2,890円 3,690円 6,181円 5,870円 1,990円
                            通常出荷日 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            アンペアフレーム(AF) 30AF以下 30AF以下 30AF以下 - 30AF以下 - 32AF 30AF以下 - - - - 50AF
                            極数 2 2 2 - 2 - 3 2 - - - - 2
                            定格遮断容量 AC100Vの時(kA) 1.5 1.5 1.5 - - - - 1.5 - - - - 5
                            アンペアフレーム詳細(AF) 30 30 30 - 30 - - 30 - - - - -
                            商品タイプ 単相専用 単相専用(コンセント付) 単相専用(コンセント付) 三相・単相両用 - - - 単相専用 - - - - -

                            ケースブレーカ H型(配線保護用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BSD22022
                            BSD22023
                            型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?定格遮断容量 AC200Vの時
                            (kA)
                            定格遮断容量 AC100V/AC200V/AC400V/DC250V以外の電圧条件 定格電流
                            (A)
                            定格使用電圧
                            (V)
                            素子数 定格電圧・遮断容量 収納機器

                            7,587円

                            ( 8,346円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            101.520AC100/2002AC100/200V: 1.5kA安全ブレーカHB型 BS2022(2個)

                            7,638円

                            ( 8,402円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            101.530AC100/2002AC100/200V: 1.5kA安全ブレーカHB型 BS2023(2個)

                            配線用遮断器(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました