(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BSD11127
ケースブレーカ H型[防雨形](配線保護用) ハイセンヨウシャダンキ

ケースブレーカ H型[防雨形](配線保護用) BSD11127

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
5,460円
税込単価
6,006円

安全ブレーカ HB型を防雨形プラスチックケースに収納したケースブレーカ。【特長...

詳細情報を確認する

  • アンペアフレーム(AF):
    30AF以下
  • 極数:
    2
  • 定格遮断容量 AC100Vの時(kA):
    1.5
  • アンペアフレーム詳細(AF):
    30
  • 商品タイプ:
    単相専用
  • 設置場所:
    屋外
  • ケース材質:
    プラスチック
  • 最大接続可能電線サイズ(mm2):
    8

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像は、型番: BSD211127 となります。(代表画像)

型番

BSD11127 解除

Loading...

BSD11127 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番

関連

定格遮断容量 AC200Vの時(kA)
定格電流(A)
定格使用電圧(V)
型名
素子数
収納機器
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BSD11127

-
20
AC100
H
1
安全ブレーカHB型 BS1112(1個)
10

1個

5,460( 6,006円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

安全ブレーカ HB型を防雨形プラスチックケースに収納したケースブレーカ。
【特長】
・ワイドハンドルで操作性をアップ。
・しかも、ON・OFF状態が容易にわかるカラー表示を採用。
・セミカバー付でハンドルは、不用意な接触による誤操作を防止。
・離れたところからでも電源状態の確認が可能。
・セミカバー付のプラスチックケースで、ゴミやほこりの入りにくい構造。
・開けたままの状態が保持する親切設計。
・カラーは落ち着いた雰囲気のグレースモークを採用。
・壁面直付なのでケースブレーカの上からでも、裏面からでも入線OK。
・鋼管・可とう管・電線接続など、さまざまな施工形態に対応。
・ポリブッシュが高い密閉度を実現し、同時にズレを防止。
・難燃性樹脂を採用し、強度を確保。
・屋外での用途を考慮し、紫外線に強い耐候性に優れた樹脂を採用。
・屋根付防雨形ケースを採用。
・IEC IP43レベルの防塵・防雨性能。
・不用意に扉が開かない簡易ロック式カバー構造。
・イタズラ防止など、必要に応じて錠(南京錠)の取り付けが可能(Φ8mm)。
・オプションとしてアース端子を準備。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像は、型番: BSD211127 となります。(代表画像)

Loading...

BSD11127で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケースブレーカ H型[防雨形](配線保護用)の型番BSD11127のページです。
型番BSD11127に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ケースブレーカ H型[防雨形](配線保護用)

ケースブレーカ H型[防雨形](配線保護用)

    ケースブレーカ H型(配線保護用)

    ケースブレーカ H型(配線保護用)

      ケースブレーカ NCD‐DS型(断路器)

      ケースブレーカ NCD‐DS型(断路器)

        手元開閉器 屋内/外用 NSB・NSBOシリーズ

        手元開閉器 屋内/外用 NSB・NSBOシリーズ

          手元開閉器 屋外用 ESBO/NSBO

          手元開閉器 屋外用 ESBO/NSBO

            箱入りモーターブレーカ MBCシリーズ

            箱入りモーターブレーカ MBCシリーズ

              WEB 防水・防塵形エンクローズブレーカ サーキットブレーカ WEB50NB3Pシリーズ

              WEB 防水・防塵形エンクローズブレーカ サーキットブレーカ WEB50NB3Pシリーズ

                ケースブレーカ HR型[防雨形](配線保護用)

                ケースブレーカ HR型[防雨形](配線保護用)

                  安全ブレーカ HB型

                  安全ブレーカ HB型

                    カバースイッチ CKS

                    カバースイッチ CKS

                      JIS協約モジュールブレーカ NL-Eシリーズ

                      JIS協約モジュールブレーカ NL-Eシリーズ

                        メーカー Panasonic Panasonic Panasonic 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 日東工業 Panasonic Panasonic 日東工業 河村電器産業
                        通常価格 5,460円 6,039円 8,670円 5,546円 6,181円 3,125円 25,421円 11,140円 1,007円 3,024円 3,124円
                        通常出荷日 5日目   5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                        アンペアフレーム(AF) 30AF以下 30AF以下 - - - 30AF以下 - 30AF以下 30AF以下 - -
                        極数 2 2 - - - 3 3 2 2 - -
                        定格遮断容量 AC100Vの時(kA) 1.5 1.5 - - - - - 1.5 - - -
                        アンペアフレーム詳細(AF) 30 30 - - - - - 30 30 - -
                        商品タイプ 単相専用 単相専用 三相・単相両用 - - - - 単相専用(コンセント付) - - -

                        ケースブレーカ H型[防雨形](配線保護用)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        BSD211127
                        BSD220227
                        BSD220237
                        型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        RoHS ?定格遮断容量 AC200Vの時
                        (kA)
                        定格電流
                        (A)
                        定格使用電圧
                        (V)
                        型名 素子数 収納機器

                        6,650円

                        ( 7,315円 )
                        1個 -

                        5日目

                        10-20AC100H1安全ブレーカHB型 BS1112(2個)

                        7,780円

                        ( 8,558円 )
                        1個 -

                        5日目

                        101.520AC100/200E2安全ブレーカHB型 BS2022(2個)

                        7,780円

                        ( 8,558円 )
                        1個 -

                        5日目

                        101.530AC100/200E2安全ブレーカHB型 BS2023(2個)

                        配線用遮断器(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました