(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ケースブレーカ 防雨形 ED型(漏電保護用)

ケースブレーカ 防雨形 ED型(漏電保護用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,073円
税込単価
19,880円

漏電ブレーカ BJW(モータ保護兼用)を防雨形プラスチックケースに収納したケー...

詳細情報を確認する

  • 定格感度電流(mA):
    30
  • 定格遮断容量 AC100Vの時(kA):
    2.5
  • 定格遮断容量 AC200Vの時(kA):
    2.5
  • 商品タイプ:
    三相・単相両用
  • 設置場所:
    屋内
  • ケース材質:
    プラスチック
  • 定格電圧(V):
    AC100/200
  • 端子カバー:
    標準装備
  • 最大接続可能電線サイズ(mm2):
    14

(i)ご注意

  • 商品画像は、型番: BCD23071K となります。(代表画像)

型番

BED250371K 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番

関連

アンペアフレーム AF
極数
定格電流(A)
アンペアフレーム詳細(AF)
型名
素子数
モータ容量(定格100V)(kW)
モータ容量(定格200V)(kW)
収納機器
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BED250371K

-

50AF
2
50
-
ED-50
2
-
-
漏電ブレーカBJW2503(モータ保護兼用)
10

1個

18,073( 19,880円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

漏電ブレーカ BJW(モータ保護兼用)を防雨形プラスチックケースに収納したケースブレーカ

(i)ご注意

  • 商品画像は、型番: BCD23071K となります。(代表画像)

Loading...

BED250371Kで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケースブレーカ 防雨形 ED型(漏電保護用)の型番BED250371Kのページです。
型番BED250371Kに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ケースブレーカ 防雨形 ED型(漏電保護用)

ケースブレーカ 防雨形 ED型(漏電保護用)

    ケースブレーカ(スチールタイプ)ED‐S型(漏電保護用)

    ケースブレーカ(スチールタイプ)ED‐S型(漏電保護用)

      ケースブレーカ ED-30JR型(漏電保護用)コンセント2個付

      ケースブレーカ ED-30JR型(漏電保護用)コンセント2個付

        ケースブレーカ EDJ型(漏電保護用)

        ケースブレーカ EDJ型(漏電保護用)

          ケースブレーカ E型(漏電保護用)

          ケースブレーカ E型(漏電保護用)

            手元開閉器 ESB・ESBOシリーズ(屋内用・屋外用)

            手元開閉器 ESB・ESBOシリーズ(屋内用・屋外用)

              機器組込用漏電ブレーカ

              機器組込用漏電ブレーカ

                防塵・防水形エンクローズブレーカ WEB30/50シリーズ

                防塵・防水形エンクローズブレーカ WEB30/50シリーズ

                  GE 漏電ブレーカ(経済形) 表面形・50AFタイプ

                  GE 漏電ブレーカ(経済形) 表面形・50AFタイプ

                    漏電ブレーカ BKW型

                    漏電ブレーカ BKW型

                      ケースブレーカ ER型[防雨形](漏電保護用)

                      ケースブレーカ ER型[防雨形](漏電保護用)

                        漏電遮断器 防滴ボックスブレーカ式

                        漏電遮断器 防滴ボックスブレーカ式

                          過電圧保護機能付漏電ブレーカ AB

                          過電圧保護機能付漏電ブレーカ AB

                            メーカー Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic 河村電器産業 Panasonic 日東工業 日東工業 Panasonic Panasonic テンパール工業 河村電器産業
                            通常価格 18,073円 20,670円 9,491円 7,680円 11,890円 9,990円 3,619円 21,377円 7,854円 8,778円 10,890円 20,280円 4,820円
                            通常出荷日 5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            定格感度電流(mA) 30 30 30 30 30 30 - - - - 30 15 30
                            定格遮断容量 AC100Vの時(kA) 2.5 2.5 1.5 1.5 - 2.5 1.5 - 10 - 1.5 0.5 1.5
                            定格遮断容量 AC200Vの時(kA) 2.5 2.5 - - - 2.5 - - 10 - - 0.5 -
                            商品タイプ 三相・単相両用 三相・単相両用 単相専用(コンセント付) 単相専用 単相専用 - - - - - 単相専用(コンセント付) - -
                            設置場所 屋内 屋内 屋内 屋内 屋外 - - - - - 屋外 - -

                            ケースブレーカ 防雨形 ED型(漏電保護用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            漏電遮断器(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました