(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全ブレーカ用関連部品 スイッチボックス用埋込取付枠

安全ブレーカ用関連部品 スイッチボックス用埋込取付枠

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
104円
税込単価
114円

安全ブレーカHB型スイッチボックス取付枠。(HB型、小形漏電ブレーカ用)【特長...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像は、型番: BS80 となります。(代表画像)

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BS80

5個

104( 114円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

安全ブレーカHB型スイッチボックス取付枠。(HB型、小形漏電ブレーカ用)
【特長】
・HB埋込取付枠を使い、単体でスイッチボックスに取り付けることもできます
・パネルカット取り付けも可能です

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像は、型番: BS80 となります。(代表画像)

BS80で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安全ブレーカ用関連部品 スイッチボックス用埋込取付枠の型番BS80のページです。
型番BS80に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安全ブレーカ用関連部品 スイッチボックス用埋込取付枠

安全ブレーカ用関連部品 スイッチボックス用埋込取付枠

    DIN取付台

    DIN取付台

      サーキットプロテクタ用 埋め込み取付枠

      サーキットプロテクタ用 埋め込み取付枠

        分電盤用遮断器 コンパクトツインシリーズ オートブレーカ用取付板

        分電盤用遮断器 コンパクトツインシリーズ オートブレーカ用取付板

          ブレーカーDINレール(IEC 35mm) 取付アダプター

          ブレーカーDINレール(IEC 35mm) 取付アダプター

            連接取付板 JIS協約形モジュール品用 (10P用)

            連接取付板 JIS協約形モジュール品用 (10P用)

              補助ハンドル

              補助ハンドル

                ブレーカ大型端子カバー

                ブレーカ大型端子カバー

                  警報・補助スイッチ

                  警報・補助スイッチ

                    内部付属装置 補助スイッチ

                    内部付属装置 補助スイッチ

                      遮断機オプション

                      遮断機オプション

                        ハンドルロック HRシリーズ

                        ハンドルロック HRシリーズ

                          オートブレーカ 表面接続形平形端子

                          オートブレーカ 表面接続形平形端子

                            メーカー Panasonic Panasonic 三菱電機 富士電機機器制御 三菱電機 Panasonic Panasonic 河村電器産業 三菱電機 富士電機機器制御 Eaton 河村電器産業 富士電機機器制御
                            通常価格 104円 284円 199円 1,313円 179円 532円 3,980円 1,127円 2,080円 3,991円 1,112円 721円 999円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            区分 外部付属オプション 外部付属オプション 外部付属オプション 外部付属オプション 外部付属オプション 外部付属オプション 外部付属オプション 外部付属オプション 内部付属オプション - その他 外部付属オプション 外部付属オプション
                            種類 取付台・取付板・取付枠 取付台・取付板・取付枠 取付台・取付板・取付枠 取付台・取付板・取付枠 取付台・取付板・取付枠 取付台・取付板・取付枠 ハンドル 端子カバー 補助・警報接点ユニット - その他 ロックカバー・ロック装置・インタロック ハンドル
                            商品タイプ HB型/S-HB型/小型漏電ブレーカ用 HB型/小型漏電ブレーカ用 - - - JIS協約形用 - - - - - - -

                            安全ブレーカ用関連部品 スイッチボックス用埋込取付枠のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            配線用遮断器(オプション)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました