(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

連接取付板 JIS協約形モジュール品用 (10P用)

連接取付板 JIS協約形モジュール品用 (10P用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
532円
税込単価
585円

【特長】・1Pずつ切り離しできます・施工の省力化になります【用途】・他機器と連...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BB9910

1個

532( 585円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・1Pずつ切り離しできます
・施工の省力化になります
【用途】
・他機器と連接して取り付ける場合にご使用ください

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

BB9910で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

連接取付板 JIS協約形モジュール品用 (10P用)の型番BB9910のページです。
型番BB9910に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

連接取付板 JIS協約形モジュール品用 (10P用)

連接取付板 JIS協約形モジュール品用 (10P用)

    ブレーカーDINレール(IEC 35mm) 取付アダプター

    ブレーカーDINレール(IEC 35mm) 取付アダプター

      P1/P3シリーズ アイソレータアクセサリ

      P1/P3シリーズ アイソレータアクセサリ

        DIN取付台

        DIN取付台

          安全ブレーカ用関連部品 スイッチボックス用埋込取付枠

          安全ブレーカ用関連部品 スイッチボックス用埋込取付枠

            サーキットプロテクタ用 埋め込み取付枠

            サーキットプロテクタ用 埋め込み取付枠

              大形端子カバー (TC-L)

              大形端子カバー (TC-L)

                ブレーカ大型端子カバー

                ブレーカ大型端子カバー

                  ハンドルロック HRシリーズ

                  ハンドルロック HRシリーズ

                    G-TWIN Λシリーズ用端子カバー BTBA

                    G-TWIN Λシリーズ用端子カバー BTBA

                      分電盤用遮断器 コンパクトツインシリーズ オートブレーカ用取付板

                      分電盤用遮断器 コンパクトツインシリーズ オートブレーカ用取付板

                        補助ハンドル

                        補助ハンドル

                          オートブレーカ 表面接続形平形端子

                          オートブレーカ 表面接続形平形端子

                            メーカー Panasonic 三菱電機 Eaton Panasonic Panasonic 三菱電機 Panasonic 河村電器産業 河村電器産業 富士電機機器制御 富士電機機器制御 Panasonic 富士電機機器制御
                            通常価格 532円 179円 2,172円 284円 104円 199円 249円 1,127円 721円 750円 1,313円 3,980円 999円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            区分 外部付属オプション 外部付属オプション - 外部付属オプション 外部付属オプション 外部付属オプション - 外部付属オプション 外部付属オプション 外部付属オプション 外部付属オプション 外部付属オプション 外部付属オプション
                            種類 取付台・取付板・取付枠 取付台・取付板・取付枠 - 取付台・取付板・取付枠 取付台・取付板・取付枠 取付台・取付板・取付枠 - 端子カバー ロックカバー・ロック装置・インタロック 端子カバー 取付台・取付板・取付枠 ハンドル ハンドル
                            商品タイプ JIS協約形用 - - HB型/小型漏電ブレーカ用 HB型/S-HB型/小型漏電ブレーカ用 - - - - - - - -

                            連接取付板 JIS協約形モジュール品用 (10P用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            配線用遮断器(オプション)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました