(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カンタッチブレーカ、コンパクトブレーカ、速結アース端子台用 専用棒圧着端子【10~20個入り】

カンタッチブレーカ、コンパクトブレーカ、速結アース端子台用 専用棒圧着端子

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
879円 ~ 3,454円
税込価格
967円 ~ 3,799円

カンタッチブレーカ、コンパクトブレーカ、速結アース端子台は適合電線:φ1.6・...

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

カンタッチブレーカ、コンパクトブレーカ、速結アース端子台用 専用棒圧着端子:関連画像

型番リスト

型番

関連

商品タイプ
仕様
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

-

絶縁キャップ付
適合電線サイズ:3.5~5.5mm2
-

1パック

20個入り

1,867( 2,054円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

-

絶縁キャップ付
適合電線サイズ:8mm2
-

1パック

20個入り

2,735( 3,009円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

絶縁キャップ付(2連キャップ)
適合電線サイズ:8mm2
10

1パック

10個入り

3,454( 3,799円 )

5日目

-

絶縁キャップ付
適合電線サイズ:1.25~2mm2
-

1パック

10個入り

879( 967円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

カンタッチブレーカ、コンパクトブレーカ、速結アース端子台は適合電線:φ1.6・φ2.0・φ2.6のCu(銅)単線専用
1.25mm2・2.0mm2・3.5mm2・5.5mm2・8mm2のより線の場合は、専用の棒圧着端子をご使用ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カンタッチブレーカ、コンパクトブレーカ、速結アース端子台用 専用棒圧着端子

カンタッチブレーカ、コンパクトブレーカ、速結アース端子台用 専用棒圧着端子

    G-TWIN Λシリーズ用端子カバー BTBA

    G-TWIN Λシリーズ用端子カバー BTBA

      中形透明端子カバー (TC-M)

      中形透明端子カバー (TC-M)

        連接取付板 JIS協約形モジュール品用 (10P用)

        連接取付板 JIS協約形モジュール品用 (10P用)

          大形端子カバー (TC-L)

          大形端子カバー (TC-L)

            P1/P3シリーズ アイソレータアクセサリ

            P1/P3シリーズ アイソレータアクセサリ

              小形端子カバー (TC-S)

              小形端子カバー (TC-S)

                DIN取付台

                DIN取付台

                  BM3シリーズ 補助接点/警報接点ユニット

                  BM3シリーズ 補助接点/警報接点ユニット

                    ミスミ品 端子カバー セット品(電源側/負荷側)

                    ミスミ品 端子カバー セット品(電源側/負荷側)

                      オートブレーカ 表面接続形平形端子

                      オートブレーカ 表面接続形平形端子

                        外部付属装置 メカニカルインタロック

                        外部付属装置 メカニカルインタロック

                          G-TWIN ブレーカ BWシリーズ 端子カバー BTCA

                          G-TWIN ブレーカ BWシリーズ 端子カバー BTCA

                            メーカー Panasonic 富士電機機器制御 Panasonic Panasonic Panasonic Eaton Panasonic Panasonic 富士電機機器制御 ミスミ 富士電機機器制御 富士電機機器制御 富士電機機器制御
                            通常価格 879円 750円 204円 532円 249円 2,172円 106円 284円 2,364円 198円 999円 9,908円 958円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            区分 外部付属オプション 外部付属オプション - 外部付属オプション - - - 外部付属オプション - 外部付属オプション 外部付属オプション 外部付属オプション -
                            種類 ハンドル 端子カバー - 取付台・取付板・取付枠 - - - 取付台・取付板・取付枠 - 端子カバー ハンドル ロックカバー・ロック装置・インタロック -

                            カンタッチブレーカ、コンパクトブレーカ、速結アース端子台用 専用棒圧着端子のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            IH用
                            評価 4.0満足度:4.02023/03/23
                            コンパクトブレーカーの配線ように購入しました。
                            とても良かったです

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            配線用遮断器(オプション)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました