(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BJJ21522
漏電ブレーカ J型 JIS互換性形 ロウデンシャダンキ

漏電ブレーカ J型 JIS互換性形 BJJ21522

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
5,009円
税込単価
5,510円

主幹30Aの住宅分電盤用のJ型漏電ブレーカになります。JIS互換性形です。

詳細情報を確認する

  • アンペアフレーム AF:
    30AF以下
  • アンペアフレーム詳細(AF):
    30

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像は、型番: BJJ23031 となります。(代表画像)

型番

BJJ21522 解除

Loading...

BJJ21522 の仕様・寸法情報

商品情報

 

外観

漏電ブレーカ J型 JIS互換性形:関連画像
2P0E(J-0E)
漏電ブレーカ J型 JIS互換性形:関連画像
2P1E(J-1E)
漏電ブレーカ J型 JIS互換性形:関連画像
2P2E(J-2E)

 

 

漏電ブレーカ J型 JIS互換性形:関連画像
3P0E(J-0E)
漏電ブレーカ J型 JIS互換性形:関連画像
3P0E(J-30E)

 

型番リスト

型番

関連

定格感度電流(mA)
定格電流(A)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BJJ21522

-

15
15
-

1個

5,009( 5,510円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

主幹30Aの住宅分電盤用のJ型漏電ブレーカになります。
JIS互換性形です。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像は、型番: BJJ23031 となります。(代表画像)

Loading...

BJJ21522で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

漏電ブレーカ J型 JIS互換性形の型番BJJ21522のページです。
型番BJJ21522に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

漏電ブレーカ J型 JIS互換性形

漏電ブレーカ J型 JIS互換性形

    インバーター負荷対応漏電ブレーカ ZL-I

    インバーター負荷対応漏電ブレーカ ZL-I

      漏電ブレーカ(協約形) GE-C

      漏電ブレーカ(協約形) GE-C

        リモコン漏電ブレーカ CSE型 (常時励磁式) JIS協約形シリーズ

        リモコン漏電ブレーカ CSE型 (常時励磁式) JIS協約形シリーズ

          G-TWIN ブレーカ EWシリーズ AFC(32AF/50AF)

          G-TWIN ブレーカ EWシリーズ AFC(32AF/50AF)

            高遮断電流型漏電ブレーカ

            高遮断電流型漏電ブレーカ

              分電盤用漏電ブレーカ

              分電盤用漏電ブレーカ

                漏電モーターブレーカ ZMLシリーズ 寸法 幅(mm)75

                漏電モーターブレーカ ZMLシリーズ 寸法 幅(mm)75

                  グリーンパワーリモコン漏電ブレーカ YR型(モータ保護用)

                  グリーンパワーリモコン漏電ブレーカ YR型(モータ保護用)

                    BJS 小形漏電ブレーカ

                    BJS 小形漏電ブレーカ

                      漏電遮断器 ミニ・イコール漏電ブレーカ

                      漏電遮断器 ミニ・イコール漏電ブレーカ

                        JIS互換性寸法 漏電遮断器(地絡保護専用)

                        JIS互換性寸法 漏電遮断器(地絡保護専用)

                          漏電ブレーカ J型 JIS互換性形(雷サージ電流対応過電圧保護機能付)

                          漏電ブレーカ J型 JIS互換性形(雷サージ電流対応過電圧保護機能付)

                            メーカー Panasonic 河村電器産業 日東工業 Panasonic 富士電機機器制御 ミスミ ミスミ 河村電器産業 Panasonic Panasonic テンパール工業 テンパール工業 Panasonic
                            通常価格 3,715円 6,172円 10,174円 20,610円 9,399円 12,480円 5,400円 8,325円 21,337円 3,126円 6,924円 3,399円 5,537円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   5日目  
                            アンペアフレーム AF 30AF以下 60AF - 30AF以下 - - - 50AF 30AF以下 30AF以下 50AF 30AF以下 -
                            アンペアフレーム詳細(AF) 30 - - 30 - - - - 30 30 - - -

                            漏電ブレーカ J型 JIS互換性形のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BJJ21521
                            BJJ21531
                            BJJ21532
                            BJJ22021
                            BJJ22022
                            BJJ22031
                            型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?定格感度電流
                            (mA)
                            定格電流
                            (A)

                            6,149円

                            ( 6,764円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            101515

                            6,149円

                            ( 6,764円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            103015

                            6,515円

                            ( 7,167円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            103020

                            6,032円

                            ( 6,635円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            101520

                            6,515円

                            ( 7,167円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            101520

                            4,770円

                            ( 5,247円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            103020

                            漏電遮断器(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました