(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BKW2103CK
漏電ブレーカ BKW型 JIS協約形 ロウデンシャダンキ

漏電ブレーカ BKW型 JIS協約形 BKW2103CK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
7,366円
税込単価
8,103円

HGC遮断技術が安全設計の源サイズは小さく、遮断容量は大きく・100AFはAC...

詳細情報を確認する

  • 引外し方式:
    電磁式
  • 逆接続:
  • DINレール取付:

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 【取扱終了情報】在庫無くなり次第、ミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 商品画像は、型番: BKW31003K となります。(代表画像)

型番

BKW2103CK 解除

Loading...

BKW2103CK の仕様・寸法情報

商品情報

 

外観

漏電ブレーカ BKW型 JIS協約形:関連画像
BKW-30C / 50C(2P)・50S(2P)
BKW-60S(2P)
漏電ブレーカ BKW型 JIS協約形:関連画像
BKW-30C(3P〕 / 50C(3P)・50S(3P)
BKW-60S(3P)
漏電ブレーカ BKW型 JIS協約形:関連画像
BKW-100

 

型番リスト

型番

関連

アンペアフレーム AF
定格感度電流(mA)
極数
定格遮断容量 AC100Vの時(kA)
定格遮断容量 AC200Vの時(kA)
定格電流(A)
アンペアフレーム詳細(AF)
型名
素子数
相線式
定格電圧(V)
端子カバー
端子形状
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BKW2103CK

-

30AF以下
30
2
2.5
2.5
10
30
BKW-30C
2
1φ2W
AC100/200
なし
フルアップ端子
10

1個

7,366( 8,103円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

HGC遮断技術が安全設計の源
サイズは小さく、遮断容量は大きく

・100AFはAC200V/25kVAの高遮断容量
・ネジ取り付け、連接取付板はもちろんDINレール取り付けが可能

■コンパクト&高遮断容量を実現させたHGC遮断技術
IT機器をはじめとする各種電気機器の普及がめざましく、低圧配電系統でのトランス容量の増大が求められるようになっています。
GDブレーカはこの社会的ニーズに応えて、従来品と同一サイズで定格電流と短絡遮断容量のアップと高い限流性能を達成。
同時に分電盤の設置スペースの縮小というニーズにも応えました。
そこにはパナソニック社独自のHGC技術という先進にして細心の配慮が活かされています。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 【取扱終了情報】在庫無くなり次第、ミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 商品画像は、型番: BKW31003K となります。(代表画像)

Loading...

BKW2103CKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

漏電ブレーカ BKW型 JIS協約形の型番BKW2103CKのページです。
型番BKW2103CKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

漏電ブレーカ BKW型 JIS協約形

漏電ブレーカ BKW型 JIS協約形

    漏電ブレーカ BKW型

    漏電ブレーカ BKW型

      安全ブレーカ形漏電遮断器 NV-Lシリーズ

      安全ブレーカ形漏電遮断器 NV-Lシリーズ

        制御盤用遮断器 FHU/FAUシリーズ(漏電遮断器)NV50-FHU/FAU

        制御盤用遮断器 FHU/FAUシリーズ(漏電遮断器)NV50-FHU/FAU

          分電盤・制御盤用漏電遮断器 KCシリーズ NV50-KC・NV50-NKC

          分電盤・制御盤用漏電遮断器 KCシリーズ NV50-KC・NV50-NKC

            制御盤用遮断器 FHUシリーズ(漏電遮断器) NV100-FHU

            制御盤用遮断器 FHUシリーズ(漏電遮断器) NV100-FHU

              分電盤・制御盤用遮断器 KCシリーズ NV100-KC

              分電盤・制御盤用遮断器 KCシリーズ NV100-KC

                漏電保護付UL 489Listedノーヒューズ遮断器(高調波・サージ対応形) NV50-SVFU

                漏電保護付UL 489Listedノーヒューズ遮断器(高調波・サージ対応形) NV50-SVFU

                  制御盤用遮断器 FAUシリーズ(漏電遮断器) NV30-FAU

                  制御盤用遮断器 FAUシリーズ(漏電遮断器) NV30-FAU

                    漏電遮断器 F Style NV-Cクラス(経済品) 高調波・サージ対応形 NV125-CVF

                    漏電遮断器 F Style NV-Cクラス(経済品) 高調波・サージ対応形 NV125-CVF

                      漏電遮断器 NV-Cクラス(経済品) 高調波・サージ対応形 NV63-CV

                      漏電遮断器 NV-Cクラス(経済品) 高調波・サージ対応形 NV63-CV

                        分電盤・制御盤用遮断器 KCシリーズ NV30-KC

                        分電盤・制御盤用遮断器 KCシリーズ NV30-KC

                          漏電保護付UL 489Listedノーヒューズ遮断器(高調波・サージ対応形) NV250-SVU

                          漏電保護付UL 489Listedノーヒューズ遮断器(高調波・サージ対応形) NV250-SVU

                            メーカー Panasonic Panasonic 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機
                            通常価格 7,366円 8,778円 3,353円 8,600円 5,875円 27,200円 22,014円 31,400円 6,829円 17,883円 10,787円 8,267円 133,600円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目  
                            引外し方式 電磁式 - - - - - - - - - - - -
                            逆接続 - - - - - - - - - - - -
                            DINレール取付 - - - - - - - - - - - -

                            漏電ブレーカ BKW型 JIS協約形のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BKW3204CCK
                            BKW3403SK
                            型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?アンペアフレーム AF 定格感度電流
                            (mA)
                            極数 定格遮断容量 AC100Vの時
                            (kA)
                            定格遮断容量 AC200Vの時
                            (kA)
                            定格電流
                            (A)
                            アンペアフレーム詳細
                            (AF)
                            型名 素子数 相線式 定格電圧
                            (V)
                            端子カバー 端子形状
                            -

                            9,958円

                            ( 10,954円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -30AF以下100/200/50032.52.52030BKW-30C33φ3W/1φ3WAC100/200標準装備フルアップ端子
                            -

                            10,595円

                            ( 11,655円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -50AF303101040-BKW-50S33φ3W/1φ3WAC100/200なしフルアップ端子

                            漏電遮断器(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました