(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

漏電ブレーカ BKW型

漏電ブレーカ BKW型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
8,778円
税込単価
9,656円

HGC遮断技術が安全設計の源。サイズは小さく、遮断容量は大きく。■コンパクト&...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。
  • 商品画像は、型番: BKW31003SK となります。(代表画像)

型番

BKW3203 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

 

外観

漏電ブレーカ BKW型:関連画像
BKW-30 / 50 / 60
漏電ブレーカ BKW型:関連画像
BKW-100S
漏電ブレーカ BKW型:関連画像
BKW-150S

 

 

漏電ブレーカ BKW型:関連画像
BKW-225 / 250
漏電ブレーカ BKW型:関連画像
BKW-400

 

型番リスト

型番

関連

アンペアフレーム AF
定格感度電流(mA)
極数
定格遮断容量 AC100Vの時(kA)
定格遮断容量 AC200Vの時(kA)
定格遮断容量 AC100V/AC200V/AC400V/DC250V以外の電圧条件
定格使用電圧(V)
定格電流(A)
取付方法
接続方式
寸法 高さ(mm)
寸法 幅(mm)
寸法 奥行き(mm)
アンペアフレーム詳細(AF)
型名
素子数
相線式
定格電圧(V)
定格電圧・遮断容量
引外し方式
逆接続
端子形状
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BKW3203

-

30AF以下
30
3
2.5
2.5
-
-
20
その他
表面型
96
70
52
30
BKW-30
3
3φ3W/1φ3W
AC100/200
-
電磁式
フルアップ端子
-

1個

8,778( 9,656円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

HGC遮断技術が安全設計の源。
サイズは小さく、遮断容量は大きく。

■コンパクト&高遮断容量を実現させたHGC遮断技術
IT機器をはじめとする各種電気機器の普及がめざましく、低圧配電系統でのトランス容量の増大が求められるようになっています。
GDブレーカはこの社会的ニーズに応えて、従来品と同一サイズで定格電流と短絡遮断容量のアップと高い限流性能を達成。
同時に分電盤の設置スペースの縮小というニーズにも応えました。
そこにはパナソニック社独自のHGC技術という先進にして細心の配慮が活かされています。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。
  • 商品画像は、型番: BKW31003SK となります。(代表画像)

Loading...

BKW3203で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

漏電ブレーカ BKW型の型番BKW3203のページです。
型番BKW3203に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

漏電ブレーカ BKW型

漏電ブレーカ BKW型

    GE 漏電ブレーカ(経済形) 表面形・50AFタイプ

    GE 漏電ブレーカ(経済形) 表面形・50AFタイプ

      過電圧保護機能付漏電ブレーカ AB

      過電圧保護機能付漏電ブレーカ AB

        漏電ブレーカ(地絡保護専用) AN(2P)

        漏電ブレーカ(地絡保護専用) AN(2P)

          漏電ブレーカ(地絡保護専用) AN(3P)

          漏電ブレーカ(地絡保護専用) AN(3P)

            漏電ブレーカ(JIS互換性形) AB(3P)

            漏電ブレーカ(JIS互換性形) AB(3P)

              分電盤・制御盤用遮断器 KCシリーズ

              分電盤・制御盤用遮断器 KCシリーズ

                分電盤・制御盤用遮断器 KCシリーズ NV100-KC

                分電盤・制御盤用遮断器 KCシリーズ NV100-KC

                  分電盤・制御盤用遮断器 KCシリーズ NV30-KC

                  分電盤・制御盤用遮断器 KCシリーズ NV30-KC

                    BJS 小形漏電ブレーカ

                    BJS 小形漏電ブレーカ

                      漏電ブレーカ 分岐回路用(ホーム分電盤・電灯分電盤)SBサイズ

                      漏電ブレーカ 分岐回路用(ホーム分電盤・電灯分電盤)SBサイズ

                        漏電ブレーカ(協約形) GE-C

                        漏電ブレーカ(協約形) GE-C

                          漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZR-TLA 250AF

                          漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZR-TLA 250AF

                            メーカー Panasonic 日東工業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 三菱電機 三菱電機 三菱電機 Panasonic 河村電器産業 日東工業 河村電器産業
                            通常価格 8,778円 7,854円 4,386円 3,019円 4,075円 6,282円 13,208円 22,014円 8,267円 3,126円 3,023円 10,174円 36,163円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目  

                            漏電ブレーカ BKW型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            漏電遮断器(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました