(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

機器組込用漏電ブレーカ

機器組込用漏電ブレーカ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.3平均満足度4.3 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
3,619円 ~ 6,249円
税込価格
3,981円 ~ 6,874円

電源スイッチとして使用できる漏電ブレーカ!機器組込用としておすすめ■特長・スイ...

詳細情報を確認する

  • 定格遮断容量 AC100Vの時(kA):
    1.5
  • 定格遮断容量 AC100V/AC200V/AC400V/DC250V以外の電圧条件:
  • 定格使用電圧(V):
    AC100・120$AC240
  • 代表規格:
    UL / CUL / TUV
  • 素子数:
    2
  • 相線式:
    1φ2W/1φ3W
  • 定格電圧(V):
    AC240
  • 定格電圧・遮断容量:
    AC240V: 1.5kA / AC240V: 1kA / AC100・120V: 1.5kA
  • 引外し方式:
    熱動式
  • 逆接続:
    不可
  • 端子形状:
    差込み端子(ファストン端子)(#250)

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像は、型番: BAME2203 となります。(代表画像)

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
定格感度電流(mA)
定格電流(A)
商品タイプ
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
15
15
防滴カバーなしタイプ
10

1個

6,038( 6,642円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

15
15
防滴カバー付タイプ
10

1個

6,249( 6,874円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

30
15
防滴カバー付タイプ
10

1個

6,249( 6,874円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

15
20
防滴カバーなしタイプ
10

1個

6,038( 6,642円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

15
20
防滴カバー付タイプ
10

1個

3,619( 3,981円 )

5日目

30
20
防滴カバー付タイプ
-

1個

6,249( 6,874円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

電源スイッチとして使用できる漏電ブレーカ!機器組込用としておすすめ

■特長
・スイッチ感覚で使用できる波動式ハンドル開閉
・複写機、OA機器にマッチしたグレー色を採用
・パネル取付専用・ファストン端子採用で作業効率をアップ
・輸出用機器の海外規格(EN60950、UL1950など)に要求される電源遮断装置としての海外規格を標準取得

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像は、型番: BAME2203 となります。(代表画像)
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

機器組込用漏電ブレーカ

機器組込用漏電ブレーカ

    安全ブレーカ形漏電遮断器 NV-Lシリーズ

    安全ブレーカ形漏電遮断器 NV-Lシリーズ

      制御盤用遮断器 FHUシリーズ(漏電遮断器) NV100-FHU

      制御盤用遮断器 FHUシリーズ(漏電遮断器) NV100-FHU

        BJS 小形漏電ブレーカ<海外規格取得品>

        BJS 小形漏電ブレーカ<海外規格取得品>

          分電盤・制御盤用漏電遮断器 KCシリーズ NV50-KC・NV50-NKC

          分電盤・制御盤用漏電遮断器 KCシリーズ NV50-KC・NV50-NKC

            制御盤用遮断器 FAUシリーズ(漏電遮断器) NV30-FAU

            制御盤用遮断器 FAUシリーズ(漏電遮断器) NV30-FAU

              分電盤・制御盤用遮断器 KCシリーズ NV100-KC

              分電盤・制御盤用遮断器 KCシリーズ NV100-KC

                漏電モーターブレーカ ZMLシリーズ 寸法 幅(mm)75

                漏電モーターブレーカ ZMLシリーズ 寸法 幅(mm)75

                  分電盤・制御盤用遮断器 KCシリーズ NV30-KC

                  分電盤・制御盤用遮断器 KCシリーズ NV30-KC

                    制御盤用遮断器 FAシリーズ(漏電遮断器) NV50-FA

                    制御盤用遮断器 FAシリーズ(漏電遮断器) NV50-FA

                      制御盤用遮断器 FHU/FAUシリーズ(漏電遮断器)NV50-FHU/FAU

                      制御盤用遮断器 FHU/FAUシリーズ(漏電遮断器)NV50-FHU/FAU

                        漏電遮断器 NV-Sクラス(汎用品) 高調波・サージ対応形 NV125-SEV

                        漏電遮断器 NV-Sクラス(汎用品) 高調波・サージ対応形 NV125-SEV

                          漏電遮断器 NV-Cクラス(経済品) 高調波・サージ対応形 NV125-CV

                          漏電遮断器 NV-Cクラス(経済品) 高調波・サージ対応形 NV125-CV

                            メーカー Panasonic 三菱電機 三菱電機 Panasonic 三菱電機 三菱電機 三菱電機 河村電器産業 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機
                            通常価格 3,619円 3,353円 27,200円 4,961円 5,875円 6,829円 22,014円 8,325円 8,267円 9,469円 8,600円 72,300円 17,883円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            定格遮断容量 AC100Vの時(kA) 1.5 - 5 1.5 5 2.5 5 2.5 5 2.5 - 85 30
                            定格遮断容量 AC100V/AC200V/AC400V/DC250V以外の電圧条件 - - - - -
                            定格使用電圧(V) AC100・120$AC240 - - - - AC100-240 AC100-200 AC100~200 AC100-200 - AC100~240 AC100-440 -
                            代表規格 UL / CUL / TUV - - UL / CUL / TUV PSE PSE / TUV / CCC PSE PSE PSE PSE - PSE -
                            素子数 2 - - - - - - - - - - - -

                            機器組込用漏電ブレーカのレビュー

                            評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー

                            高評価レビュー

                            装置の主電源SWと保護用として
                            評価 4.0満足度:4.02020/03/31
                            角穴にはめ込むだけで見栄えが良く取り付けられて、しかも安価です。
                            漏電の感度電流も15mAと30mAが選べて防滴カバーもあるので、
                            水を使う場所などでも使用できるのが良いです。
                            残念なのは電流が15Aと20Aしかないことで、5Aと10Aがあればもっとあちこちで使えるのですが。

                            メーカーさんへ
                            最低が15Aだと小容量の装置などに使った場合の保護協調が取りにくいので5Aや10A品の拡充を希望します。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            装置の主電源SWと保護用として
                            評価 4.0満足度:4.02020/03/31
                            角穴にはめ込むだけで見栄えが良く取り付けられて、しかも安価です。
                            漏電の感度電流も15mAと30mAが選べて防滴カバーもあるので、
                            水を使う場所などでも使用できるのが良いです。
                            残念なのは電流が15Aと20Aしかないことで、5Aと10Aがあればもっとあちこちで使えるのですが。

                            メーカーさんへ
                            最低が15Aだと小容量の装置などに使った場合の保護協調が取りにくいので5Aや10A品の拡充を希望します。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            小型設備の起動用として
                            評価 4.0満足度:4.02021/09/02
                            設備が小さなものでしたので、小型で電源スイッチも兼ねた物を
                            探していました。
                            外付けしても見栄えが良く、満足しています。
                            ただ、バリエーションが少ないので、
                            もっと容量が小さいものがあるといいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            小型モジュールのブレーカとして
                            評価 5.0満足度:5.02019/01/31
                            小型の漏電ブレーカーを探していて見つけました。こんな小型品があったのだとびっくりしました。他の漏電ブレーカはどれも大きいため困っていました。電流のラインナップが少ないのが残念ですがスイッチを入れるだけのシンプルなブレーカーでとても使いやすいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            漏電遮断器(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました