(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全ブレーカ HB型

安全ブレーカ HB型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
1,007円 ~ 2,366円
税込価格
1,108円 ~ 2,603円

住宅、店舗分電盤用のHB型安全ブレーカになります。引外し方式は熱動式です。

詳細情報を確認する

  • アンペアフレーム(AF):
    30AF以下
  • 極数:
    2
  • アンペアフレーム詳細(AF):
    30
  • 引外し方式:
    熱動式
  • 逆接続:
  • 端子形状:
    ソルダーレス当て金付端子

(i)ご注意

  • 商品画像は、型番: BS1112 となります。(代表画像)

型番

未確定10件の候補があります。

Loading...

商品仕様

 

外観

安全ブレーカ HB型:関連画像
2P1E
安全ブレーカ HB型:関連画像
2P2E

 

型番リスト

型番
定格遮断容量 AC100Vの時(kA)
定格遮断容量 AC200Vの時(kA)
定格遮断容量 AC100V/AC200V/AC400V/DC250V以外の電圧条件
定格電流(A)
定格使用電圧(V)
素子数
定格電圧・遮断容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1
-
-
10
AC100
1
-
10

1個

1,020( 1,122円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1.5
-
-
15
AC100
1
-
10

1個

1,007( 1,108円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1.5
-
-
20
AC100
1
-
10

1個

1,007( 1,108円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1.5
-
-
30
AC100
1
-
-

1個

1,020( 1,122円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1
-
-
6
AC100
1
-
10

1個

1,020( 1,122円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1
1
10
AC100/200
2
AC100/200V: 1kA
10

1個

2,366( 2,603円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1.5
1.5
15
AC100/200
2
AC100/200V: 1.5kA
10

1個

1,796( 1,976円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1.5
1.5
20
AC100/200
2
AC100/200V: 1.5kA
10

1個

1,796( 1,976円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1.5
1.5
30
AC100/200
2
AC100/200V: 1.5kA
-

1個

1,796( 1,976円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1
1
6
AC100/200
2
AC100/200V: 1kA
10

1個

1,606( 1,767円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

住宅、店舗分電盤用のHB型安全ブレーカになります。
引外し方式は熱動式です。

(i)ご注意

  • 商品画像は、型番: BS1112 となります。(代表画像)

【ご案内】
2020年8月より順次、端子カバーの材質と厚みが変更となります。
変更前:PC(厚さ0.8㎜)→変更後:PP(厚さ0.5㎜)
恐れ入りますが、ご理解の程宜しくお願い致します。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安全ブレーカ HB型

安全ブレーカ HB型

    NE サーキットブレーカ(経済形) 表面形

    NE サーキットブレーカ(経済形) 表面形

      分岐安全ブレーカ コード短絡保護用瞬時遮断機能付・遮断容量2.5kA

      分岐安全ブレーカ コード短絡保護用瞬時遮断機能付・遮断容量2.5kA

        WEB 防水・防塵形エンクローズブレーカ サーキットブレーカ WEB50NB3Pシリーズ

        WEB 防水・防塵形エンクローズブレーカ サーキットブレーカ WEB50NB3Pシリーズ

          安全ブレーカ B-1EA・B-2EA

          安全ブレーカ B-1EA・B-2EA

            配線用遮断器 安全ブレーカ(遮断容量2.5kA)

            配線用遮断器 安全ブレーカ(遮断容量2.5kA)

              サーキットブレーカ(協約形) NE-C

              サーキットブレーカ(協約形) NE-C

                サーキットブレーカ N-BAK型 JIS協約形

                サーキットブレーカ N-BAK型 JIS協約形

                  カバースイッチ CKS

                  カバースイッチ CKS

                    ノーヒューズブレーカ SS

                    ノーヒューズブレーカ SS

                      UL 489 Listed ノーヒューズ遮断器(UL品) WS-Vシリーズ

                      UL 489 Listed ノーヒューズ遮断器(UL品) WS-Vシリーズ

                        配線用遮断器 ミニイコールブレーカ

                        配線用遮断器 ミニイコールブレーカ

                          WS-Vシリーズ ノーヒューズ遮断器 F Style NF-Cクラス(経済品)

                          WS-Vシリーズ ノーヒューズ遮断器 F Style NF-Cクラス(経済品)

                            メーカー Panasonic 日東工業 テンパール工業 日東工業 テンパール工業 テンパール工業 日東工業 Panasonic 日東工業 河村電器産業 三菱電機 テンパール工業 三菱電機
                            通常価格 1,007円 3,813円 1,968円 25,421円 958円 7,310円 3,822円 4,189円 3,024円 1,920円 28,700円 1,689円 4,010円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            アンペアフレーム(AF) 30AF以下 - 30AF以下 - 30AF以下 - - - - 30AF以下 - 50AF -
                            極数 2 - 2 3 2 2 - - - 2 - 2 -
                            アンペアフレーム詳細(AF) 30 - - - - - - - - - - - -
                            引外し方式 熱動式 - - - - - - 熱動・電磁式 - - - - -
                            逆接続 - - - - - - - - - - -

                            安全ブレーカ HB型のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                            試験設備の電源回路に使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02023/10/25
                            増設した試験設備の電源回路に使用しています。電源の元側から順にこの商品、電源コネクタを取り付けています。このメーカー品は良く使っていて精通しているので、選定しました。使用に困ることはありませんでした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            安全ブレーカ交換
                            評価 4.0満足度:4.02021/02/09
                            古くなった電気配線をやりなおすために使用。
                            コンパクトで使いやすく、納得の商品でした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            配線用遮断器(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました