(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BYR31532
グリーンパワーリモコン漏電ブレーカ YR型(モータ保護用) ロウデンシャダンキ

グリーンパワーリモコン漏電ブレーカ YR型(モータ保護用) BYR31532

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
29,296円
税込単価
32,226円

JIS協約寸法の盤用ブレーカに遠隔開閉機能を搭載。分電盤の高機能とコンパクト化...

詳細情報を確認する

  • アンペアフレーム AF:
    30AF以下
  • 定格感度電流(mA):
    30
  • アンペアフレーム詳細(AF):
    30
  • 型名:
    YR-30
  • 引外し方式:
    熱動・電磁式
  • 逆接続:
    不可
  • 端子形状:
    フルアップ端子(主回路)/アップ端子(操作回路)

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像は、型番: BYR205532 となります。(代表画像)

型番

BYR31532 解除

Loading...

BYR31532 の仕様・寸法情報

商品情報

 

外観

グリーンパワーリモコン漏電ブレーカ YR型(モータ保護用):関連画像
2P2E
グリーンパワーリモコン漏電ブレーカ YR型(モータ保護用):関連画像
3P3E

 

型番リスト

型番

関連

極数
定格遮断容量 AC100Vの時(kA)
定格遮断容量 AC200Vの時(kA)
定格遮断容量 AC100V/AC200V/AC400V/DC250V以外の電圧条件
定格使用電圧(V)
定格電流(A)
取付方法
接続方式
寸法 高さ(mm)
寸法 幅(mm)
寸法 奥行き(mm)
素子数
相線式
操作回路電圧(V)
定格電圧(V)
定格電圧・遮断容量
モータ容量(定格100V)(kW)
モータ容量(定格200V)(kW)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BYR31532

3
-
2.5
-
-
15
ネジ止め
表面型
96.7
100
75
3
3φ3W/1φ3W
200
AC200
-
-
3.7
10

1個

29,296( 32,226円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

JIS協約寸法の盤用ブレーカに遠隔開閉機能を搭載。
分電盤の高機能とコンパクト化を同時に実現する。
瞬時励磁式。
JIS協約寸法で、モータ保護・漏電保護と遠隔開閉機能の1台3役を実現。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像は、型番: BYR205532 となります。(代表画像)

カタログ

 

Loading...

BYR31532で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グリーンパワーリモコン漏電ブレーカ YR型(モータ保護用)の型番BYR31532のページです。
型番BYR31532に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グリーンパワーリモコン漏電ブレーカ YR型(モータ保護用)

グリーンパワーリモコン漏電ブレーカ YR型(モータ保護用)

    漏電ブレーカ(JIS互換性形) ZSG(3P)

    漏電ブレーカ(JIS互換性形) ZSG(3P)

      漏電ブレーカ(JIS互換性形) AB(2P)

      漏電ブレーカ(JIS互換性形) AB(2P)

        過電圧保護機能付漏電ブレーカ AB

        過電圧保護機能付漏電ブレーカ AB

          漏電ブレーカ(JIS互換性形) ZSG(2P)

          漏電ブレーカ(JIS互換性形) ZSG(2P)

            リモコン漏電ブレーカ CSE型 (常時励磁式) JIS協約形シリーズ

            リモコン漏電ブレーカ CSE型 (常時励磁式) JIS協約形シリーズ

              漏電ブレーカ(地絡保護専用) AN(3P)

              漏電ブレーカ(地絡保護専用) AN(3P)

                漏電ブレーカ(地絡保護専用) AN(2P)

                漏電ブレーカ(地絡保護専用) AN(2P)

                  漏電ブレーカ J型 JIS互換性形

                  漏電ブレーカ J型 JIS互換性形

                    漏電遮断器(単3中性線欠相保護付) OC付

                    漏電遮断器(単3中性線欠相保護付) OC付

                      漏電遮断器 単3中性線欠相保護付 GBU-3シリーズ(OC付き)

                      漏電遮断器 単3中性線欠相保護付 GBU-3シリーズ(OC付き)

                        JIS互換性寸法 漏電遮断器(地絡保護専用)

                        JIS互換性寸法 漏電遮断器(地絡保護専用)

                          JIS互換性寸法・中性極2ねじ 漏電遮断器(地絡保護専用)

                          JIS互換性寸法・中性極2ねじ 漏電遮断器(地絡保護専用)

                            メーカー Panasonic 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 Panasonic 河村電器産業 河村電器産業 Panasonic テンパール工業 テンパール工業 テンパール工業 テンパール工業
                            通常価格 21,337円 6,282円 3,549円 4,386円 3,343円 20,610円 4,075円 3,019円 3,715円 8,606円 16,635円 3,399円 5,082円
                            通常出荷日 5日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            アンペアフレーム AF 30AF以下 30AF以下 30AF以下 30AF以下 30AF以下 30AF以下 30AF以下 30AF以下 30AF以下 30AF以下 - 30AF以下 30AF以下
                            定格感度電流(mA) 30 30 - 30 - - - - - - - - -
                            アンペアフレーム詳細(AF) 30 - - - - 30 - - 30 - - - -
                            型名 YR-30 - - - - CSE-30 - - - - - - -
                            引外し方式 熱動・電磁式 - - - - 熱動・電磁式 - - - - - - -

                            グリーンパワーリモコン漏電ブレーカ YR型(モータ保護用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BYR302632
                            BYR304232
                            BYR307432
                            BYR31032
                            BYR32532
                            BYR33232
                            型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?極数 定格遮断容量 AC100Vの時
                            (kA)
                            定格遮断容量 AC200Vの時
                            (kA)
                            定格遮断容量 AC100V/AC200V/AC400V/DC250V以外の電圧条件 定格使用電圧
                            (V)
                            定格電流
                            (A)
                            取付方法 接続方式 寸法 高さ
                            (mm)
                            寸法 幅
                            (mm)
                            寸法 奥行き
                            (mm)
                            素子数 相線式 操作回路電圧
                            (V)
                            定格電圧
                            (V)
                            定格電圧・遮断容量 モータ容量(定格100V)
                            (kW)
                            モータ容量(定格200V)
                            (kW)

                            25,890円

                            ( 28,479円 )
                            1個 -

                            5日目

                            103-2.5--2.6ネジ止め表面型96.71007533φ3W/1φ3W200AC200--0.4

                            29,296円

                            ( 32,226円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            103-2.5--4.2ネジ止め表面型96.71007533φ3W/1φ3W200AC200--0.75

                            25,890円

                            ( 28,479円 )
                            1個 -

                            5日目

                            103-2.5--7.4ネジ止め表面型96.71007533φ3W/1φ3W200AC200--1.5

                            25,890円

                            ( 28,479円 )
                            1個 -

                            5日目

                            103-2.5--10ネジ止め表面型96.71007533φ3W/1φ3W200AC200--2.2

                            25,890円

                            ( 28,479円 )
                            1個 -

                            5日目

                            103-2.5--25ネジ止め表面型96.71007533φ3W/1φ3W200AC200--5.5

                            25,890円

                            ( 28,479円 )
                            1個 -

                            5日目

                            103-2.5--32ネジ止め表面型96.71007533φ3W/1φ3W200AC200--7.5

                            漏電遮断器(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました