(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BCSE23031
リモコン漏電ブレーカ CSE型 (常時励磁式) JIS協約形シリーズ ロウデンシャダンキ

リモコン漏電ブレーカ CSE型 (常時励磁式) JIS協約形シリーズ BCSE23031

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,610円
税込単価
22,671円

JIS協約寸法の盤用ブレーカに遠隔開閉機能を搭載。分電盤の高機能とコンパクト化...

詳細情報を確認する

  • アンペアフレーム AF:
    30AF以下
  • 極数:
    2
  • 定格遮断容量 AC100Vの時(kA):
    5
  • 定格遮断容量 AC200Vの時(kA):
    2.5
  • 定格遮断容量 AC100V/AC200V/AC400V/DC250V以外の電圧条件:
  • 定格使用電圧(V):
    AC100/200
  • アンペアフレーム詳細(AF):
    30
  • 型名:
    CSE-30
  • 素子数:
    2
  • 相線式:
    1φ2W/1φ3W
  • 定格電圧(V):
    AC200
  • 定格電圧・遮断容量:
    AC100/200V: 5kA
  • 引外し方式:
    熱動・電磁式
  • 励磁方式:
    常時励磁式
  • 逆接続:
    不可
  • 端子形状:
    フルアップ端子(主回路)/アップ端子(操作回路)

(i)ご注意

  • 商品画像は、型番: BCSE22031 となります。(代表画像)

型番

BCSE23031 解除

Loading...

BCSE23031 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番

関連

定格感度電流(mA)
定格電流(A)
操作回路電圧(V)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BCSE23031

30
30
AC100
10

1個

20,610( 22,671円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

JIS協約寸法の盤用ブレーカに遠隔開閉機能を搭載。
分電盤の高機能とコンパクト化を同時に実現する。
タイムスイッチや、EEスイッチなど外部センサ(a接点)で負荷の制御ができる漏電ブレーカ。

(i)ご注意

  • 商品画像は、型番: BCSE22031 となります。(代表画像)

Loading...

BCSE23031で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リモコン漏電ブレーカ CSE型 (常時励磁式) JIS協約形シリーズの型番BCSE23031のページです。
型番BCSE23031に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リモコン漏電ブレーカ CSE型 (常時励磁式) JIS協約形シリーズ

リモコン漏電ブレーカ CSE型 (常時励磁式) JIS協約形シリーズ

    グリーンパワーリモコン漏電ブレーカ YR型(モータ保護用)

    グリーンパワーリモコン漏電ブレーカ YR型(モータ保護用)

      漏電モーターブレーカ ZMLシリーズ 寸法 幅(mm)75

      漏電モーターブレーカ ZMLシリーズ 寸法 幅(mm)75

        分電盤用漏電ブレーカ

        分電盤用漏電ブレーカ

          漏電ブレーカ J型 JIS互換性形(雷サージ電流対応過電圧保護機能付)

          漏電ブレーカ J型 JIS互換性形(雷サージ電流対応過電圧保護機能付)

            インバーター負荷対応漏電ブレーカ ZL-I

            インバーター負荷対応漏電ブレーカ ZL-I

              漏電ブレーカ J型 JIS互換性形

              漏電ブレーカ J型 JIS互換性形

                漏電ブレーカ BKW型

                漏電ブレーカ BKW型

                  漏電遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) OC付

                  漏電遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) OC付

                    漏電遮断器 ミニ・イコール漏電ブレーカ

                    漏電遮断器 ミニ・イコール漏電ブレーカ

                      分電盤・制御盤用漏電遮断器 KCシリーズ NV50-KC・NV50-NKC

                      分電盤・制御盤用漏電遮断器 KCシリーズ NV50-KC・NV50-NKC

                        漏電遮断器 NV-Sクラス(汎用品) 高調波・サージ対応形 NV125-SEV

                        漏電遮断器 NV-Sクラス(汎用品) 高調波・サージ対応形 NV125-SEV

                          プラグイン小形漏電ブレーカ

                          プラグイン小形漏電ブレーカ

                            メーカー Panasonic Panasonic 河村電器産業 ミスミ Panasonic 河村電器産業 Panasonic Panasonic テンパール工業 テンパール工業 三菱電機 三菱電機 内外電機
                            通常価格 20,610円 21,337円 8,325円 5,400円 5,537円 6,790円 3,715円 8,778円 7,989円 8,160円 7,690円 72,300円 6,378円
                            通常出荷日 5日目   5日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            アンペアフレーム AF 30AF以下 30AF以下 50AF - - 60AF 30AF以下 - - 50AF 50AF 100AF~199AF -
                            極数 2 - 3 - - 3 - - - 2 - - -
                            定格遮断容量 AC100Vの時(kA) 5 - 2.5 - - 2.5 - - 5 5 5 85 2.5
                            定格遮断容量 AC200Vの時(kA) 2.5 - 2.5 - - 2.5 - - 5 - - 85 -
                            定格遮断容量 AC100V/AC200V/AC400V/DC250V以外の電圧条件 - - - - - - - - -

                            リモコン漏電ブレーカ CSE型 (常時励磁式) JIS協約形シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BCSE22031
                            BCSE22032
                            BCSE23032
                            型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?定格感度電流
                            (mA)
                            定格電流
                            (A)
                            操作回路電圧
                            (V)

                            20,610円

                            ( 22,671円 )
                            1個 -

                            5日目

                            103020AC100

                            20,610円

                            ( 22,671円 )
                            1個 -

                            5日目

                            103020AC200

                            20,610円

                            ( 22,671円 )
                            1個 -

                            5日目

                            103030AC200

                            漏電遮断器(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました