(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

無電圧開放ユニット(MGユニット)(JIS協約形モジュール)

無電圧開放ユニット(MGユニット)(JIS協約形モジュール)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,760円
税込単価
6,336円

停電時主回路の強制OFFが必要な場合に使用リモコンブレーカは永久磁石による瞬時...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    無電圧解放ユニット

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像は、型番: BBR9301 となります。(代表画像)

型番

BBR9302 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
区分
種類
仕様
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BBR9302

外部付属オプション
その他
操作回路電圧:AC200V用
10

1個

5,760( 6,336円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

停電時主回路の強制OFFが必要な場合に使用

リモコンブレーカは永久磁石による瞬時励磁方式の為、常時励磁方式(電磁開閉器の自己保持回路を同じ使用方法)のように停電時に強制OFFする必要ある動力回路には無電圧解放ユニットを組み合わせてお使いください。

■機能
1.リモコンブレーカを組み合わせ外部接点(1a+1bまたはa接点)で入、切できます。
2.内部に補助接点を内蔵しているため操作用押釦(BL6002K、BL6102)で自己保持操作できます。(リモコンスイッチは使用できません)
3.通電中に停電(操作回路)すると動的にリモコンブレーカを開放(強制OFF)します。

■用途リモコンモーターブレーカDR型またはYR型と組み合わせ動力制御に使用できます。
(リモコンブレーカCL型にも使用できます。この場合、連動可能数は極数に関係なく1個です。)

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像は、型番: BBR9301 となります。(代表画像)

BBR9302で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

無電圧開放ユニット(MGユニット)(JIS協約形モジュール)の型番BBR9302のページです。
型番BBR9302に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

無電圧開放ユニット(MGユニット)(JIS協約形モジュール)

無電圧開放ユニット(MGユニット)(JIS協約形モジュール)

    警報・補助スイッチ

    警報・補助スイッチ

      補助接点ユニット

      補助接点ユニット

        補助接点/警報接点ユニット

        補助接点/警報接点ユニット

          リモコンブレーカ CL型・CLF型・CLE型(瞬時励磁式)用操作機器 センサ連動ユニット

          リモコンブレーカ CL型・CLF型・CLE型(瞬時励磁式)用操作機器 センサ連動ユニット

            内部付属装置 補助・警報スイッチ

            内部付属装置 補助・警報スイッチ

              遮断機(補助接点・警報接点)

              遮断機(補助接点・警報接点)

                内部付属装置 警報スイッチ

                内部付属装置 警報スイッチ

                  FA/FHシリーズ 外部付属装置 大形端子カバー(TC-L)

                  FA/FHシリーズ 外部付属装置 大形端子カバー(TC-L)

                    外部付属装置 とってロック装置(HL)/補助とって(HT)

                    外部付属装置 とってロック装置(HL)/補助とって(HT)

                      G-TWIN ブレーカ BWシリーズ 外部操作ハンドル Nタイプ

                      G-TWIN ブレーカ BWシリーズ 外部操作ハンドル Nタイプ

                        内部付属装置 電圧引外し装置

                        内部付属装置 電圧引外し装置

                          外部付属装置 表板取付用端子カバー(RTC) FA・FHシリーズ

                          外部付属装置 表板取付用端子カバー(RTC) FA・FHシリーズ

                            メーカー Panasonic 三菱電機 ミスミ ミスミ Panasonic 富士電機機器制御 LS ELECTRIC (旧LS産電) 富士電機機器制御 三菱電機 三菱電機 富士電機機器制御 富士電機機器制御 三菱電機
                            通常価格 5,760円 2,080円 1,670円 1,670円 2,923円 4,792円 1,670円 4,255円 511円 270円 3,989円 4,147円 300円
                            通常出荷日 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 無電圧解放ユニット - - - センサ連動ユニット - - - - - - - -

                            無電圧開放ユニット(MGユニット)(JIS協約形モジュール)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            配線用遮断器(オプション)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました