雷サージから電子機器を守る雷ガード、ほこり防止シャッター付き電源タップ。【特長...
製品のイメージ
製品のイメージ2
雷サージ侵入経路のイメージ
本製品は、最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵しており、誘導雷によるパソコンやAV機器等の電子機器への被害防止に有効。
本体差込口形状 | 2ピン |
---|---|
本体差込口個数 | 4個口 |
プラグ仕様 | 2ピン・スイングプラグ |
コード長 | 1m |
定格 | 125V・15A・1,500W |
雷ガード | ◯ |
ほこりシャッター | ○ |
絶縁キャップ付きプラグ | ○ |
二重被ふく | ○ |
スイングプラグ | ○ |
カラー | ホワイト |
材質 | 本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂 |
外形寸法 | 幅39×奥行126×高さ22.5mm ※コード部分及びプラグ部分を除く |
質量 | 181g |
使用可能地域 | 本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。 |
電気用品安全法 | PSE適合 |
Loading...
雷サージから電子機器を守る雷ガード、ほこり防止シャッター付き電源タップ。
【特長】
・雷サージから電子機器を守る、高性能雷サージ吸収素子を内蔵。
・最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵。
・雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止。
・未使用時にほこりの侵入を防止する「ほこり防止シャッター」付き。
・差込口は耐熱性に優れたユリア樹脂で、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効。
・トラッキング現象による火災の防止に役立つ絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用。
・電源コードには、JWDS0010に適合した二重被ふくコードを採用。
・二重被ふくコードで、断線や被ふく破れによる感電、火災を防止。
・狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用。
・プラグ仕様は2ピン式で、便利な4個口タイプ。
【用途】
・コンセントの穴を増やしたいときに便利。
・オフィスや自宅など、様々な場所での使用に最適。
この商品に近い類似品がありませんでした。
T-KST02-22410WHで型番確定
電源タップ(雷ガード・ほこりシャッター・4個口・1m・ホワイト) T-KST02-22410WHの型番T-KST02-22410WHのページです。
型番T-KST02-22410WHに関する仕様情報を記載しております。