電源のON/OFFを切り替えられるスイッチがついた雷ガード付きスイッチタップ。...
製品のイメージ
製品情報
雷サージ侵入経路のイメージ
本製品は、最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵しており、誘導雷によるパソコンやAV機器等の電子機器への被害防止に有効。
本体差込口形状 | 2ピン |
---|---|
本体差込口個数 | 1個口 |
プラグ仕様 | 2ピン |
定格 | 125V・15A・1,500W |
スイッチ | ◯ |
雷ガード | ◯ |
絶縁キャップ付きプラグ | ○ |
通電表示ランプ | ◯ |
カラー | ホワイト |
材質 | 本体:ユリア樹脂、差込口:ユリア樹脂 |
外形寸法 | W35×D22.5×H70 |
質量 | 約61g |
使用可能地域 | 本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。 |
電気用品安全法 | PSE適合 |
Loading...
電源のON/OFFを切り替えられるスイッチがついた雷ガード付きスイッチタップ。
【特長】
・雷サージから電子機器を守る、高性能雷サージ吸収素子を内蔵。
・最大サージ電圧2,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵。
・雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効。
・プラグの刃の根元は、トラッキング現象による火災防止に役立つ絶縁キャップ付き。
・万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災防止に有効な、耐熱性に優れたユリア樹脂を使用。
・差し込み口は下面に1口。
・雷ガード作動中に点灯するLEDランプ付き。
【用途】
・待機電力を節電したいときに便利。
・安全に電気機器を使用したいときに最適。
この商品に近い類似品がありませんでした。
T-KTR02WHで型番確定
フロントタップ(雷ガード・スイッチ付き・1個口・ホワイト) T-KTR02WHの型番T-KTR02WHのページです。
型番T-KTR02WHに関する仕様情報を記載しております。