雷ガード・ほこり防止シャッター付き電源タップ。【特長】・オフィスやご家庭など、...
シャッタータップ/雷ガード/4個口/5m/ホワイト イメージ
シャッタータップ/雷ガード/4個口/5m/ホワイトのパッケージ外観
トラッキング現象による火災の防止に役立つ絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用。
差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用しており、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効。
電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効。
本体差込口形状 | 2ピン |
---|---|
本体差込口個数 | 4個口 |
プラグ仕様 | 2ピン・スイングプラグ |
コード長 | 5m |
定格 | 125V・15A・1,500W |
雷ガード | ◯ |
ほこりシャッター | ○ |
絶縁キャップ付きプラグ | ○ |
二重被ふく | ○ |
スイングプラグ | ○ |
カラー | ホワイト |
材質 | 本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂 |
外形寸法 | 幅39×奥行126×高さ22.5mm ※コード部分及びプラグ部分を除く |
質量 | 453g |
使用可能地域 | 本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。 |
電気用品安全法 | PSE適合 |
Loading...
雷ガード・ほこり防止シャッター付き電源タップ。
【特長】
・オフィスやご家庭など、さまざまなシーンで使いやすい。
・雷サージから電子機器を守る、高性能雷サージ吸収素子を内蔵。
・最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵。
・未使用時にほこりの侵入を防止する「ほこり防止シャッター」つき。
・狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用。
・プラグ仕様は2ピン式で、便利な4個口タイプ。
【用途】
・コンセントの穴を増やしたいときに最適。
この商品に近い類似品がありませんでした。
T-KST02-22450WHで型番確定
電源タップ(雷ガード・ほこりシャッター・4個口・5m・ホワイト) T-KST02-22450WHの型番T-KST02-22450WHのページです。
型番T-KST02-22450WHに関する仕様情報を記載しております。