(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電源タップ(雷ガード・ほこりシャッター・3個口・5m・ホワイト) T-KST02-22350WH

電源タップ(雷ガード・ほこりシャッター・3個口・5m・ホワイト) T-KST02-22350WH

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,220円
税込単価
2,442円

ご家庭など、さまざまなシーンで使いやすい、雷ガード・ほこり防止シャッター付き電...

詳細情報を確認する

型番

T-KST02-22350WH 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

シャッタータップ/雷ガード/3個口/5m/ホワイト イメージ

シャッタータップ/雷ガード/3個口/5m/ホワイト イメージ

シャッタータップ/雷ガード/3個口/5m/ホワイトのパッケージ外観

シャッタータップ/雷ガード/3個口/5m/ホワイトのパッケージ外観

融解しにくく火災の防止に有効

差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用しており、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効。

差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用しており、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効。

断線等による感電の防止にも有効

電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効。

電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効。

本体差込口形状2ピン
本体差込口個数3個口
プラグ仕様2ピン・スイングプラグ
コード長5m
定格125V・15A・1,500W
雷ガード
ほこりシャッター
絶縁キャップ付きプラグ
二重被ふく
スイングプラグ
カラーホワイト
材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂
外形寸法幅39×奥行92×高さ22.5mm ※コード部分及びプラグ部分を除く
質量429g
使用可能地域本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
電気用品安全法PSE適合

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

T-KST02-22350WH

1個

2,220( 2,442円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ご家庭など、さまざまなシーンで使いやすい、雷ガード・ほこり防止シャッター付き電源タップ。
【特長】
・雷サージから電子機器を守る、高性能雷サージ吸収素子を内蔵。
・未使用時にほこりの侵入を防止する「ほこり防止シャッター」がついている。
・トラッキング現象による火災の防止に役立つ絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用。
・狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用。
・プラグ仕様は2ピン式で、コンパクトな3個口タイプ。
【用途】
・コンセントの穴を増やしたいとき。

T-KST02-22350WHで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

電源タップ(雷ガード・ほこりシャッター・3個口・5m・ホワイト) T-KST02-22350WHの型番T-KST02-22350WHのページです。
型番T-KST02-22350WHに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電源タップ(雷ガード・ほこりシャッター・3個口・5m・ホワイト) T-KST02-22350WH

電源タップ(雷ガード・ほこりシャッター・3個口・5m・ホワイト) T-KST02-22350WH

    電源タップ(雷ガード・ほこりシャッター・3個口・3m・ホワイト) T-KST02-22330WH

    電源タップ(雷ガード・ほこりシャッター・3個口・3m・ホワイト) T-KST02-22330WH

      電源タップ(雷ガード・ほこりシャッター・4個口・5m・ホワイト) T-KST02-22450WH

      電源タップ(雷ガード・ほこりシャッター・4個口・5m・ホワイト) T-KST02-22450WH

        電源タップ(雷ガード・ほこりシャッター・4個口・3m・ホワイト) T-KST02-22430WH

        電源タップ(雷ガード・ほこりシャッター・4個口・3m・ホワイト) T-KST02-22430WH

          シャッタータップ/雷ガード/3個口/2m/ホワイト

          シャッタータップ/雷ガード/3個口/2m/ホワイト

            スイングプラグタップ(雷ガード・3個口・2m・ホワイト) T-KS02-2320WH

            スイングプラグタップ(雷ガード・3個口・2m・ホワイト) T-KS02-2320WH

              電源タップ(雷ガード・ほこりシャッター・3個口・1m・ホワイト) T-KST02-22310WH

              電源タップ(雷ガード・ほこりシャッター・3個口・1m・ホワイト) T-KST02-22310WH

                電源タップ(雷ガード・ほこりシャッター・4個口・2m・ホワイト) T-KST02-22420WH

                電源タップ(雷ガード・ほこりシャッター・4個口・2m・ホワイト) T-KST02-22420WH

                  電源タップ(雷ガード・ほこりシャッター・4個口・1m・ホワイト) T-KST02-22410WH

                  電源タップ(雷ガード・ほこりシャッター・4個口・1m・ホワイト) T-KST02-22410WH

                    スイッチタップ(雷ガード付き) T-KTR03WH

                    スイッチタップ(雷ガード付き) T-KTR03WH

                      フロントタップ(雷ガード・スイッチ付き・1個口・ホワイト) T-KTR02WH

                      フロントタップ(雷ガード・スイッチ付き・1個口・ホワイト) T-KTR02WH

                        トリプルタップ(雷ガード・3個口・ホワイト) T-KTR01WH

                        トリプルタップ(雷ガード・3個口・ホワイト) T-KTR01WH

                          環境センサ 温湿度ステーション

                          環境センサ 温湿度ステーション

                            メーカー エレコム エレコム エレコム エレコム エレコム エレコム エレコム エレコム エレコム エレコム エレコム エレコム オムロン
                            通常価格 2,220円 1,950円 2,440円 2,040円 1,637円 1,380円 1,501円 1,910円 1,790円 1,280円 1,090円 1,030円 61,285円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   7日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ -

                            電源タップ(雷ガード・ほこりシャッター・3個口・5m・ホワイト) T-KST02-22350WHのレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            電源の延長に使用
                            評価 3.0満足度:3.02020/12/22
                            遠い箇所の電源の延長に使用。
                            在庫が無かったため納期には多少時間がかかった。
                            製品としては問題なし。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました