(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超薄型アナログ信号変換器(熱電対)

超薄型アナログ信号変換器(熱電対)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
44,406円
税込価格
48,847円

【特長】・設定可能なプラグイン式温度変換器、熱電対を接続・DIPスイッチまたは...

詳細情報を確認する

  • 入力種類:
    熱電対
  • 応答速度(ms):
    400
  • 変換精度(%FS):
    E,J,K,N,T,L,U,M,L:0.1/B,R,S,A1,A2,A3:0.2
  • 出力点数(点):
    1
  • 電源:
    DC
  • 電圧(V):
    9.6~30
  • 規格:
    UL
  • 寸法 長さ(mm):
    120.5
  • 寸法 幅(mm):
    6.2
  • 寸法 厚み(mm):
    110.5
  • 品名:
    熱電対測定用変換器
  • 入力範囲-温度(℃):
    -250 ℃~2500℃
  • 出力形式:
    電圧・電流
  • 出力範囲-電圧(V):
    最大:0~10.5
  • 出力範囲-電流(mA):
    最大:0~21
  • 接続方法:
    プッシュイン式
  • 設定方法:
    DIPスイッチ/PC/NFC
  • 補足:
    入力および出力範囲は、設定により任意に変更可能。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

MINI-MCR-2-TC-UI-PT 解除

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

MINI-MCR-2-TC-UI-PT

10

1個

44,406( 48,847円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・設定可能なプラグイン式温度変換器、熱電対を接続
・DIPスイッチまたはソフトウェアで設定可能
・プッシュイン式、標準コンフィグレーション

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超薄型アナログ信号変換器(熱電対)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

信号変換器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました