(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CL-S-MM-020
カメラリンクケーブル CL-Sシリーズ カメラリンクケーブル

カメラリンクケーブル CL-Sシリーズ CL-S-MM-020

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
11,880円
税込単価
13,068円

産業用カメラの画像伝送用ケーブル。【特長】・細径タイプです。・ミディアムコンフ...

詳細情報を確認する

  • 対応機器メーカー:
    汎用ケーブル
  • 対応機器シリーズ:
    汎用ケーブル
  • ハードウェアインターフェース標準規格:
    Camera Link
  • コンフィグレーション:
    ミディアム/ベース
  • コネクタ形状 CN1/CN2:
    ストレート/ストレート
  • ケーブル種別:
    細径ケーブル
  • 適用部位:
    固定部
  • 使用温度範囲(℃):
    -20~75
  • 標準ケーブル色:
    ベージュ
  • ペア間スキュー(ps/m):
    50以下
  • 伝送距離(m):
    10(at 66MHz)
  • 難燃特性:
    VW-1

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

CL-S-MM-020 解除

Loading...

CL-S-MM-020 の仕様・寸法情報

商品情報

カメラリンク CL-Sシリーズの仕様

(単位:mm)

カメラリンク CL-Sシリーズの外観

カメラリンク CL-Sシリーズの外観

MDR(ストレート)の寸法図

MDR(ストレート)の寸法図

SDR26ピン(ストレート:ケーブルタイプS)の寸法図

SDR26ピン(ストレート:ケーブルタイプS)の寸法図

-タイプPoCL タイプnon-PoCL タイプ
ケーブルULUL758 Style 20276
定格温度/定格電圧80℃/30V
シース材質PVC
ベージュ
外径標準7.5mm
難燃性VW-1
完成品PoCL対応非対応
コネクタの種類MDR またはSDR(26ピン)
コネクタ色ベージュ、黒

※PoCL の場合は、電源の制約からケーブル長を10m以下にする必要があります。

性能

  • 伝送距離(目安):10m (at 66MHz)
  • スキュー:50ps/m以下

使用環境

  • 適用部位:固定部
  • 使用温度範囲:-20~+75℃
  • 最小曲げ半径(推奨値)※:30mm以上

※最小曲げ半径は、安定的にお使いいただくための推奨値です。

開発秘話

 

通信ケーブルメーカーとしての伝送線路設計技術と製造技術を活用して、画像伝送用の高速インターフェースケーブルを開発しました。
電磁界解析シミュレーションを繰り返しながら実現した最適化されたケーブル構造が、安定した伝送性能を提供します。

型番リスト

型番
PoCL
カメラ側コネクタ(CN1)
フレームグラバー側コネクタ(CN2)
ケーブル長(m)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CL-S-MM-020

非対応
MDR
MDR
2
10

1個

11,880( 13,068円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

産業用カメラの画像伝送用ケーブル。
【特長】
・細径タイプです。
・ミディアムコンフィグレーション、ベースコンフィグレーションでお使いいただけます。
【用途】
・画像検査装置、監視カメラ、ロボットビジョンシステム、医療用画像検査装置など。
・高解像度の産業用カメラを搭載する画像処理システムに最適。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

CL-S-MM-020で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

カメラリンクケーブル CL-Sシリーズの型番CL-S-MM-020のページです。
型番CL-S-MM-020に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カメラリンクケーブル CL-Sシリーズ

カメラリンクケーブル CL-Sシリーズ

    カメラリンクケーブル CL-Hシリーズ

    カメラリンクケーブル CL-Hシリーズ

      カメラリンク製品シリーズ

      カメラリンク製品シリーズ

        カメラリンクケーブル CL-Kシリーズ

        カメラリンクケーブル CL-Kシリーズ

          3M カメラリンク規格準拠品 耐屈曲ケーブルアッセンブリ

          3M カメラリンク規格準拠品 耐屈曲ケーブルアッセンブリ

            カメラ対応ケーブル(ACJH-JSJP-□□□)

            カメラ対応ケーブル(ACJH-JSJP-□□□)

              カメラ対応ケーブル(CAME-FZ3-□□□)

              カメラ対応ケーブル(CAME-FZ3-□□□)

                3M カメラリンクケーブル(PoCLタイプ) 1SB26/1SD26シリーズ

                3M カメラリンクケーブル(PoCLタイプ) 1SB26/1SD26シリーズ

                  3M カメラリンク規格準拠品 細径ケーブルアッセンブリ

                  3M カメラリンク規格準拠品 細径ケーブルアッセンブリ

                    3M カメラリンク規格準拠品 低背ライトアングルタイプ

                    3M カメラリンク規格準拠品 低背ライトアングルタイプ

                      3M カメラリンク規格準拠品 中継(延長)タイプ ケーブルアッセンブリ

                      3M カメラリンク規格準拠品 中継(延長)タイプ ケーブルアッセンブリ

                        カメラ対応ケーブル(POCL-SDR-□□□)

                        カメラ対応ケーブル(POCL-SDR-□□□)

                          3M カメラリンクケーブル (PoCLタイプ)

                          3M カメラリンクケーブル (PoCLタイプ)

                            メーカー 沖電線 沖電線 スリーエムジャパン 沖電線 スリーエムジャパン ミスミ ミスミ スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン ミスミ スリーエムジャパン
                            通常価格 10,501円 13,500円 13,113円 12,687円 9,821円 - - 11,970円 8,182円 15,740円 17,310円 9,803円 12,650円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            対応機器メーカー 汎用ケーブル 汎用ケーブル - 汎用ケーブル - 汎用ケーブル オムロン製対応 - - - - 汎用ケーブル -
                            対応機器シリーズ 汎用ケーブル 汎用ケーブル - 汎用ケーブル - 汎用ケーブル オムロン FHシリーズ / オムロン FZ-5シリーズ - - - - 汎用ケーブル -
                            ハードウェアインターフェース標準規格 Camera Link Camera Link - Camera Link - - - - - - - Camera Link -
                            コンフィグレーション ミディアム/ベース フル/ミディアム/ベース - ミディアム/ベース - - - - - - - - -
                            コネクタ形状 CN1/CN2 ストレート/ストレート ストレート/ストレート - ストレート/ストレート - - - - - - - - -

                            カメラリンクケーブル CL-Sシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 伝送できる長さは、どれくらいですか?
                            A
                            伝送時のクロック周波数やカメラとフレームグラバとの組み合わせによって異なりますが、目安として66MHz時で、8~10m85MHz時で3~4m程度になります。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CL-S
                            CL-S-MM-010
                            CL-S-MM-030
                            CL-S-MM-050
                            CL-S-MM-070
                            CL-S-MM-100
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?PoCL カメラ側コネクタ(CN1) フレームグラバー側コネクタ(CN2) ケーブル長
                            (m)

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            -----

                            10,501円

                            ( 11,551円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            -非対応MDRMDR1

                            12,515円

                            ( 13,767円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -非対応MDRMDR3

                            14,513円

                            ( 15,964円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            -非対応MDRMDR5

                            16,334円

                            ( 17,967円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            -非対応MDRMDR7

                            18,655円

                            ( 20,521円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            10非対応MDRMDR10

                            画像センサ対応ケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました