(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CL-K-MM-050
カメラリンクケーブル CL-Kシリーズ カメラリンクケーブル

カメラリンクケーブル CL-Kシリーズ CL-K-MM-050

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
20,743円
税込単価
22,817円

産業用カメラとフレームグラバー間を接続して使う、画像伝送用ケーブル。【特長】・...

詳細情報を確認する

  • 対応機器メーカー:
    汎用ケーブル
  • 対応機器シリーズ:
    汎用ケーブル
  • ハードウェアインターフェース標準規格:
    Camera Link
  • コンフィグレーション:
    ミディアム/ベース
  • コネクタ形状 CN1/CN2:
    ストレート/ストレート
  • ケーブル種別:
    高摺動対応ケーブル
  • 適用部位:
    固定部/可動部
  • 使用温度範囲(℃):
    -20~75
  • 標準ケーブル色:
  • ペア間スキュー(ps/m):
    50以下
  • 伝送距離(m):
    10(at 66MHz)
  • 難燃特性:
    VW-1

型番

CL-K-MM-050 解除

Loading...

CL-K-MM-050 の仕様・寸法情報

商品情報

カメラリンク CL-Kシリーズの仕様

(単位:mm)

カメラリンク CL-Kシリーズの外観

カメラリンク CL-Kシリーズの外観

※上記の画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

コネクタ MDR ストレートの寸法図

コネクタ MDR ストレートの寸法図

コネクタ SDR26ピン ストレート(ケーブルタイプ:K)の寸法図

コネクタ SDR26ピン ストレート(ケーブルタイプ:K)の寸法図

製品仕様

-タイプPoCL タイプnon-PoCL タイプ
ケーブルULUL758 Style 20276
定格温度/定格電圧80℃/30V
シース材質PVC
外径標準8.0mm
難燃性VW-1
完成品PoCL対応非対応
コネクタの種類MDR またはSDR(26ピン)
コネクタ色

性能

  • 伝送距離(目安):10m(at 66MHz)
  • スキュー:50ps/m以下

可動性能

  • 摺動屈曲:100万回以上※
  • 曲げ半径:R=100mm
  • 速度:18回/分
  • 摺動距離:1,000mm

※試験条件・方法は独自のものです。これらのデータは参考値であり保証値ではありません。

使用環境

  • 適用部位:固定部および可動部
  • 使用温度範囲:-20~+75℃
  • 最小曲げ半径(推奨値)※:固定時 35mm以上/可動時 100mm以上

※最小曲げ半径は、安定的にお使いいただくための推奨値です。

開発秘話

 

通信ケーブルメーカーとしての伝送線路設計技術と製造技術、ロボットケーブルで実績のある可動ケーブル設計技術を活用して、画像伝送用の高速インターフェースケーブルを開発しました。
電磁界解析シミュレーションを繰り返しながら実現した最適化されたケーブル構造が、安定した伝送性能を提供します。

型番リスト

型番
PoCL
カメラ側コネクタ(CN1)
フレームグラバー側コネクタ(CN2)
ケーブル長(m)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CL-K-MM-050

非対応
MDR
MDR
5
10

1個

20,743( 22,817円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

産業用カメラとフレームグラバー間を接続して使う、画像伝送用ケーブル。
【特長】
・高摺動対応ケーブル。
・可動部に対応しています。
・ミディアムコンフィグレーション、ベースコンフィグレーションでお使いいただけます。
・PoCLタイプ/non-PoCLタイプをご用意。
・コネクタ:MDR/SDR(26ピン)。
・色:黒。
【用途】
・産業用カメラの画像伝送用途。

CL-K-MM-050で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

カメラリンクケーブル CL-Kシリーズの型番CL-K-MM-050のページです。
型番CL-K-MM-050に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カメラリンクケーブル CL-Kシリーズ

カメラリンクケーブル CL-Kシリーズ

    カメラリンクケーブル CL-Sシリーズ

    カメラリンクケーブル CL-Sシリーズ

      カメラ対応ケーブル(ACJH-JSJP-□□□)

      カメラ対応ケーブル(ACJH-JSJP-□□□)

        カメラリンクケーブル CL-Hシリーズ

        カメラリンクケーブル CL-Hシリーズ

          カメラリンク製品シリーズ

          カメラリンク製品シリーズ

            3M カメラリンクケーブル (PoCLタイプ)

            3M カメラリンクケーブル (PoCLタイプ)

              カメラ対応ケーブル(POCL-SDR-□□□)

              カメラ対応ケーブル(POCL-SDR-□□□)

                3M カメラリンク規格準拠品 細径ケーブルアッセンブリ

                3M カメラリンク規格準拠品 細径ケーブルアッセンブリ

                  3M カメラリンクケーブル(PoCLタイプ) 1SB26/1SD26シリーズ

                  3M カメラリンクケーブル(PoCLタイプ) 1SB26/1SD26シリーズ

                    カメラ対応ケーブル(CAME-□□□)

                    カメラ対応ケーブル(CAME-□□□)

                      3M カメラリンク規格準拠品 低背ライトアングルタイプ

                      3M カメラリンク規格準拠品 低背ライトアングルタイプ

                        3M カメラリンク規格準拠品 耐屈曲ケーブルアッセンブリ

                        3M カメラリンク規格準拠品 耐屈曲ケーブルアッセンブリ

                          カメラ対応ケーブル(CAME-FZ3-□□□)

                          カメラ対応ケーブル(CAME-FZ3-□□□)

                            メーカー 沖電線 沖電線 ミスミ 沖電線 スリーエムジャパン スリーエムジャパン ミスミ スリーエムジャパン スリーエムジャパン ミスミ スリーエムジャパン スリーエムジャパン ミスミ
                            通常価格 12,687円 10,501円 - 13,500円 13,113円 12,650円 9,803円 8,182円 11,970円 - 15,740円 9,821円 -
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目  
                            対応機器メーカー 汎用ケーブル 汎用ケーブル 汎用ケーブル 汎用ケーブル - - 汎用ケーブル - - キーエンス製対応 - - オムロン製対応
                            対応機器シリーズ 汎用ケーブル 汎用ケーブル 汎用ケーブル 汎用ケーブル - - 汎用ケーブル - - キーエンス 2000シリーズ / キーエンス 3000シリーズ / キーエンス CV5000シリーズ / キーエンス XG7000シリーズ - - オムロン FHシリーズ / オムロン FZ-5シリーズ
                            ハードウェアインターフェース標準規格 Camera Link Camera Link - Camera Link - - Camera Link - - - - - -
                            コンフィグレーション ミディアム/ベース ミディアム/ベース - フル/ミディアム/ベース - - - - - - - - -
                            コネクタ形状 CN1/CN2 ストレート/ストレート ストレート/ストレート - ストレート/ストレート - - - - - - - - -

                            カメラリンクケーブル CL-Kシリーズのレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            カメラリンク規格のカメラ用です
                            評価 3.0満足度:3.02020/12/29
                            転送レートにもよりますが、硬くて太いのでKSの方を(転送速度注意です!!)お勧めします。MISUMIさんには売っていない様なのが残念ですけど…。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q どの程度の可動耐久性がありますか?
                            A
                            摺動屈曲に対して耐久性を有しています。
                            耐久水準は、100万回以上(曲げ半径:100mm)です。
                            (保証値ではありません)

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CL-K-MM-010
                            CL-K-MM-020
                            CL-K-MM-030
                            CL-K-MM-070
                            CL-K-MM-100
                            CL-K-MS-P-010
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?PoCL カメラ側コネクタ(CN1) フレームグラバー側コネクタ(CN2) ケーブル長
                            (m)

                            12,687円

                            ( 13,956円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            -非対応MDRMDR1

                            14,850円

                            ( 16,335円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            10非対応MDRMDR2

                            16,831円

                            ( 18,514円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            -非対応MDRMDR3

                            23,400円

                            ( 25,740円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            10非対応MDRMDR7

                            27,861円

                            ( 30,647円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            -非対応MDRMDR10

                            18,656円

                            ( 20,522円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            10対応SDR(26ピン)MDR1

                            画像センサ対応ケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました