(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

FP7 アナログ入出力ユニット

FP7 アナログ入出力ユニット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
68,899円
税込単価
75,789円

チャンネル間絶縁レンジで、各種機器に対応可能なアナログ入出力ユニット。【特長】...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。

型番

AFP7AD8 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

FP7 アナログ入・出力ユニットの特長

CPUユニットのスキャンに依存しない高速サンプリング

AFP7DA4H/AFP7AD4H/AFP7AD8の画像

AFP7DA4H/AFP7AD4H/AFP7AD8の画像

アナログユニット内でサンプリングとデータ蓄積。周期一定でアナログ信号をバッファに格納できるため、計測用途にご使用可能。

CPUのスキャンに依存

取りこぼし発生

取りこぼし発生。
CPUの動きが他の処理で遅くなるとスキャンが遅れ、サンプリングがまばらに

アナログユニット内のサンプリング

周期が一定で、正確にサンプリング可能。

周期が一定で、正確にサンプリング可能。

製品仕様

ご注文品番AFP7AD4HAFP7AD8
ch数4ch8ch
項目入力レンジ(分解能最大16ビット)電圧(注1)-10~+10V(分解能:1/62,500)
0~10V(分解能:1/31,250)
0~5V(分解能:1/31,250)
1~5V(分解能:1/25,000)(注2)
電流0~20mA(分解能:1/31,250)
4~20mA(分解能:1/25,000)(注2)
変換速度電圧/電流25μs/ch(ch間非絶縁時)
5ms/ch(ch間絶縁時)
25μs/ch(ch間非絶縁時)
総合精度±0.05%F.S.以下(at+25℃)
±0.1%F.S.以下(at 0~+55℃)
±0.1%F.S.以下(at +25℃)
±0.3%F.S.以下(at 0~+55℃)
入力インピーダンス電圧入力/電流入力約1MΩ/250Ω
絶対最大入力-15~+15V電圧入力
-2~+30mA電流入力
絶縁方式入力端子~内部回路間フォトカプラ
絶縁型DC/DCコンバータ
チャンネル間フォトモスリレー
デジタル処理平均回数2~60,000回の範囲設定
時間1~1,500ms(ch間非絶縁時)
200~60,000ms(ch間絶縁時)の時間設定
1~1,500msの時間設定(ch間非絶縁時)
移動2~2,000回の範囲設定
スケール変換設定±30,000で任意
オフセット設定±3,000で任意
ゲイン設定9,000~11,000で任意
入力レンジ切り替えチャンネルごと切り替え
変換実行/非実行チャンネル設定1チャンネル単位で設定可能
最大値・最小値保持各チャンネルごとに設定可能
上限値・下限値比較各チャンネルごとに設定可能(ヒステリシス可)
断線検知0.7V/2.8mA 未満の時検出
※電圧入力レンジ 1~5Vまたは、電流入力レンジ 4~20mAの設定時のみ
2.8mA未満の時検出
※電流入力レンジ4~20mAの設定時のみ
バッファ機能トリガ3種(ソフトトリガ/外部トリガ/入力レベル)
  1. ※1AFP7AD8で電圧レンジ設定時に、入力が未接続となっているチャンネルには、約2Vのアナログ入力に相当するデジタル変換値が入力リレーエリア(WX)に格納されますのでご注意ください。
  2. ※2電圧1~5V DC、電流4~20mAにおける精度上のフルスケール(F.S.)は、それぞれ0~5V DC、0~20mA。
ご注文品番AFP7AD4HAFP7AD8
ch数4ch8ch
項目 トリガ入力部絶縁方式フォトカプラ絶縁
定格入力電圧/電流24V DC/約4.5mA(24V DC)24V DC/約12mA(24V DC)
入力インピーダンス約5.1kΩ約2kΩ
使用電圧範囲21.6~26.4V DC
最小ON電圧/最小ON電流19.2V/3.5mA
最大OFF電圧/最大OFF電流5V/1.5mA
応答時間OFF→ON0.2ms以下0.1ms以下
ON→OFF0.2ms以下0.1ms以下
コモン方式2点/コモン1点/コモン
外部接続方式端子台接続(M3端子ネジ)

製品仕様

項目AFP7DA4H
ch数4ch
出力レンジ(分解能最大16ビット)電圧−10~+10V(分解能:1/62,500)
0~10V(分解能:1/31,250)
0~5V(分解能:1/31,250)
1~5V(分解能:1/25,000)
電流0~20mA(分解能:1/31,250)
4~20mA(分解能:1/25,000)
変換速度電圧/電流25μs/ch
総合精度±0.1%F.S.以下(at+25℃)
±0.3%F.S.以下(at 0~+55℃)
出力インピーダンス(電圧出力)0.5Ω以下
出力最大電流(電圧出力)10mA
出力許容負荷抵抗(電流出力)500Ω以下
絶縁方式入力端子~内部回路間フォトカプラ
絶縁型DC/DC コンバータ
チャンネル間非絶縁
スケール変換設定±30,000で任意
オフセット ゲイン機能オフセット設定±3,000で任意
ゲイン設定9,000~11,000で任意
出力レンジ切り替えチャンネルごと切り替え
変換実行/非実行チャンネル設定1チャンネル単位で設定可能
上下限出力クリップ機能各チャンネルごとに設定可能
アナログ出力保持(PROG時)現在値保持/任意値で保持/保持しない
外部接続方式端子台接続(M3 端子ネジ)

型番リスト

型番
種別
入力 CH数
A/D変換速度(変換時間)
出力 CH数
D/A変換時間(変換速度)
入力レンジ-電圧
入力レンジ-電流
出力レンジ-電圧
出力レンジ-電流
総合精度
チャンネル間絶縁
Panasonic注文品番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AFP7AD8

入力
8
25µs
-
-
詳細はカタログを参照
0~20mA/4~20mA
-
-
±0.3%F.S.以下(0~+55℃)
フォトモスリレー
AFP7AD8

1個

68,899( 75,789円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

チャンネル間絶縁レンジで、各種機器に対応可能なアナログ入出力ユニット。
【特長】
・従来比20倍の高速変換 25μs/ch。
・総合精度±0.05%F.S.(at+25℃)で高精度な制御が可能。
・チャンネル間絶縁レンジ搭載でノイズに強い。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。

カタログ

 

Loading...

AFP7AD8で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FP7 アナログ入出力ユニットの型番AFP7AD8のページです。
型番AFP7AD8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

FP7 アナログ入出力ユニット

FP7 アナログ入出力ユニット

    MELSEC-Lシリーズ アナログ入力ユニット

    MELSEC-Lシリーズ アナログ入力ユニット

      CSシリーズ アナログ入出力ユニット CS1W

      CSシリーズ アナログ入出力ユニット CS1W

        MELSEC-Q アナログ入力ユニット

        MELSEC-Q アナログ入力ユニット

          プロセス出力ユニット CS1W-PMV

          プロセス出力ユニット CS1W-PMV

            プロセス入力ユニット CS1W-P

            プロセス入力ユニット CS1W-P

              アナログ出力ユニット CS1W-DA

              アナログ出力ユニット CS1W-DA

                絶縁型直流入力ユニット(プロセス入力ユニット)CJ1W-PDC15

                絶縁型直流入力ユニット(プロセス入力ユニット)CJ1W-PDC15

                  FP0R アナログ入出力ユニット

                  FP0R アナログ入出力ユニット

                    温度センサユニット(プロセス入力ユニット) CS1W-PTS□□/CS1W-PTS□□-V1

                    温度センサユニット(プロセス入力ユニット) CS1W-PTS□□/CS1W-PTS□□-V1

                      NXシリーズ アナログ入力ユニット NX-AD

                      NXシリーズ アナログ入力ユニット NX-AD

                        NXシリーズ アナログ出力ユニット NX-DA

                        NXシリーズ アナログ出力ユニット NX-DA

                          NXシリーズ SSI入力ユニット NX-ECS□□□

                          NXシリーズ SSI入力ユニット NX-ECS□□□

                            メーカー Panasonic 三菱電機 オムロン 三菱電機 オムロン オムロン オムロン オムロン Panasonic オムロン オムロン オムロン オムロン
                            通常価格 68,899円 79,800円 71,733円 66,300円 126,477円 125,919円 71,733円 75,159円 37,899円 87,322円 43,028円 64,123円 75,442円
                            通常出荷日 8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目  
                            入力種類 電圧 / 電流 電圧 / 電流 電圧 / 電流 - - 電圧 / 電流 - 電圧 / 電流 電圧 / 電流 - - - -
                            端子形状 端子台 - - 端子台 端子台 端子台 端子台 端子台 - 端子台 スクリューレスクランプ端子台 スクリューレスクランプ端子台 スクリューレスクランプ端子台
                            代表規格 UL / CUL UL CE / UL / CUL / CSA - CE / UL / CUL / CSA CE / UL / CUL / CSA CE / UL / CUL / CSA CE / UL / CUL / CSA UL / CUL CE / UL / CUL / CSA CE / UL / CUL CE / UL / CUL CE / UL / CUL / CSA
                            分解能 Max.16bit - - - - - - - 14bit(1/16,000) - - - -

                            FP7 アナログ入出力ユニットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q FP7FPWINGR7を持たないユーザーにプログラムを配布しFP7の動作を変更することができるでしょうか?
                            A
                            SDカードを使って、プログラムを実行させる方法があります。

                            この方法を使えば、SDカードを配布するか、ファイルをメールなどで配布し現場側で
                            SDカードに保存することで、配布したプログラムの実行が可能です。

                            下記にSDカードからプロラグムを実行させる方法を示します。

                            1.FPWINGR7から配布させたいプログラムを開く。

                            2.FPWINGR7メニューバー「ツール」-「SDメモリカード」-「自動実行ファイル作成」
                            から、”autoexec.fp7”と”comment.fp7"の2つのファイルを保存する。

                            3.SDカードのルートに”AUTO”フォルダーを作成する。

                            4.その”AUTO”フォルダーに、先ほどの2つのファイルを保存する。

                            5.FP7本体の電源を切りSDカードを挿入する。

                            6.FP7本体のカード運転選択スイッチを”CARD”に切り替える。

                            7.FP7本体のカードカバーを閉め、電源を入れる。

                            PLC(アナログユニット)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました