(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AFP0RE8RS
FP0R-E8 増設ユニット PLCカクチョウユニット

FP0R-E8 増設ユニット AFP0RE8RS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
14,315円
税込単価
15,747円

入力/出力専用タイプを系列化し、 I/O増設の自由度が拡がった増設ユニット。【...

詳細情報を確認する

  • 入力形式:
    DC入力
  • 定格入力電圧(V):
    24
  • 保護機能:
    無し
  • 代表規格:
    UL / CUL

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。

型番

AFP0RE8RS 解除

Loading...

AFP0RE8RS の仕様・寸法情報

商品情報

FP0R-E8 増設ユニットの特長

MILコネクタタイプ

入力8点(AFP0RE8X)

入力8点(AFP0RE8X)

端子台タイプ/コネクタタイプ

入力4点/リレー出力4点(AFP0RE8RS/AFP0RE8RM)

入力4点/リレー出力4点(AFP0RE8RS/AFP0RE8RM)

端子台タイプ

リレー出力8点(AFP0RE8YRS)

リレー出力8点(AFP0RE8YRS)

MILコネクタタイプ

トランジスタ出力8点(AFP0RE8YT・AFP0RE8YP)

トランジスタ出力8点(AFP0RE8YT・AFP0RE8YP)

製品仕様

品名仕様ご注文品番
I/O点数電源電圧入力仕様出力仕様端子形状
FP0R-E8増設ユニット8点入力8点-DC24V±コモン-MILコネクタAFP0RE8X
8点入力4点
出力4点
DC24VDC24V±コモンリレー出力2A端子台AFP0RE8RS
モレックスコネクタAFP0RE8RM
8点出力8点DC24V-リレー出力2A端子台AFP0RE8YRS
8点出力8点--トランジスタ出力 NPN 0.3AMILコネクタAFP0RE8YT
8点出力8点--トランジスタ出力 PNP 0.3AMILコネクタAFP0RE8YP
  • ※1. リレー出力タイプの増設ユニットには、電源ケーブルが付属。(増設ユニットのトランジスタ出力タイプは、電源ケーブル不要。)
  • ※2. リレー出力タイプの端子台タイプには、フェニックス社製端子台(9ピン)が2個付属。配線には、2.5mm幅のドライバが必要。専用の端子台ドライバ(型番AFP0806)または相当品をご用意ください。
  • ※3. リレー出力タイプのコネクタタイプには、日本モレックス社製コネクタ(モレックス社型番51067₋0900、9ピン)2個が付属。配線には専用のモレックスコネクタ用圧接工具(日本モレックス社型番57189₋5000相当)が必要。
  • ※4. トランジスタ出力タイプには、バラ線圧接ソケットとコンタクトが使用個数分付属。配線には、バラ線圧接用工具(型番AXY52000FP)が必要。

型番リスト

型番
入力点数
入力応答時間
出力点数
出力形式
定格負荷電圧(V)
接続端子
電源電圧(V)
入力仕様-電流(mA)
出力形式
出力仕様-負荷電流(A)
出力仕様-定格制御容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AFP0RE8RS

4
[その他] 2ms以下
4
リレー接点出力
-
[端子台] 端子台
DC24
4.7
1a
-
2A @ 250V AC/30V DC(4.5A/1コモン)
10

1個

14,315( 15,747円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

入力/出力専用タイプを系列化し、 I/O増設の自由度が拡がった増設ユニット。
【特長】
・増設ユニットは、コントロールユニットに直接ワンタッチで取付け可能。
・ユニット側面の増設コネクタ、ロックレバーを使ったスタッキング方式を採用。
・スタッキング方式の採用により専用の増設ケーブルや、マザーボード、接続ケーブルも不要。
・増設は最大3台まで。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。

カタログ

 

AFP0RE8RSで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FP0R-E8 増設ユニットの型番AFP0RE8RSのページです。
型番AFP0RE8RSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

FP0R-E8 増設ユニット

FP0R-E8 増設ユニット

    FP0R-E16 増設ユニット

    FP0R-E16 増設ユニット

      MELSEC-Qシリーズ アナログ出力ユニット

      MELSEC-Qシリーズ アナログ出力ユニット

        MELSEC-Lシリーズ DC入力/トランジスタ出力混合ユニット

        MELSEC-Lシリーズ DC入力/トランジスタ出力混合ユニット

          MELSEC-Qシリーズ DC入力ユニット(プラスコモン/マイナスコモン共用タイプ)

          MELSEC-Qシリーズ DC入力ユニット(プラスコモン/マイナスコモン共用タイプ)

            MELSEC-Q アナログ入出力ユニット

            MELSEC-Q アナログ入出力ユニット

              MELSEC-Qシリーズ 入出力ユニット

              MELSEC-Qシリーズ 入出力ユニット

                MELSEC-Qシリーズ 割込み入力ユニット

                MELSEC-Qシリーズ 割込み入力ユニット

                  MELSEC-Q 出力ユニット

                  MELSEC-Q 出力ユニット

                    MELSEC-Lシリーズ 出力ユニット

                    MELSEC-Lシリーズ 出力ユニット

                      NXシリーズ デジタル出力ユニット NX-OD トランジスタ出力ユニット

                      NXシリーズ デジタル出力ユニット NX-OD トランジスタ出力ユニット

                        iQ-Rシリーズ 入出力ユニット

                        iQ-Rシリーズ 入出力ユニット

                          CJシリーズ 高速カウンタユニット

                          CJシリーズ 高速カウンタユニット

                            メーカー Panasonic Panasonic 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 オムロン 三菱電機 オムロン
                            通常価格 12,899円 17,899円 69,900円 54,120円 18,500円 77,000円 17,600円 28,600円 14,970円 21,824円 9,524円 16,700円 70,632円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            入力形式 DC入力 - - - - - - - - - - - DC入力
                            定格入力電圧(V) 24 - - DC24V DC5/DC12 - DC24 DC24 - (非該当) - - -
                            保護機能 無し - - - - - - - - - - - -
                            代表規格 UL / CUL UL / CUL - - UL UL UL - UL - CE / UL / CUL / CSA - CE / UL / CUL / CSA

                            FP0R-E8 増設ユニットのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            PLC増設
                            評価 4.0満足度:4.02019/01/27
                            後から増設が必要になってもFP0Rに簡単に増設できます。いいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q FP0R用増設アナログユニットはFP0や古いFPΣと組み合わせて使用することはできますか?
                            A
                            はい、使用することができます。
                            FP0Rの右側増設ユニットは、CPUのバージョンや機種に関係なく使用することが可能です。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AFP0RE8X
                            AFP0RE8YRS
                            AFP0RE8YT
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?入力点数 入力応答時間 出力点数 出力形式 定格負荷電圧
                            (V)
                            接続端子 電源電圧
                            (V)
                            入力仕様-電流
                            (mA)
                            出力形式 出力仕様-負荷電流
                            (A)
                            出力仕様-定格制御容量

                            12,899円

                            ( 14,189円 )
                            1個 -

                            8日目

                            -8[その他] 2ms以下--[コネクタ] MILコネクタ-4.7---

                            14,899円

                            ( 16,389円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10-8リレー接点出力DC5~24[端子台] 端子台DC24-1a-2A @ 250V AC/30V DC(4.5A/1コモン)

                            12,899円

                            ( 14,189円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            --8トランジスタ/シンク出力DC5~24[コネクタ] MILコネクタ--NPN-オープンコレクタ0.3/1点-

                            PLC(入出力ユニット)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました