(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

FP0R-E32 増設ユニット

FP0R-E32 増設ユニット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
29,875円
税込単価
32,863円

入力16点、出力16点のI/O32点のFP0用増設ユニット。【特長】・コネクタ...

詳細情報を確認する

  • 入力点数:
    16
  • 入力形式:
    DC入力
  • 定格入力電圧(V):
    DC24
  • 入力応答時間:
    2ms以下
  • 出力点数:
    16
  • 接続端子:
    MILコネクタ
  • 代表規格:
    UL / CUL
  • 入力仕様-電流(mA):
    4.7
  • 出力仕様-負荷電流(A):
    0.3/点

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。

型番

AFP0RE32T 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

FP0R-E32 増設ユニットの特長

入力16点/トランジスタ出力16点 MILコネクタタイプ(AFP0RE32T・AFP0RE32P)

MILコネクタタイプ
入力16点/トランジスタ出力16点(AFP0RE32T・AFP0RE32P)

品名仕様ご注文品番
I/O点数電源電圧入力仕様出力仕様端子形状
FP0R-E32増設ユニット32点入力16点
出力16点
-DC24V±コモントランジスタ出力 NPN 0.3AMILコネクタ AFP0RE32T
32点入力16点
出力16点
-DC24V±コモントランジスタ出力 PNP 0.3AMILコネクタ AFP0RE32P

注意事項

  • トランジスタ出力タイプには、バラ線圧接ソケットとコンタクトが使用個数分付属。
  • 配線には、バラ線圧接用工具(型番AXY52000FP)が必要。

型番リスト

型番
出力形式
定格負荷電圧(V)
出力形式
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AFP0RE32T

トランジスタ/シンク出力
DC5~24
NPN-オープンコレクタ
10

1個

29,875( 32,863円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

入力16点、出力16点のI/O32点のFP0用増設ユニット。
【特長】
・コネクタタイプ。
・NPN出力とPNP出力の2通りをラインナップ。
【用途】
・一般産業用。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。

カタログ

 

AFP0RE32Tで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FP0R-E32 増設ユニットの型番AFP0RE32Tのページです。
型番AFP0RE32Tに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

FP0R-E32 増設ユニット

FP0R-E32 増設ユニット

    FP0R-E16 増設ユニット

    FP0R-E16 増設ユニット

      MELSEC-F 入力増設ボード/出力増設ボード

      MELSEC-F 入力増設ボード/出力増設ボード

        MELSEC-Qシリーズ 割込み入力ユニット

        MELSEC-Qシリーズ 割込み入力ユニット

          MELSEC-Qシリーズ DC入力ユニット(プラスコモン/マイナスコモン共用タイプ)

          MELSEC-Qシリーズ DC入力ユニット(プラスコモン/マイナスコモン共用タイプ)

            MELSEC-Qシリーズ チャネル間絶縁パルス入力ユニット

            MELSEC-Qシリーズ チャネル間絶縁パルス入力ユニット

              CS1Dシリーズ I/Oインターフェースユニット

              CS1Dシリーズ I/Oインターフェースユニット

                iQ-Rシリーズ 入出力ユニット

                iQ-Rシリーズ 入出力ユニット

                  CJシリーズ 入出力ユニット CJ1W-MD

                  CJシリーズ 入出力ユニット CJ1W-MD

                    MELSEC-Fシリーズ 入出力増設ユニット

                    MELSEC-Fシリーズ 入出力増設ユニット

                      I/Oコントロールユニット I/Oインタフェースユニット DC入力ユニット

                      I/Oコントロールユニット I/Oインタフェースユニット DC入力ユニット

                        CJシリーズ 出力ユニット CJ1W-OC/OA/OD

                        CJシリーズ 出力ユニット CJ1W-OC/OA/OD

                          NXシリーズ デジタル出力ユニット NX-OD トランジスタ出力ユニット

                          NXシリーズ デジタル出力ユニット NX-OD トランジスタ出力ユニット

                            メーカー Panasonic Panasonic 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 オムロン 三菱電機 オムロン 三菱電機 オムロン オムロン オムロン
                            通常価格 29,875円 17,899円 4,590円 28,600円 18,500円 75,600円 43,058円 16,700円 28,415円 6,040円 10,008円 12,761円 9,524円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            入力点数 16 - - 16 - - - - - - - - -
                            入力形式 DC入力 - - - - - - - DC入力 - - - -
                            定格入力電圧(V) DC24 - - DC24 DC5/DC12 - - - - - - - -
                            入力応答時間 2ms以下 - - - - - - - - - - - -
                            出力点数 16 - - - - - - - - - - - -

                            FP0R-E32 増設ユニットのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            PLC増設
                            評価 4.0満足度:4.02018/06/17
                            品質には全く問題がありません。また機会があったら購入したいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q FP0R:FPWINGR7との接続の際"未サポートのPLC機種のため、アップロードできません"と出る。
                            A
                            FP0Rの場合2つの原因が考えられます。
                            ①FP0互換機能を使用している。
                            FP0互換機能を使用する場合は、FPWINGRを使用してください。
                             FP0互換機能を使用していると、FP0RはFP0として動作しています。
                             この場合、FPWINGR7(S)側からもFP0として認識され、
                             FPWINGR7(S)はFP0をサポートしていないため、未サポート機種として扱われます。
                            ②FPWINGR7(S)のバージョンが古い。
                            FP0Rと接続する場合は、Ver.2.9以降を使用してください。(FP0互換機能を使用していない場合)
                            ※FP-X,FP-X0,FP-Σ,FP-2/2SHと接続する場合は、Ver.2.14.0以降が必要です。

                            PLC(入出力ユニット)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました