(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

FP0R-E16 増設ユニット

FP0R-E16 増設ユニット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,899円
税込単価
19,689円

FP0R用の増設ユニット。【特長】・I/O点数は入出力合わせて16点。・出力形...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。

型番

AFP0RE16T 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

FP0R-E16 増設ユニットの仕様

増設ユニットイメージ

増設ユニットイメージ

FP0R-E16増設ユニット16点入力16点-DC24V±コモン-MILコネクタAFP0RE16X
16点入力8点
出力8点
DC24VDC24V±コモンリレー出力2A端子台AFP0RE16RS
モレックスコネクタAFP0RE16RM
16点入力8点
出力8点
-DC24V±コモントランジスタ出力NPN 0.3AMILコネクタAFP0RE16T
16点入力8点
出力8点
-DC24V±コモントランジスタ出力NPN 0.3AMILコネクタAFP0RE16P
16点出力16点--トランジスタ出力NPN 0.3AMILコネクタAFP0RE16YT
16点出力16点--トランジスタ出力NPN 0.3AMILコネクタAFP0RE16YP
  • *1リレー出力タイプの増設ユニットには、電源ケーブルが付属(増設ユニットのトランジスタ出力タイプには、電源ケーブルは不要)。
  • *2リレー出力タイプの端子台タイプには、フェニックス社製端子台(9ピン)が2個付属。配線には、2.5mm幅のドライバが必要。専用の端子台ドライバ(品番AFP0806:フェニックス社型番SZS0、4×2.5相当)または相当品をご用意ください。
  • *3リレー出力タイプのコネクタタイプには、日本モレックス製コネクタ(日本モレックス型番51067-0900、9ピン)2個が付属。配線には専用のモレックスコネクタ用圧接工具(品番AFP0805:日本モレックス型番57189-5000相当)が必要。
  • *4トランジスタ出力タイプには、バラ線圧接ソケットとコンタクトが使用個数分付属。配線には、バラ線圧接用工具が必要。

寸法図

E16RS/E16RM

E16RS/E16RM

E16X/E16T/E16P/E16YT/E16YP

E16X/E16T/E16P/E16YT/E16YP

  • AFP0RE16Xには出力コネクタがない。
  • AFP0RE16YT、AFP0RE16YPには入力コネクタがない。

型番リスト

型番
入力点数
入力形式
定格入力電圧(V)
入力応答時間
出力点数
出力形式
定格負荷電圧(V)
接続端子
電源電圧(V)
入力仕様-電流(mA)
出力形式
出力仕様-負荷電流(A)
出力仕様-定格制御容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AFP0RE16T

8
DC入力
DC24
[その他] 2ms以下
8
トランジスタ/シンク出力
DC5~24
[コネクタ] MILコネクタ
-
4.7
NPN-オープンコレクタ
0.3/点
-

1個

17,899( 19,689円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

FP0R用の増設ユニット。
【特長】
・I/O点数は入出力合わせて16点。
・出力形式:リレー出力/トランジスタ出力。
・NPN出力とPNP出力の2通りをラインナップ。
・端子形状:MILコネクタ/端子台/モレックスコネクタ。
【用途】
・一般産業用。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。

カタログ

 

AFP0RE16Tで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FP0R-E16 増設ユニットの型番AFP0RE16Tのページです。
型番AFP0RE16Tに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

FP0R-E16 増設ユニット

FP0R-E16 増設ユニット

    FP0R-E8 増設ユニット

    FP0R-E8 増設ユニット

      NXシリーズ 位置インタフェース パルス出力ユニット NX-PG0□□□

      NXシリーズ 位置インタフェース パルス出力ユニット NX-PG0□□□

        MELSEC-Lシリーズ DC入力/トランジスタ出力混合ユニット

        MELSEC-Lシリーズ DC入力/トランジスタ出力混合ユニット

          SYSMAC CJシリーズ CJ2M パルスI/Oブロック

          SYSMAC CJシリーズ CJ2M パルスI/Oブロック

            I/Oコントロールユニット I/Oインタフェースユニット DC入力ユニット

            I/Oコントロールユニット I/Oインタフェースユニット DC入力ユニット

              MELSEC-Lシリーズ 出力ユニット

              MELSEC-Lシリーズ 出力ユニット

                MELSEC-Lシリーズ マルチ入力ユニット

                MELSEC-Lシリーズ マルチ入力ユニット

                  MELSEC-Qシリーズ アナログ出力ユニット

                  MELSEC-Qシリーズ アナログ出力ユニット

                    iQ-Rシリーズ 入出力ユニット

                    iQ-Rシリーズ 入出力ユニット

                      FP7 入出力ユニット

                      FP7 入出力ユニット

                        NXシリーズ インクリメンタルエンコーダ入力ユニット NX-EC0□□□

                        NXシリーズ インクリメンタルエンコーダ入力ユニット NX-EC0□□□

                          MELSEC-Qシリーズ DC入力ユニット(プラスコモン/マイナスコモン共用タイプ)

                          MELSEC-Qシリーズ DC入力ユニット(プラスコモン/マイナスコモン共用タイプ)

                            メーカー Panasonic Panasonic オムロン 三菱電機 オムロン オムロン 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 Panasonic オムロン 三菱電機
                            通常価格 17,899円 12,899円 48,667円 54,120円 20,634円 10,008円 21,824円 79,079円 69,900円 16,700円 16,899円 61,361円 18,500円
                            通常出荷日 8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            代表規格 UL / CUL UL / CUL - - - - - UL / CUL - - UL / CUL CE / UL / CUL / CSA UL

                            FP0R-E16 増設ユニットのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            PLC増設
                            評価 4.0満足度:4.02018/06/17
                            何も問題なく利用しています。急に必要になった時はもう少し納期が早いと助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q FP0R:FPWINGR7との接続の際"未サポートのPLC機種のため、アップロードできません"と出る。
                            A
                            可能です。
                            FP0増設ユニット/FP0R増設ユニットのいずれの接続も可能です。又、混在でのご使用も可能です。

                            PLC(入出力ユニット)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました